|
|
06944Empuñaduras curvas de aluminio cuadradas |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Puntas de empuñadura y puente de conexión de aluminio EN AW-6060. Espigas de unión de acero inoxidable.Versión:Puntas de empuñadura y puente de conexión rectificado y con colores naturales o negro anodizado.Indicación:Gracias a su estructura maciza, esta serie de empuñaduras también sirve como protección de bordes.Montaje:Desde la parte trasera. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Color del cuerpo de base | A | B | D | H | L | Capacidad de carga N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06944-250081 | anodizado negro | 250 | 38 | M8 | 55 | 274 | 1000 |  | | 1,765.92 MXN | | 06944-300081 | anodizado negro | 300 | 38 | M8 | 55 | 324 | 1000 |  | | 1,819.20 MXN | | 06944-400081 | anodizado negro | 400 | 38 | M8 | 55 | 424 | 1000 |  | | 1,919.04 MXN | | 06944-500081 | anodizado negro | 500 | 38 | M8 | 55 | 524 | 1000 |  | | 2,023.92 MXN | | 06944-600081 | anodizado negro | 600 | 38 | M8 | 55 | 624 | 1000 |  | | 2,124.96 MXN | | 06944-250083 | anodizado natural | 250 | 38 | M8 | 55 | 274 | 1000 |  | | 1,697.04 MXN | | 06944-300083 | anodizado natural | 300 | 38 | M8 | 55 | 324 | 1000 |  | | 1,749.12 MXN | | 06944-400083 | anodizado natural | 400 | 38 | M8 | 55 | 424 | 1000 |  | | 1,846.32 MXN | | 06944-500083 | anodizado natural | 500 | 38 | M8 | 55 | 524 | 1000 |  | | 1,944.00 MXN | | 06944-600083 | anodizado natural | 600 | 38 | M8 | 55 | 624 | 1000 |  | | 2,044.08 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|