|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.Indicación:Los alojamientos del gancho de sujeción y los ganchos de sujeción se pueden elevar con eclisas.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | SW | Par de apriete máx. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04378-08032 | M8 | M8 | 24 | 32 | 51 | 20 | 22 | 29,4 |  | | 409.64 MXN | | 04378-08040 | M8 | M8 | 24 | 40 | 59 | 20 | 22 | 29,4 |  | | 417.20 MXN | | 04378-08050 | M8 | M8 | 24 | 50 | 69 | 20 | 22 | 29,4 |  | | 424.48 MXN | | 04378-08065 | M8 | M8 | 24 | 65 | 84 | 20 | 22 | 29,4 |  | | 435.40 MXN | | 04378-12050 | M12 | M12 | 40 | 50 | 80 | 35 | 36 | 49 |  | | 654.08 MXN | | 04378-12065 | M12 | M12 | 40 | 65 | 95 | 35 | 36 | 49 |  | | 667.52 MXN | | 04378-12080 | M12 | M12 | 40 | 80 | 110 | 35 | 36 | 49 |  | | 709.24 MXN | | 04378-12100 | M12 | M12 | 40 | 100 | 130 | 35 | 36 | 49 |  | | 768.32 MXN | | 04378-12125 | M12 | M12 | 40 | 125 | 155 | 35 | 36 | 49 |  | | 841.40 MXN | | 04378-12160 | M12 | M12 | 40 | 160 | 190 | 35 | 36 | 49 |  | | 934.64 MXN | | 04378-12200 | M12 | M12 | 40 | 200 | 230 | 35 | 36 | 49 |  | | 1,062.04 MXN | | 04378-16050 | M16 | M16 | 50 | 50 | 80 | 35 | 46 | 78,4 |  | | 759.92 MXN | | 04378-16065 | M16 | M16 | 50 | 65 | 95 | 35 | 46 | 78,4 |  | | 816.20 MXN | | 04378-16080 | M16 | M16 | 50 | 80 | 110 | 35 | 46 | 78,4 |  | | 879.76 MXN | | 04378-16100 | M16 | M16 | 50 | 100 | 130 | 35 | 46 | 78,4 |  | | 955.36 MXN | | 04378-16125 | M16 | M16 | 50 | 125 | 155 | 35 | 46 | 78,4 |  | | 1,080.52 MXN | | 04378-16160 | M16 | M16 | 60 | 160 | 190 | 35 | 55 | 78,4 |  | | 1,418.76 MXN | | 04378-16200 | M16 | M16 | 60 | 200 | 230 | 35 | 55 | 78,4 |  | | 1,664.88 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|