|
|
04395-13Extensiones para pernos de sujeción flexibles |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:BruñidoIndicación:Extensión para la ampliación del rango de sujeción. Mediante extensiones, el rango de sujeción se puede aumentar a 20 - 40 mm o a 40 - 60 mm.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | H | Rango de sujeción | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04395-13-2040 | 20 | 20-40 | | | 768.32 MXN | | 04395-13-4060 | 40 | 40-60 | | | 987.84 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|