|
|
04371Ganchos de sujeción con collar |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Tratado en caliente y bruñido.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Reset |
---|
Referencia | C | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | P | R | R1 | T | Fuerza de sujeción kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04371-06 | M6 | M6 | 20 | 56 | 60 | 53 | 10 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 20 | 17 | 4,82 |  | | 1,873.20 MXN | | 04371-08 | M6 | M8 | 20 | 56 | 60 | 53 | 10 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 20 | 17 | 8,77 |  | | 1,873.20 MXN | | 04371-10 | M8 | M10 | 25 | 72 | 79 | 67 | 12 | 15 | 13 | 10 | 10 | 12 | 25 | 19 | 13,9 |  | | 2,285.92 MXN | | 04371-12 | M10 | M12 | 32 | 88 | 96 | 82 | 16 | 17 | 18 | 12 | 12 | 14 | 32 | 27 | 20,2 |  | | 2,852.64 MXN | | 04371-16 | M12 | M16 | 40 | 109 | 118 | 102 | 20 | 20 | 22 | 12 | 16 | 18 | 40 | 32 | 37,8 |  | | 3,033.80 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|