norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Cuerpo base y gancho de sujeción de acero para temple y revenido.
Empuñadura de fundición de aluminio EN AC-46200.
Arandela de presión PA 66 GF 35-X reforzada con fibra de vidrio.
Perno del eje, tornillo prisionero y arandela de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Cuerpo base y gancho de sujeción tratado en caliente y bruñido.
Empuñadura con recubrimiento de polvo negro.
Arandela de presión de color negro.
Perno del eje, tornillo prisionero y arandela con acabado natural.
Indicación:Ideal para aquellas sujeciones en las que las piezas deben ser insertadas desde arriba debido a que el gancho de sujeción se puede girar para la inserción y extracción de las piezas de trabajo.

La altura de sujeción exacta se ajusta mediante la rosca fina situada en el tornillo prisionero con la ayuda de un destornillador. Con el tornillo de seguridad se puede fijar el ajuste. La medida S corresponde a la carrera de sujeción del excéntrico.
Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo de seguridad para el pasador
2) Espiga para el ajuste de precisión de la palanca de sujeción
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04371 Ganchos de sujeción con collar y palanca excéntrica 176 kB

Planos

Ganchos de sujeción con collar y palanca excéntrica

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2HH1H2H3LL1L2ABPRSWCarrera
S
F
kN
Fuerza
manual
FH N
CADAcc.PrecioPedir
04371-206M620M6x0,55660531099870,421,52030171,24120 2,513.00 MXN
04371-208M820M6x0,55660531099870,421,52030171,24120 2,513.00 MXN
04371-210M1025M8x0,75727967121213109633,32540191,58350 2,832.76 MXN
04371-212M1232M8x0,75889682181818129633,33050271,58350 3,305.68 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50