|
|
03152-30Brida de centrado de acero |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Brida de centrado de acero para temple y revenido 1.1191 o 1.1192.Indicación:La brida de centrado con taladro es un componente de alta calidad que se puede utilizar en la construcción de moldes y herramientas. La brida de centrado tiene un saliente preciso que permite una alineación y posicionamiento sencillos de las herramientas y moldes. El taladro cónico de la brida ofrece un excelente guiado, creando así una unión segura entre las distintas piezas.
La brida de centrado con saliente es una excelente elección para las aplicaciones en la construcción de herramientas y moldes que exigen una alineación precisa. Esta brida tiene un saliente que facilita la alineación de las piezas y garantiza un posicionamiento estable.
La brida de centrado con saliente y perforaciones de tornillo se puede utilizar en la construcción de moldes y herramientas cuando son esenciales una alineación precisa, una fijación segura y un posicionamiento fiable. Por su combinación de funciones precisas y perforaciones de tornillo se puede utilizar con versatilidad en diversas aplicaciones de la producción. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | Llave del acero | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03152-30-006008 | A | - | 1.1191 | 90 | 60 | 36 | - | - | - | 8 | 4 | | | 800.80 MXN | | 03152-30-006011 | A | - | 1.1191 | 90 | 60 | 26 | - | - | - | 11 | 4 | | | 911.12 MXN | | 03152-30-006013 | A | - | 1.1191 | 90 | 60 | 26 | - | - | - | 13 | 4 | | | 939.12 MXN | | 03152-30-006014 | A | - | 1.1191 | 90 | 60 | 26 | - | - | - | 14 | 4 | | | 957.32 MXN | | 03152-30-008012 | A | - | 1.1191 | 90 | 80 | 36 | - | - | - | 12 | 8 | | | 859.60 MXN | | 03152-30-008015 | A | - | 1.1191 | 90 | 80 | 26 | - | - | - | 15 | 8 | | | 911.12 MXN | | 03152-30-008017 | A | - | 1.1191 | 90 | 80 | 26 | - | - | - | 17 | 8 | | | 939.12 MXN | | 03152-30-009012 | A | - | 1.1191 | 90 | 90 | 36 | - | - | - | 12 | 8 | | | 873.04 MXN | | 03152-30-009015 | A | - | 1.1191 | 90 | 90 | 36 | - | - | - | 15 | 8 | | | 930.44 MXN | | 03152-30-009017 | A | - | 1.1191 | 90 | 90 | 36 | - | - | - | 17 | 8 | | | 957.04 MXN | | 03152-30-009018 | A | - | 1.1191 | 90 | 90 | 36 | - | - | - | 18 | 8 | | | 916.16 MXN | | 03152-30-009019 | A | - | 1.1191 | 90 | 90 | 36 | - | - | - | 19 | 8 | | | 1,006.60 MXN | | 03152-30-009021 | A | - | 1.1191 | 90 | 90 | 36 | - | - | - | 21 | 8,5 | | | 1,097.04 MXN | | 03152-30-010012 | A | - | 1.1191 | 100 | 90 | 36 | - | - | - | 12 | 8 | | | 923.16 MXN | | 03152-30-010015 | A | - | 1.1191 | 100 | 90 | 36 | - | - | - | 15 | 8 | | | 939.12 MXN | | 03152-30-010017 | A | - | 1.1191 | 100 | 90 | 36 | - | - | - | 17 | 8 | | | 1,006.60 MXN | | 03152-30-010019 | A | - | 1.1191 | 100 | 90 | 36 | - | - | - | 19 | 8 | | | 1,065.40 MXN | | 03152-30-010021 | A | - | 1.1191 | 100 | 90 | 36 | - | - | - | 21 | 8,5 | | | 1,128.12 MXN | | 03152-30-011012 | A | - | 1.1191 | 110 | 90 | 36 | - | - | - | 12 | 8 | | | 973.56 MXN | | 03152-30-011015 | A | - | 1.1191 | 110 | 90 | 36 | - | - | - | 15 | 8 | | | 1,057.56 MXN | | 03152-30-011017 | A | - | 1.1191 | 110 | 90 | 36 | - | - | - | 17 | 8 | | | 1,122.80 MXN | | 03152-30-011018 | A | - | 1.1191 | 110 | 90 | 36 | - | - | - | 18 | 8 | | | 1,117.48 MXN | | 03152-30-011019 | A | - | 1.1191 | 110 | 90 | 36 | - | - | - | 19 | 8 | | | 1,152.76 MXN | | 03152-30-011020 | A | - | 1.1191 | 110 | 90 | 36 | - | - | - | 20 | 8 | | | 1,186.64 MXN | | 03152-30-011021 | A | - | 1.1191 | 110 | 90 | 36 | - | - | - | 21 | 8,5 | | | 1,267.28 MXN | | 03152-30-012012 | A | - | 1.1191 | 120 | 90 | 36 | - | - | - | 12 | 8 | | | 992.32 MXN | | 03152-30-012015 | A | - | 1.1191 | 120 | 90 | 36 | - | - | - | 15 | 8 | | | 1,071.84 MXN | | 03152-30-012017 | A | - | 1.1191 | 120 | 90 | 36 | - | - | - | 17 | 8 | | | 1,131.76 MXN | | 03152-30-012018 | A | - | 1.1191 | 120 | 90 | 36 | - | - | - | 18 | 8 | | | 1,163.40 MXN | | 03152-30-012019 | A | - | 1.1191 | 120 | 90 | 36 | - | - | - | 19 | 8 | | | 1,198.12 MXN | | 03152-30-012020 | A | - | 1.1191 | 120 | 90 | 36 | - | - | - | 20 | 8 | | | 1,232.84 MXN | | 03152-30-012021 | A | - | 1.1191 | 120 | 90 | 36 | - | - | - | 21 | 8,5 | | | 1,268.12 MXN | | 03152-30-012512 | A | - | 1.1191 | 125 | 90 | 36 | - | - | - | 12 | 8 | | | 1,068.20 MXN | | 03152-30-012515 | A | - | 1.1191 | 125 | 90 | 36 | - | - | - | 15 | 8 | | | 1,148.84 MXN | | 03152-30-012517 | A | - | 1.1191 | 125 | 90 | 36 | - | - | - | 17 | 8 | | | 1,180.76 MXN | | 03152-30-012518 | A | - | 1.1191 | 125 | 90 | 36 | - | - | - | 18 | 8 | | | 1,215.20 MXN | | 03152-30-012519 | A | - | 1.1191 | 125 | 90 | 36 | - | - | - | 19 | 8 | | | 1,250.20 MXN | | 03152-30-012520 | A | - | 1.1191 | 125 | 90 | 36 | - | - | - | 20 | 8 | | | 1,304.24 MXN | | 03152-30-012521 | A | - | 1.1191 | 125 | 90 | 36 | - | - | - | 21 | 8,5 | | | 1,330.84 MXN | | 03152-30-013012 | A | - | 1.1191 | 130 | 90 | 36 | - | - | - | 12 | 8 | | | 1,260.84 MXN | | 03152-30-014012 | A | - | 1.1191 | 140 | 90 | 36 | - | - | - | 12 | 8 | | | 1,383.20 MXN | | 03152-30-015012 | A | - | 1.1191 | 150 | 90 | 36 | - | - | - | 12 | 8 | | | 1,575.28 MXN | | 03152-30-016012 | A | - | 1.1191 | 160 | 90 | 36 | - | - | - | 12 | 8 | | | 1,615.32 MXN | | 03152-30-016015 | A | - | 1.1191 | 160 | 90 | 36 | - | - | - | 15 | 8 | | | 1,676.36 MXN | | 03152-30-016017 | A | - | 1.1191 | 160 | 90 | 36 | - | - | - | 17 | 8 | | | 1,778.56 MXN | | 03152-30-016018 | A | - | 1.1191 | 160 | 90 | 36 | - | - | - | 18 | 8 | | | 1,835.40 MXN | | 03152-30-016019 | A | - | 1.1191 | 160 | 90 | 36 | - | - | - | 19 | 8 | | | 1,964.76 MXN | | 03152-30-016020 | A | - | 1.1191 | 160 | 90 | 36 | - | - | - | 20 | 8 | | | 1,956.64 MXN | | 03152-30-016021 | A | - | 1.1191 | 160 | 90 | 36 | - | - | - | 21 | 8,5 | | | 2,022.16 MXN | | 03152-30-017512 | A | - | 1.1191 | 175 | 90 | 36 | - | - | - | 12 | 8 | | | 1,662.64 MXN | | 03152-30-017515 | A | - | 1.1191 | 175 | 90 | 36 | - | - | - | 15 | 8 | | | 1,791.72 MXN | | 03152-30-017517 | A | - | 1.1191 | 175 | 90 | 36 | - | - | - | 17 | 8 | | | 1,906.80 MXN | | 03152-30-017518 | A | - | 1.1191 | 175 | 90 | 36 | - | - | - | 18 | 8 | | | 1,975.96 MXN | | 03152-30-017519 | A | - | 1.1191 | 175 | 90 | 36 | - | - | - | 19 | 8 | | | 2,046.52 MXN | | 03152-30-017520 | A | - | 1.1191 | 175 | 90 | 36 | - | - | - | 20 | 8 | | | 2,103.36 MXN | | 03152-30-017521 | A | - | 1.1191 | 175 | 90 | 36 | - | - | - | 21 | 8,5 | | | 2,162.44 MXN | | 03152-30-018012 | A | - | 1.1191 | 180 | 90 | 36 | - | - | - | 12 | 8 | | | 2,213.96 MXN | | 03152-30-020012 | A | - | 1.1191 | 200 | 90 | 36 | - | - | - | 12 | 8 | | | 2,602.32 MXN | | 03152-30-025012 | A | - | 1.1191 | 250 | 90 | 36 | - | - | - | 12 | 8 | | | 3,045.84 MXN | | 03152-30-106008 | B | - | 1.1191 | 90 | 60 | - | - | - | - | 8 | 4 | | | 778.96 MXN | | 03152-30-106011 | B | - | 1.1191 | 90 | 60 | - | - | - | - | 11 | 4 | | | 810.32 MXN | | 03152-30-106013 | B | - | 1.1191 | 90 | 60 | - | - | - | - | 13 | 4 | | | 835.52 MXN | | 03152-30-106014 | B | - | 1.1191 | 90 | 60 | - | - | - | - | 14 | 4 | | | 851.76 MXN | | 03152-30-108012 | B | - | 1.1191 | 90 | 80 | - | - | - | - | 12 | 8 | | | 778.96 MXN | | 03152-30-108015 | B | - | 1.1191 | 90 | 80 | - | - | - | - | 15 | 8 | | | 810.32 MXN | | 03152-30-108017 | B | - | 1.1191 | 90 | 80 | - | - | - | - | 17 | 8 | | | 835.52 MXN | | 03152-30-110012 | B | - | 1.1191 | 100 | 90 | - | - | - | - | 12 | 8 | | | 797.16 MXN | | 03152-30-110015 | B | - | 1.1191 | 100 | 90 | - | - | - | - | 15 | 8 | | | 827.96 MXN | | 03152-30-110017 | B | - | 1.1191 | 100 | 90 | - | - | - | - | 17 | 8 | | | 863.24 MXN | | 03152-30-110018 | B | - | 1.1191 | 100 | 90 | - | - | - | - | 18 | 8 | | | 885.64 MXN | | 03152-30-110019 | B | - | 1.1191 | 100 | 90 | - | - | - | - | 19 | 8 | | | 915.88 MXN | | 03152-30-110021 | B | - | 1.1191 | 100 | 90 | - | - | - | - | 21 | 8,5 | | | 957.32 MXN | | 03152-30-111012 | B | - | 1.1191 | 110 | 90 | - | - | - | - | 12 | 8 | | | 883.68 MXN | | 03152-30-111015 | B | - | 1.1191 | 110 | 90 | - | - | - | - | 15 | 8 | | | 908.60 MXN | | 03152-30-111017 | B | - | 1.1191 | 110 | 90 | - | - | - | - | 17 | 8 | | | 961.52 MXN | | 03152-30-111018 | B | - | 1.1191 | 110 | 90 | - | - | - | - | 18 | 8 | | | 963.76 MXN | | 03152-30-111019 | B | - | 1.1191 | 110 | 90 | - | - | - | - | 19 | 8 | | | 936.60 MXN | | 03152-30-111020 | B | - | 1.1191 | 110 | 90 | - | - | - | - | 20 | 8 | | | 1,019.76 MXN | | 03152-30-111021 | B | - | 1.1191 | 110 | 90 | - | - | - | - | 21 | 8,5 | | | 1,077.44 MXN | | 03152-30-112012 | B | - | 1.1191 | 120 | 90 | - | - | - | - | 12 | 8 | | | 908.04 MXN | | 03152-30-112015 | B | - | 1.1191 | 120 | 90 | - | - | - | - | 15 | 8 | | | 957.32 MXN | | 03152-30-112017 | B | - | 1.1191 | 120 | 90 | - | - | - | - | 17 | 8 | | | 992.60 MXN | | 03152-30-112018 | B | - | 1.1191 | 120 | 90 | - | - | - | - | 18 | 8 | | | 1,016.12 MXN | | 03152-30-112019 | B | - | 1.1191 | 120 | 90 | - | - | - | - | 19 | 8 | | | 1,040.76 MXN | | 03152-30-112020 | B | - | 1.1191 | 120 | 90 | - | - | - | - | 20 | 8 | | | 1,066.80 MXN | | 03152-30-112021 | B | - | 1.1191 | 120 | 90 | - | - | - | - | 21 | 8,5 | | | 1,093.68 MXN | | 03152-30-112512 | B | - | 1.1191 | 125 | 90 | - | - | - | - | 12 | 8 | | | 970.20 MXN | | 03152-30-112515 | B | - | 1.1191 | 125 | 90 | - | - | - | - | 15 | 8 | | | 1,031.52 MXN | | 03152-30-112517 | B | - | 1.1191 | 125 | 90 | - | - | - | - | 17 | 8 | | | 1,073.80 MXN | | 03152-30-112518 | B | - | 1.1191 | 125 | 90 | - | - | - | - | 18 | 8 | | | 1,066.80 MXN | | 03152-30-112519 | B | - | 1.1191 | 125 | 90 | - | - | - | - | 19 | 8 | | | 1,120.28 MXN | | 03152-30-112520 | B | - | 1.1191 | 125 | 90 | - | - | - | - | 20 | 8 | | | 1,122.80 MXN | | 03152-30-112521 | B | - | 1.1191 | 125 | 90 | - | - | - | - | 21 | 8,5 | | | 1,188.60 MXN | | 03152-30-114012 | B | - | 1.1191 | 140 | 90 | - | - | - | - | 12 | 8 | | | 1,145.48 MXN | | 03152-30-115012 | B | - | 1.1191 | 150 | 90 | - | - | - | - | 12 | 8 | | | 1,306.76 MXN | | 03152-30-116012 | B | - | 1.1191 | 160 | 90 | - | - | - | - | 12 | 8 | | | 1,488.76 MXN | | 03152-30-116015 | B | - | 1.1191 | 160 | 90 | - | - | - | - | 15 | 8 | | | 1,561.00 MXN | | 03152-30-116017 | B | - | 1.1191 | 160 | 90 | - | - | - | - | 17 | 8 | | | 1,652.56 MXN | | 03152-30-116018 | B | - | 1.1191 | 160 | 90 | - | - | - | - | 18 | 8 | | | 1,690.08 MXN | | 03152-30-116019 | B | - | 1.1191 | 160 | 90 | - | - | - | - | 19 | 8 | | | 1,729.00 MXN | | 03152-30-116020 | B | - | 1.1191 | 160 | 90 | - | - | - | - | 20 | 8 | | | 1,786.12 MXN | | 03152-30-116021 | B | - | 1.1191 | 160 | 90 | - | - | - | - | 21 | 8,5 | | | 1,896.16 MXN | | 03152-30-117512 | B | - | 1.1191 | 175 | 90 | - | - | - | - | 12 | 8 | | | 1,575.84 MXN | | 03152-30-117515 | B | - | 1.1191 | 175 | 90 | - | - | - | - | 15 | 8 | | | 1,677.20 MXN | | 03152-30-117517 | B | - | 1.1191 | 175 | 90 | - | - | - | - | 17 | 8 | | | 1,768.20 MXN | | 03152-30-117518 | B | - | 1.1191 | 175 | 90 | - | - | - | - | 18 | 8 | | | 1,824.76 MXN | | 03152-30-117519 | B | - | 1.1191 | 175 | 90 | - | - | - | - | 19 | 8 | | | 1,883.28 MXN | | 03152-30-117520 | B | - | 1.1191 | 175 | 90 | - | - | - | - | 20 | 8 | | | 1,933.40 MXN | | 03152-30-117521 | B | - | 1.1191 | 175 | 90 | - | - | - | - | 21 | 8,5 | | | 1,984.92 MXN | | 03152-30-120012 | B | - | 1.1191 | 200 | 90 | - | - | - | - | 12 | 8 | | | 2,404.08 MXN | | 03152-30-125012 | B | - | 1.1191 | 250 | 90 | - | - | - | - | 12 | 8 | | | 2,914.80 MXN | | 03152-30-210017 | C | - | 1.1192 | 100 | 90 | 10 | 5,5 | 78 | 82 | 17 | 8 | | | 1,344.28 MXN | | 03152-30-211019 | C | - | 1.1192 | 110 | 90 | 10 | 5,5 | 78 | 98 | 19 | 8 | | | 1,324.40 MXN | | 03152-30-212512 | C | - | 1.1192 | 125 | 90 | 10 | 5,5 | 78 | 104 | 12 | 8 | | | 1,457.12 MXN | | 03152-30-212517 | C | - | 1.1192 | 125 | 90 | 10 | 5,5 | 78 | 104 | 17 | 8 | | | 1,587.04 MXN | | 03152-30-212519 | C | - | 1.1192 | 125 | 90 | 10 | 5,5 | 78 | 104 | 19 | 8 | | | 1,646.40 MXN | | 03152-30-212521 | C | - | 1.1192 | 125 | 90 | 10 | 5,5 | 78 | 104 | 21 | 8 | | | 1,730.68 MXN | | 03152-30-216021 | C | - | 1.1192 | 160 | 90 | 10 | 5,5 | 78 | 128 | 21 | 8 | | | 2,629.48 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|