|
|
23830Rodamientos axiales ranurados de bolas FAG con efecto en una... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Arandela de carcasa, arandela de árbol y elemento rodante de acero del apoyo de cilindros. Jaula de acero.Indicación:Los rodamientos axiales ranurados de bolas absorben altas cargas axiales en una dirección, pero no se pueden someter a cargas radiales.
Los rodamientos no tienen autorretención. La instalación de las piezas del rodamiento puede realizarse, por tanto, por separado.
Las medidas principales de los rodamientos axiales ranurados de bolas corresponden a ISO 104 y DIN 711. Las tolerancias de medida y marcha corresponden a la clase de tolerancia PN según DIN 620. Estas clases de tolerancia son estándar, y muy adecuadas para la mayoría de las aplicaciones.Rango de temperatura:De -30 °C a +150 °C.A petición:Otras dimensiones y versiones.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Símbolo | D | D1 | D2 | T | R min | Capacidades de carga dinámicas N | Capacidades de carga estáticas N | Velocidad límite r. p. m. | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
23830-01002409 | 51100 | 10 | 24 | 11 | 9 | 0,3 | 10000 | 14000 | 13000 | | | 559.72 MXN | | 23830-01202609 | 51101 | 12 | 26 | 13 | 9 | 0,3 | 10400 | 15300 | 13000 | | | 561.96 MXN | | 23830-01202811 | 51201 | 12 | 28 | 14 | 11 | 0,6 | 13200 | 19000 | 10000 | | | 697.76 MXN | | 23830-01502809 | 51102 | 15 | 28 | 16 | 9 | 0,3 | 10600 | 16600 | 12000 | | | 563.64 MXN | | 23830-01503212 | 51202 | 15 | 32 | 17 | 12 | 0,6 | 16600 | 25000 | 9000 | | | 701.68 MXN | | 23830-01703009 | 51103 | 17 | 30 | 18 | 9 | 0,3 | 11400 | 19600 | 11000 | | | 568.40 MXN | | 23830-01703512 | 51203 | 17 | 35 | 19 | 12 | 0,6 | 17300 | 27500 | 8500 | | | 710.36 MXN | | 23830-02003510 | 51104 | 20 | 35 | 21 | 10 | 0,3 | 15000 | 26500 | 9500 | | | 570.64 MXN | | 23830-02004014 | 51204 | 20 | 40 | 22 | 14 | 0,6 | 22400 | 37500 | 7500 | | | 746.20 MXN | | 23830-02504211 | 51105 | 25 | 42 | 26 | 11 | 0,6 | 18000 | 35500 | 9000 | | | 621.32 MXN | | 23830-02504715 | 51205 | 25 | 47 | 27 | 15 | 0,6 | 28000 | 50000 | 6700 | | | 830.76 MXN | | 23830-03004711 | 51106 | 30 | 47 | 32 | 11 | 0,6 | 19000 | 40000 | 8000 | | | 666.40 MXN | | 23830-03005216 | 51206 | 30 | 52 | 32 | 16 | 0,6 | 25000 | 46500 | 6300 | | | 939.68 MXN | | 23830-03505212 | 51107 | 35 | 52 | 37 | 12 | 0,6 | 20000 | 46500 | 7500 | | | 708.40 MXN | | 23830-03506218 | 51207 | 35 | 62 | 37 | 18 | 1 | 35500 | 67000 | 5300 | | | 1,158.64 MXN | | 23830-04006013 | 51108 | 40 | 60 | 42 | 13 | 0,6 | 27000 | 63000 | 6300 | | | 857.36 MXN | | 23830-04006819 | 51208 | 40 | 68 | 42 | 19 | 1 | 46500 | 98000 | 4800 | | | 1,302.00 MXN | | 23830-04506514 | 51109 | 45 | 65 | 47 | 14 | 0,6 | 28000 | 69500 | 6000 | | | 975.80 MXN | | 23830-04507320 | 51209 | 45 | 73 | 47 | 20 | 1 | 39000 | 80000 | 4800 | | | 1,436.96 MXN | | 23830-05007014 | 51110 | 50 | 70 | 52 | 14 | 0,6 | 29000 | 75000 | 5600 | | | 1,059.24 MXN | | 23830-05007822 | 51210 | 50 | 78 | 52 | 22 | 1 | 50000 | 106000 | 4300 | | | 1,591.80 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|