norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Anillo interior, anillo exterior y elemento rodante de acero del apoyo de cilindros.
Jaula de acero.
Versión:Serie 302
Serie 303
Serie 320 (medida ISO)
Indicación:Los rodamientos de rodillos cónicos absorben altas cargas radiales y axiales. Las cargas axiales solo se absorben en una dirección. Para la guía axial en sentido opuesto se requiere un segundo rodamiento, que se dispone simétricamente. Adecuados para revoluciones medias.

Los rodamientos no tienen autorretención. La instalación de las piezas del rodamiento puede realizarse, por tanto, por separado. Los rodamientos se suministran sin junta. Se pueden engrasar con grasa o aceite por la parte frontal.

Las medidas principales de los rodamientos de rodillos cónicos corresponden a DIN ISO 355 y DIN 720. Las tolerancias de medida y marcha corresponden a la clase de tolerancia PN según DIN 620. Estas clases de tolerancia son estándar, y muy adecuadas para la mayoría de las aplicaciones.
Rango de temperatura:De -30 °C a +120 °C.A petición:Otras dimensiones y versiones.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23825 Rodamientos de rodillos cónicos FAG de una fila 461 kB

Planos

Rodamientos de rodillos cónicos FAG de una fila

Selección/filtro de artículos

ReferenciaSímboloModelo
de forma
DD1BB1B2AA1Capacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
Velocidad
límite
r. p. m.
CADAcc.PrecioPedir
23825-10150421330302-ASerie 3031542131114,2511230002050021000 621.04 MXN
23825-00170401230203-ASerie 3021740121113,2511185001780021000 502.32 MXN
23825-10170471430303-ASerie 3031747141215,2511275002450018200 622.44 MXN
23825-30200421532004-XSerie 320 (medida ISO)20421512150,60,6240002850018200 632.52 MXN
23825-00200471430204-ASerie 3022047141215,2511270002700016800 548.52 MXN
23825-10200521530304-ASerie 3032052151316,251,51,5340003250015400 631.96 MXN
23825-30250471532005-XSerie 320 (medida ISO)25471511,5150,60,6265003350015400 626.08 MXN
23825-10250621730305-ASerie 3032562171518,251,51,5470004550012600 768.60 MXN
23825-30300551732006-XSerie 320 (medida ISO)305517131711385004650012600 717.92 MXN
23825-00300621630206-ASerie 3023062161417,2511435004800011900 667.80 MXN
23825-10300721930306-ASerie 3033072191620,751,51,5600006100010500 946.96 MXN
23825-30350621832007-XSerie 320 (medida ISO)356218141811455005700011200 772.80 MXN
23825-00350721730207-ASerie 3023572171518,251,51,554000590009800 832.72 MXN
23825-10350802130307-ASerie 3033580211822,7521,573000750009400 1,128.96 MXN
23825-30400681932008-XASerie 320 (medida ISO)40681914,5191153000710009800 888.44 MXN
23825-00400801830208-ASerie 3024080181619,751,51,561000670008800 1,001.56 MXN
23825-10400902330308-ASerie 3034090232025,2521,5910001020007800 1,387.96 MXN
23825-30450752032009-XASerie 320 (medida ISO)45752015,5201161000860008800 1,019.48 MXN
23825-10451002530309-ASerie 30345100251827,2521,5960001080006700 1,768.20 MXN
23825-30500802032010-XSerie 320 (medida ISO)50802015,5201164000930007800 1,216.88 MXN
23825-10501102730310-ASerie 30350110272329,252,521300001480006300 2,153.76 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50