|
|
23681-05Casquillos guía con collar de bronce, sin mantenimiento |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Bronce con insertos de grafito.Versión:Autolubricante. Dureza 190-220 HBW.Indicación:Los casquillos guía se pueden utilizar radial y axialmente. Los elementos corredizos son libres de mantenimiento y resistentes al desgaste. Gracias a los insertos de grafito, la lubricación es de por vida.Datos técnicos:Propiedades del material: Aleación básica: CuZn25Al5Mn4Fe3-C. Densidad: 8,2 kg/dm³. Resistencia alterna de flexión: +/- 150 MPa. Módulo elasticidad: 120.000 N/mm². Coeficiente de fricción: 0,05 - 0,12. Velocidad máxima: 0,5 m/s. Conductividad térmica: 50 W/(mK). Coeficiente de dilatación: 18x10-6 K-1. Conductividad eléctrica: 7-8 m/(Ω·m-1). Proporción de lubricante sólido: 20-25%. Compresión superficial estática: 50 N/mm². Compresión superficial dinámica: 35 N/mm².Rango de temperatura:Hasta 230 °C.Tolerancias:La perforación de alojamiento para el cojinete de deslizamiento debe cumplir las tolerancias ISO H7.
En el caso del árbol, se recomiendan las tolerancias H6 a H7. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Casquillos guía con collar de bronce, sin mantenimiento, forma A |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | R | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
23681-05-009014012 | A | 9 | 14 | 16 | 12 | 3 | 2 | 1 |  | | 453.60 MXN | | 23681-05-009014017 | A | 9 | 14 | 16 | 17 | 3 | 2 | 1 |  | | 464.24 MXN | | 23681-05-009014022 | A | 9 | 14 | 16 | 22 | 3 | 2 | 1 |  | | 475.44 MXN | | 23681-05-009014027 | A | 9 | 14 | 16 | 27 | 3 | 2 | 1 |  | | 505.96 MXN | | 23681-05-009014036 | A | 9 | 14 | 16 | 36 | 3 | 2 | 1 |  | | 505.96 MXN | | 23681-05-010014012 | A | 10 | 14 | 16 | 12 | 3 | 2 | 1 |  | | 449.12 MXN | | 23681-05-010014017 | A | 10 | 14 | 16 | 17 | 3 | 2 | 1 |  | | 458.92 MXN | | 23681-05-010014022 | A | 10 | 14 | 16 | 22 | 3 | 2 | 1 |  | | 467.88 MXN | | 23681-05-010014027 | A | 10 | 14 | 16 | 27 | 3 | 2 | 1 |  | | 475.44 MXN | | 23681-05-010014036 | A | 10 | 14 | 16 | 36 | 3 | 2 | 1 |  | | 505.96 MXN | | 23681-05-012018017 | A | 12 | 18 | 23 | 17 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 505.96 MXN | | 23681-05-012018022 | A | 12 | 18 | 23 | 22 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 522.48 MXN | | 23681-05-012018027 | A | 12 | 18 | 23 | 27 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 540.12 MXN | | 23681-05-012018036 | A | 12 | 18 | 23 | 36 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 857.08 MXN | | 23681-05-014020017 | A | 14 | 20 | 25 | 17 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 516.32 MXN | | 23681-05-014020022 | A | 14 | 20 | 25 | 22 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 535.36 MXN | | 23681-05-014020027 | A | 14 | 20 | 25 | 27 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 554.12 MXN | | 23681-05-014020036 | A | 14 | 20 | 25 | 36 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 884.52 MXN | | 23681-05-014020046 | A | 14 | 20 | 25 | 46 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 943.04 MXN | | 23681-05-014020056 | A | 14 | 20 | 25 | 56 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 1,002.40 MXN | | 23681-05-015020017 | A | 15 | 20 | 25 | 17 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 505.96 MXN | | 23681-05-015020022 | A | 15 | 20 | 25 | 22 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 522.48 MXN | | 23681-05-015020027 | A | 15 | 20 | 25 | 27 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 540.12 MXN | | 23681-05-015020036 | A | 15 | 20 | 25 | 36 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 854.28 MXN | | 23681-05-015020046 | A | 15 | 20 | 25 | 46 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 905.24 MXN | | 23681-05-015020056 | A | 15 | 20 | 25 | 56 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 954.52 MXN | | 23681-05-016022017 | A | 16 | 22 | 27 | 17 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 525.28 MXN | | 23681-05-016022022 | A | 16 | 22 | 27 | 22 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 546.56 MXN | | 23681-05-016022027 | A | 16 | 22 | 27 | 27 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 569.24 MXN | | 23681-05-016022036 | A | 16 | 22 | 27 | 36 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 912.80 MXN | | 23681-05-016022046 | A | 16 | 22 | 27 | 46 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 979.72 MXN | | 23681-05-016022056 | A | 16 | 22 | 27 | 56 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 1,041.88 MXN | | 23681-05-018026017 | A | 18 | 26 | 31 | 17 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 631.68 MXN | | 23681-05-018026022 | A | 18 | 26 | 31 | 22 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 731.36 MXN | | 23681-05-018026027 | A | 18 | 26 | 31 | 27 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 817.88 MXN | | 23681-05-018026036 | A | 18 | 26 | 31 | 36 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 959.28 MXN | | 23681-05-018026046 | A | 18 | 26 | 31 | 46 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 785.96 MXN | | 23681-05-018026056 | A | 18 | 26 | 31 | 56 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 939.68 MXN | | 23681-05-018026066 | A | 18 | 26 | 31 | 66 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 765.52 MXN | | 23681-05-020026017 | A | 20 | 26 | 31 | 17 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 546.56 MXN | | 23681-05-020026022 | A | 20 | 26 | 31 | 22 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 726.04 MXN | | 23681-05-020026027 | A | 20 | 26 | 31 | 27 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 828.52 MXN | | 23681-05-020026036 | A | 20 | 26 | 31 | 36 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 953.40 MXN | | 23681-05-020026046 | A | 20 | 26 | 31 | 46 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 1,137.64 MXN | | 23681-05-020026056 | A | 20 | 26 | 31 | 56 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 754.04 MXN | | 23681-05-020026066 | A | 20 | 26 | 31 | 66 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 873.88 MXN | | 23681-05-022030017 | A | 22 | 30 | 35 | 17 | 6 | 3 | 2 |  | | 647.92 MXN | | 23681-05-022030022 | A | 22 | 30 | 35 | 22 | 6 | 3 | 2 |  | | 747.88 MXN | | 23681-05-022030027 | A | 22 | 30 | 35 | 27 | 6 | 3 | 2 |  | | 848.12 MXN | | 23681-05-022030036 | A | 22 | 30 | 35 | 36 | 6 | 3 | 2 |  | | 990.36 MXN | | 23681-05-022030046 | A | 22 | 30 | 35 | 46 | 6 | 3 | 2 |  | | 925.68 MXN | | 23681-05-022030056 | A | 22 | 30 | 35 | 56 | 6 | 3 | 2 |  | | 775.60 MXN | | 23681-05-022030066 | A | 22 | 30 | 35 | 66 | 6 | 3 | 2 |  | | 902.16 MXN | | 23681-05-022030076 | A | 22 | 30 | 35 | 76 | 6 | 3 | 2 |  | | 1,029.56 MXN | | 23681-05-022030086 | A | 22 | 30 | 35 | 86 | 6 | 3 | 2 |  | | 1,158.36 MXN | | 23681-05-024030017 | A | 24 | 30 | 35 | 17 | 6 | 3 | 2 |  | | 554.12 MXN | | 23681-05-024030022 | A | 24 | 30 | 35 | 22 | 6 | 3 | 2 |  | | 743.12 MXN | | 23681-05-024030027 | A | 24 | 30 | 35 | 27 | 6 | 3 | 2 |  | | 843.08 MXN | | 23681-05-024030036 | A | 24 | 30 | 35 | 36 | 6 | 3 | 2 |  | | 984.76 MXN | | 23681-05-024030046 | A | 24 | 30 | 35 | 46 | 6 | 3 | 2 |  | | 1,182.72 MXN | | 23681-05-024030056 | A | 24 | 30 | 35 | 56 | 6 | 3 | 2 |  | | 880.88 MXN | | 23681-05-024030066 | A | 24 | 30 | 35 | 66 | 6 | 3 | 2 |  | | 715.40 MXN | | 23681-05-024030076 | A | 24 | 30 | 35 | 76 | 6 | 3 | 2 |  | | 815.36 MXN | | 23681-05-024030086 | A | 24 | 30 | 35 | 86 | 6 | 3 | 2 |  | | 914.20 MXN | | 23681-05-030042027 | A | 30 | 42 | 47 | 27 | 6 | 3 | 2 |  | | 971.04 MXN | | 23681-05-030042036 | A | 30 | 42 | 47 | 36 | 6 | 3 | 2 |  | | 1,037.12 MXN | | 23681-05-030042046 | A | 30 | 42 | 47 | 46 | 6 | 3 | 2 |  | | 1,300.88 MXN | | 23681-05-030042056 | A | 30 | 42 | 47 | 56 | 6 | 3 | 2 |  | | 1,565.76 MXN | | 23681-05-030042066 | A | 30 | 42 | 47 | 66 | 6 | 3 | 2 |  | | 1,832.60 MXN | | 23681-05-030042076 | A | 30 | 42 | 47 | 76 | 6 | 3 | 2 |  | | 1,975.12 MXN | | 23681-05-030042086 | A | 30 | 42 | 47 | 86 | 6 | 3 | 2 |  | | 2,361.24 MXN | | 23681-05-030042096 | A | 30 | 42 | 47 | 96 | 6 | 3 | 2 |  | | 2,626.40 MXN | | 23681-05-030042116 | A | 30 | 42 | 47 | 116 | 6 | 3 | 2 |  | | 2,716.56 MXN | | 23681-05-032042027 | A | 32 | 42 | 47 | 27 | 6 | 3 | 2 |  | | 968.52 MXN | | 23681-05-032042036 | A | 32 | 42 | 47 | 36 | 6 | 3 | 2 |  | | 899.64 MXN | | 23681-05-032042046 | A | 32 | 42 | 47 | 46 | 6 | 3 | 2 |  | | 1,125.60 MXN | | 23681-05-032042056 | A | 32 | 42 | 47 | 56 | 6 | 3 | 2 |  | | 1,353.52 MXN | | 23681-05-032042066 | A | 32 | 42 | 47 | 66 | 6 | 3 | 2 |  | | 1,580.88 MXN | | 23681-05-032042076 | A | 32 | 42 | 47 | 76 | 6 | 3 | 2 |  | | 1,808.52 MXN | | 23681-05-032042086 | A | 32 | 42 | 47 | 86 | 6 | 3 | 2 |  | | 2,035.32 MXN | | 23681-05-032042096 | A | 32 | 42 | 47 | 96 | 6 | 3 | 2 |  | | 2,262.96 MXN | | 23681-05-032042116 | A | 32 | 42 | 47 | 116 | 6 | 3 | 2 |  | | 2,716.56 MXN | | 23681-05-040054056 | A | 40 | 54 | 60 | 56 | 10 | 4 | 3 |  | | 1,908.76 MXN | | 23681-05-040054066 | A | 40 | 54 | 60 | 66 | 10 | 4 | 3 |  | | 2,109.80 MXN | | 23681-05-040054076 | A | 40 | 54 | 60 | 76 | 10 | 4 | 3 |  | | 1,966.16 MXN | | 23681-05-040054086 | A | 40 | 54 | 60 | 86 | 10 | 4 | 3 |  | | 2,208.92 MXN | | 23681-05-040054096 | A | 40 | 54 | 60 | 96 | 10 | 4 | 3 |  | | 2,452.80 MXN | | 23681-05-040054116 | A | 40 | 54 | 60 | 116 | 10 | 4 | 3 |  | | 2,936.92 MXN | | 23681-05-040054136 | A | 40 | 54 | 60 | 136 | 10 | 4 | 3 |  | | 3,421.04 MXN | | 23681-05-040054156 | A | 40 | 54 | 60 | 156 | 10 | 4 | 3 |  | | 3,904.88 MXN | | 23681-05-042054056 | A | 42 | 54 | 60 | 56 | 10 | 4 | 3 |  | | 1,904.56 MXN | | 23681-05-042054066 | A | 42 | 54 | 60 | 66 | 10 | 4 | 3 |  | | 2,105.88 MXN | | 23681-05-042054076 | A | 42 | 54 | 60 | 76 | 10 | 4 | 3 |  | | 2,334.08 MXN | | 23681-05-042054086 | A | 42 | 54 | 60 | 86 | 10 | 4 | 3 |  | | 1,949.92 MXN | | 23681-05-042054096 | A | 42 | 54 | 60 | 96 | 10 | 4 | 3 |  | | 2,161.32 MXN | | 23681-05-042054116 | A | 42 | 54 | 60 | 116 | 10 | 4 | 3 |  | | 2,586.36 MXN | | 23681-05-042054136 | A | 42 | 54 | 60 | 136 | 10 | 4 | 3 |  | | 3,010.84 MXN | | 23681-05-042054156 | A | 42 | 54 | 60 | 156 | 10 | 4 | 3 |  | | 3,434.20 MXN | | 23681-05-050066076 | A | 50 | 66 | 72 | 76 | 10 | 4 | 3 |  | | 2,749.32 MXN | | 23681-05-050066086 | A | 50 | 66 | 72 | 86 | 10 | 4 | 3 |  | | 3,091.76 MXN | | 23681-05-050066096 | A | 50 | 66 | 72 | 96 | 10 | 4 | 3 |  | | 3,432.24 MXN | | 23681-05-050066116 | A | 50 | 66 | 72 | 116 | 10 | 4 | 3 |  | | 4,116.28 MXN | | 23681-05-050066136 | A | 50 | 66 | 72 | 136 | 10 | 4 | 3 |  | | 4,799.48 MXN | | 23681-05-050066156 | A | 50 | 66 | 72 | 156 | 10 | 4 | 3 |  | | 5,482.40 MXN | | 23681-05-050066196 | A | 50 | 66 | 72 | 196 | 10 | 4 | 3 |  | | 6,850.20 MXN | | 23681-05-060080096 | A | 60 | 80 | 86 | 96 | 20 | 4 | 3 |  | | 3,543.40 MXN | | 23681-05-060080116 | A | 60 | 80 | 86 | 116 | 20 | 4 | 3 |  | | 4,231.08 MXN | | 23681-05-060080136 | A | 60 | 80 | 86 | 136 | 20 | 4 | 3 |  | | 4,918.20 MXN | | 23681-05-060080156 | A | 60 | 80 | 86 | 156 | 20 | 4 | 3 |  | | 5,604.48 MXN | | 23681-05-060080196 | A | 60 | 80 | 86 | 196 | 20 | 4 | 3 |  | | 6,979.28 MXN | |
|
Casquillos guía con collar de bronce, sin mantenimiento, forma B |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | R | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
23681-05-010014015 | B | 10 | 14 | 22 | 15 | 2 | 2 | 1 |  | | 400.12 MXN | | 23681-05-010014020 | B | 10 | 14 | 22 | 20 | 2 | 2 | 1 |  | | 544.32 MXN | | 23681-05-012018015 | B | 12 | 18 | 25 | 15 | 3 | 3 | 1 |  | | 568.40 MXN | | 23681-05-012018020 | B | 12 | 18 | 25 | 20 | 3 | 3 | 1 |  | | 587.72 MXN | | 23681-05-013019015 | B | 13 | 19 | 26 | 15 | 3 | 3 | 1,5 |  | | 572.60 MXN | | 23681-05-013019020 | B | 13 | 19 | 26 | 20 | 3 | 3 | 1,5 |  | | 594.72 MXN | | 23681-05-014020015 | B | 14 | 20 | 27 | 15 | 3 | 3 | 1,5 |  | | 578.48 MXN | | 23681-05-014020020 | B | 14 | 20 | 27 | 20 | 3 | 3 | 1,5 |  | | 601.44 MXN | | 23681-05-015021015 | B | 15 | 21 | 28 | 15 | 3 | 3 | 1,5 |  | | 581.84 MXN | | 23681-05-015021020 | B | 15 | 21 | 28 | 20 | 3 | 3 | 1,5 |  | | 605.92 MXN | | 23681-05-015021025 | B | 15 | 21 | 28 | 25 | 3 | 3 | 1,5 |  | | 630.28 MXN | | 23681-05-016022015 | B | 16 | 22 | 29 | 15 | 3 | 3 | 1,5 |  | | 587.72 MXN | | 23681-05-016022020 | B | 16 | 22 | 29 | 20 | 3 | 3 | 1,5 |  | | 613.20 MXN | | 23681-05-016022025 | B | 16 | 22 | 29 | 25 | 3 | 3 | 1,5 |  | | 637.84 MXN | | 23681-05-016022030 | B | 16 | 22 | 29 | 30 | 3 | 3 | 1,5 |  | | 662.76 MXN | | 23681-05-020030015 | B | 20 | 30 | 40 | 15 | 5 | 3 | 1,5 |  | | 389.48 MXN | | 23681-05-020030020 | B | 20 | 30 | 40 | 20 | 5 | 3 | 1,5 |  | | 477.96 MXN | | 23681-05-020030030 | B | 20 | 30 | 40 | 30 | 5 | 3 | 1,5 |  | | 655.20 MXN | | 23681-05-020030040 | B | 20 | 30 | 40 | 40 | 5 | 3 | 1,5 |  | | 833.00 MXN | | 23681-05-025035020 | B | 25 | 35 | 45 | 20 | 5 | 3 | 2 |  | | 567.56 MXN | | 23681-05-025035025 | B | 25 | 35 | 45 | 25 | 5 | 3 | 2 |  | | 674.24 MXN | | 23681-05-025035030 | B | 25 | 35 | 45 | 30 | 5 | 3 | 2 |  | | 778.12 MXN | | 23681-05-025035035 | B | 25 | 35 | 45 | 35 | 5 | 3 | 2 |  | | 903.56 MXN | | 23681-05-025035040 | B | 25 | 35 | 45 | 40 | 5 | 3 | 2 |  | | 991.48 MXN | | 23681-05-030040020 | B | 30 | 40 | 50 | 20 | 5 | 3 | 2 |  | | 655.20 MXN | | 23681-05-030040025 | B | 30 | 40 | 50 | 25 | 5 | 3 | 2 |  | | 778.12 MXN | | 23681-05-030040030 | B | 30 | 40 | 50 | 30 | 5 | 3 | 2 |  | | 903.56 MXN | | 23681-05-030040035 | B | 30 | 40 | 50 | 35 | 5 | 3 | 2 |  | | 1,027.32 MXN | | 23681-05-030040040 | B | 30 | 40 | 50 | 40 | 5 | 3 | 2 |  | | 677.32 MXN | | 23681-05-030040050 | B | 30 | 40 | 50 | 50 | 5 | 3 | 2 |  | | 847.00 MXN | | 23681-05-031040035 | B | 31,5 | 40 | 50 | 35 | 5 | 3 | 2 |  | | 913.64 MXN | | 23681-05-035045025 | B | 35 | 45 | 60 | 25 | 5 | 4 | 2 |  | | 991.48 MXN | | 23681-05-035045030 | B | 35 | 45 | 60 | 30 | 5 | 4 | 2 |  | | 677.32 MXN | | 23681-05-035045040 | B | 35 | 45 | 60 | 40 | 5 | 4 | 2 |  | | 847.00 MXN | | 23681-05-035045050 | B | 35 | 45 | 60 | 50 | 5 | 4 | 2 |  | | 1,017.80 MXN | | 23681-05-040050030 | B | 40 | 50 | 65 | 30 | 5 | 4 | 2 |  | | 757.96 MXN | | 23681-05-040050040 | B | 40 | 50 | 65 | 40 | 5 | 4 | 2 |  | | 948.36 MXN | | 23681-05-040050050 | B | 40 | 50 | 65 | 50 | 5 | 4 | 2 |  | | 1,138.76 MXN | | 23681-05-045055030 | B | 45 | 55 | 70 | 30 | 5 | 4 | 2 |  | | 835.80 MXN | | 23681-05-045055040 | B | 45 | 55 | 70 | 40 | 5 | 4 | 2 |  | | 1,049.44 MXN | | 23681-05-045055050 | B | 45 | 55 | 70 | 50 | 5 | 4 | 2 |  | | 1,261.40 MXN | | 23681-05-045055060 | B | 45 | 55 | 70 | 60 | 5 | 4 | 2 |  | | 1,294.44 MXN | | 23681-05-050060030 | B | 50 | 60 | 75 | 30 | 5 | 4 | 2 |  | | 916.72 MXN | | 23681-05-050060040 | B | 50 | 60 | 75 | 40 | 5 | 4 | 2 |  | | 1,150.52 MXN | | 23681-05-050060060 | B | 50 | 60 | 75 | 60 | 5 | 4 | 2 |  | | 1,421.28 MXN | | 23681-05-055065040 | B | 55 | 65 | 80 | 40 | 5 | 4 | 2 |  | | 1,374.52 MXN | | 23681-05-055065060 | B | 55 | 65 | 80 | 60 | 5 | 4 | 2 |  | | 1,563.52 MXN | | 23681-05-060075040 | B | 60 | 75 | 90 | 40 | 7,5 | 4 | 3 |  | | 1,638.28 MXN | | 23681-05-060075050 | B | 60 | 75 | 90 | 50 | 7,5 | 4 | 3 |  | | 1,638.28 MXN | | 23681-05-060075080 | B | 60 | 75 | 90 | 80 | 7,5 | 4 | 3 |  | | 2,110.08 MXN | | 23681-05-063075067 | B | 63 | 75 | 85 | 67,5 | 7,5 | 4 | 3 |  | | 1,928.08 MXN | | 23681-05-070085050 | B | 70 | 85 | 105 | 50 | 7,5 | 4 | 3 |  | | 1,953.56 MXN | | 23681-05-070085080 | B | 70 | 85 | 105 | 80 | 7,5 | 4 | 3 |  | | 2,895.48 MXN | | 23681-05-075090060 | B | 75 | 90 | 110 | 60 | 7,5 | 4 | 3 |  | | 2,110.08 MXN | | 23681-05-080100060 | B | 80 | 100 | 120 | 60 | 10 | 5 | 3 |  | | 2,917.04 MXN | | 23681-05-080100080 | B | 80 | 100 | 120 | 80 | 10 | 5 | 3 |  | | 3,361.96 MXN | | 23681-05-080100100 | B | 80 | 100 | 120 | 100 | 10 | 5 | 3 |  | | 4,089.68 MXN | | 23681-05-090110060 | B | 90 | 110 | 130 | 60 | 10 | 5 | 3 |  | | 2,917.04 MXN | | 23681-05-090110080 | B | 90 | 110 | 130 | 80 | 10 | 5 | 3 |  | | 3,726.24 MXN | | 23681-05-100120080 | B | 100 | 120 | 150 | 80 | 10 | 5 | 3 |  | | 4,383.96 MXN | | 23681-05-100120100 | B | 100 | 120 | 150 | 100 | 10 | 5 | 3 |  | | 5,275.48 MXN | | 23681-05-120140080 | B | 120 | 140 | 170 | 80 | 10 | 5 | 3 |  | | 5,152.84 MXN | | 23681-05-120140100 | B | 120 | 140 | 170 | 100 | 10 | 5 | 3 |  | | 6,206.76 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|