|
|
23678Tubos guía de acero |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Tubo guía de acero de cementación 1.7139.Versión:templado por cementación.Indicación:Los tubos guía de acero sirven para guiar y posicionar componentes de forma precisa en los procesos de fabricación complejos. Los tubos guía se pueden utilizar en la aplicaciones de construcción de herramientas y moldes, para aumentar la precisión, repetibilidad y eficiencia de los procesos de fabricación.
Los tubos guía tienen una amplia utilización en las distintas áreas de la construcción de herramientas y moldes, como por ej.:
- Procesos de moldeo por inyección - Procesos de conformado y estampado - Mecanizado de precisión - Procesamiento de plásticos - Metalurgia - Industria de automoción - Industria de la electrónicaAccesorios:Arandelas para tubos guía de acero 07375-12.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
23678-10020 | 10 | 6,2 | 20 |  | | 223.16 MXN | | 23678-10030 | 10 | 6,2 | 30 |  | | 229.32 MXN | | 23678-10040 | 10 | 6,2 | 40 |  | | 280.56 MXN | | 23678-10050 | 10 | 6,2 | 50 |  | | 294.84 MXN | | 23678-10060 | 10 | 6,2 | 60 |  | | 308.28 MXN | | 23678-10070 | 10 | 6,2 | 70 |  | | 328.72 MXN | | 23678-10080 | 10 | 6,2 | 80 |  | | 352.52 MXN | | 23678-10100 | 10 | 6,2 | 100 |  | | 385.56 MXN | | 23678-10120 | 10 | 6,2 | 120 |  | | 416.36 MXN | | 23678-10140 | 10 | 6,2 | 140 |  | | 446.88 MXN | | 23678-14030 | 14 | 8,5 | 30 |  | | 291.20 MXN | | 23678-14040 | 14 | 8,5 | 40 |  | | 308.28 MXN | | 23678-14050 | 14 | 8,5 | 50 |  | | 328.72 MXN | | 23678-14060 | 14 | 8,5 | 60 |  | | 355.60 MXN | | 23678-14070 | 14 | 8,5 | 70 |  | | 372.40 MXN | | 23678-14080 | 14 | 8,5 | 80 |  | | 392.56 MXN | | 23678-14100 | 14 | 8,5 | 100 |  | | 427.28 MXN | | 23678-14120 | 14 | 8,5 | 120 |  | | 467.04 MXN | | 23678-14140 | 14 | 8,5 | 140 |  | | 503.44 MXN | | 23678-14160 | 14 | 8,5 | 160 |  | | 545.16 MXN | | 23678-14180 | 14 | 8,5 | 180 |  | | 578.20 MXN | | 23678-18040 | 18 | 10,5 | 40 |  | | 358.40 MXN | | 23678-18060 | 18 | 10,5 | 60 |  | | 403.20 MXN | | 23678-18080 | 18 | 10,5 | 80 |  | | 418.32 MXN | | 23678-18100 | 18 | 10,5 | 100 |  | | 477.40 MXN | | 23678-18120 | 18 | 10,5 | 120 |  | | 517.44 MXN | | 23678-18140 | 18 | 10,5 | 140 |  | | 554.96 MXN | | 23678-18160 | 18 | 10,5 | 160 |  | | 594.72 MXN | | 23678-18180 | 18 | 10,5 | 180 |  | | 639.24 MXN | | 23678-18200 | 18 | 10,5 | 200 |  | | 679.84 MXN | | 23678-18220 | 18 | 10,5 | 220 |  | | 723.24 MXN | | 23678-18240 | 18 | 10,5 | 240 |  | | 736.12 MXN | | 23678-24060 | 24 | 13 | 60 |  | | 516.60 MXN | | 23678-24080 | 24 | 13 | 80 |  | | 585.48 MXN | | 23678-24100 | 24 | 13 | 100 |  | | 629.44 MXN | | 23678-24120 | 24 | 13 | 120 |  | | 676.48 MXN | | 23678-24140 | 24 | 13 | 140 |  | | 723.24 MXN | | 23678-24160 | 24 | 13 | 160 |  | | 763.56 MXN | | 23678-24180 | 24 | 13 | 180 |  | | 783.44 MXN | | 23678-24200 | 24 | 13 | 200 |  | | 836.64 MXN | | 23678-24240 | 24 | 13 | 240 |  | | 960.12 MXN | | 23678-30080 | 30 | 17 | 80 |  | | 766.64 MXN | | 23678-30100 | 30 | 17 | 100 |  | | 841.40 MXN | | 23678-30120 | 30 | 17 | 120 |  | | 895.72 MXN | | 23678-30140 | 30 | 17 | 140 |  | | 939.12 MXN | | 23678-30160 | 30 | 17 | 160 |  | | 970.20 MXN | | 23678-30180 | 30 | 17 | 180 |  | | 1,057.84 MXN | | 23678-30200 | 30 | 17 | 200 |  | | 1,097.60 MXN | | 23678-30220 | 30 | 17 | 220 |  | | 1,161.44 MXN | | 23678-30240 | 30 | 17 | 240 |  | | 1,235.08 MXN | | 23678-30260 | 30 | 17 | 260 |  | | 1,338.12 MXN | | 23678-30280 | 30 | 17 | 280 |  | | 1,388.52 MXN | | 23678-30300 | 30 | 17 | 300 |  | | 1,449.56 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|