norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base de poliamida.
Inserción antideslizante de poliuretano.
Versión:Estructura base negra.Indicación:El ajuste de los pies debe realizarse sin carga.
La capacidad de carga axial estática especificada se refiere a un tornillo de 10 mm, extraído y colocado totalmente plano.
Los tapones de ajuste no son aptos como deslizadores de carga ni tampoco están previstos para las cargas dinámicas.

La forma laminada de la tuerca se puede cerrar o interrumpir.

Forma A y forma B: a partir de 60 mm con tapa de la tuerca montada.
Aplicación:Los tapones de ajuste se utilizan en los tubos de acero, las cubiertas de tubos o en armazones base de aluminio en la industria y en usos profesionales y domésticos. Especialmente aptos para impedir el deslizamiento accidental en suelos lisos.Montaje:El montaje se puede realizar mediante presión manual o golpeando con un martillo de plástico.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27799-10 Tapones de ajuste de plástico con inserción antideslizante para tubos cuadrados y redondos 214 kB

Planos (vista completa)

Tapones de ajuste de plástico con inserción antideslizante para tubos cuadrados y redondos

Tapones de ajuste de plástico con inserción antideslizante para tubos cuadrados y redondos, forma A, redondos

Más información

Planos

Tapones de ajuste de plástico con inserción antideslizante para tubos cuadrados y redondos, forma A, redondos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 2FormaModelo
de forma
DD1

HH1LL1L2SWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Adecuado para

CADAcc.PrecioPedir
27799-10-00251520para tubos redondosAredondo25M165519,72229241,5Ø25x1,5-2 30.52 MXN
27799-10-00301015para tubos redondosAredondo30M225519,729-283Ø30x1-1,5 33.88 MXN
27799-10-00301520para tubos redondosAredondo30M22552729-282,5Ø30x1,5-2 42.28 MXN
27799-10-00321520para tubos redondosAredondo32M225519,729-283Ø32x1,5-2 35.00 MXN
27799-10-00351520para tubos redondosAredondo35M225529,329-283Ø35x1,5-2 38.64 MXN
27799-10-00352025para tubos redondosAredondo35M225529,329-283Ø35x2-2,5 41.72 MXN
27799-10-00381520para tubos redondosAredondo38M225529,329-283Ø38x1,5-2 38.92 MXN
27799-10-00401520para tubos redondosAredondo40M225529,329-283Ø40x1,5-2 45.08 MXN
27799-10-00402025para tubos redondosAredondo40M225529,329-283Ø40x2-2,5 46.20 MXN
27799-10-00421520para tubos redondosAredondo42M305529,331-413Ø42x1,5-2 51.52 MXN
27799-10-00451520para tubos redondosAredondo45M305529,331-413Ø45x1,5-2 53.76 MXN
27799-10-00501520para tubos redondosAredondo50M305529,331-413Ø50x1,5-2 56.84 MXN
27799-10-00511220para tubos redondosAredondo50,8M305529,331-413Ø50,8x1,2-2 56.84 MXN
27799-10-00601520para tubos redondosAredondo60S42X261034,740-583Ø60x1,5-2 117.60 MXN
27799-10-00801520para tubos redondosAredondo80S56X261034,740-743Ø80x1,5-2 129.92 MXN

Tapones de ajuste de plástico con inserción antideslizante para tubos cuadrados y redondos, forma B, cuadrados

Más información

Planos

Tapones de ajuste de plástico con inserción antideslizante para tubos cuadrados y redondos, forma B, cuadrados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 2FormaModelo
de forma
AD1

HH1LL1L2SWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Adecuado para

CADAcc.PrecioPedir
27799-10-25251015para tubos cuadradosBCuadrado25M16552022,529241,525x25x1-1,5 31.08 MXN
27799-10-25251520para tubos cuadradosBCuadrado25M16552022,529241,525x25x1,5-2 31.08 MXN
27799-10-30301015para tubos cuadradosBCuadrado30M225519,529-28330x30x1-1,5 33.04 MXN
27799-10-30301520para tubos cuadradosBCuadrado30M225519,529-28330x30x1,5-2 32.76 MXN
27799-10-35351520para tubos cuadradosBCuadrado35M225529,329-28335x35x1,5-2 44.24 MXN
27799-10-35352025para tubos cuadradosBCuadrado35M225529,329-28335x35x2-2,5 45.92 MXN
27799-10-40401520para tubos cuadradosBCuadrado40M225529,329-28340x40x1,5-2 49.84 MXN
27799-10-40402025para tubos cuadradosBCuadrado40M225529,329-28340x40x2-2,5 51.24 MXN
27799-10-45451520para tubos cuadradosBCuadrado45M305529,331-41345x45x1,5-2 59.64 MXN
27799-10-50501520para tubos cuadradosBCuadrado50M305529,331-41350x50x1,5-2 64.96 MXN
27799-10-50502025para tubos cuadradosBCuadrado50M305529,331-41350x50x2-2,5 67.48 MXN
27799-10-60601520para tubos cuadradosBCuadrado60S42X261034,837-581,7560x60x1,5-2 117.60 MXN

Tapones de ajuste de plástico con inserción antideslizante para tubos cuadrados y redondos, forma C, cuadrados

Más información

Planos

Tapones de ajuste de plástico con inserción antideslizante para tubos cuadrados y redondos, forma C, cuadrados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 2FormaModelo
de forma
ABD1

HH1LL1SWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Adecuado para

CADAcc.PrecioPedir
27799-10-60401520Para tubos rectangularesCRectangular6040M2255292928460x40x1,5-2 71.40 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50