norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de poliamida 6.
Árbol hueco de acero inoxidable.
Ventana de plástico.
Tornillo prisionero de acero inoxidable.
Versión:Carcasa resistente a los golpes.
Árbol hueco y tornillo prisionero de acabado natural.
Ruedas numeradas negras, cifras blancas.
Indicación:Los indicadores de posicionamiento permiten la lectura directa de valores de medición ajustados de un solo vistazo.
El valor indicado por cada rotación del husillo (en función de la pendiente de husillo) se puede seleccionar, por lo que los distintos valores indicados se realizan a través de un multiplicador.
Los indicadores de posicionamiento se caracterizan por sus pequeñas dimensiones, por la gran claridad de su visualización y su lectura precisa. Son ideales para distancias de husillo reducidas y diámetros de árbol pequeños. Poseen un apoyo del momento de torsión que se inserta en una perforación por el lado opuesto.
Datos técnicos:– Contador compuesto de 4 cifras + lectura precisa
– Altura de cifra de 6 mm aprox.
– Ø del árbol hueco 14 H7 mm
– Resistente a la temperatura hasta 80 °C
– Resistente al aceite y a disolventes
A petición:– Tapa del contador de cristal mineral
– Junta axial (protegida contra el polvo)
– Protección contra vibraciones
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 21902-05_Datasheet_32253_Indicador_de_posicionamiento_con_rbol_hueco_de_acero_inoxidable--es 275 kB

Planos

Indicador de posicionamiento con árbol hueco de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
B

DHLPendienteComa
en posición

máx.
revoluciones
r. p. m.
Posición
de montaje
Dirección
de recuento
Visualización
tras un
giro
CADAcc.PrecioPedir
21902-05-01001111naranja puro RAL 2004311447331150011001,0 2,119.88 MXN
21902-05-01002111naranja puro RAL 200431144733125001100,10 2,119.88 MXN
21902-05-01001121naranja puro RAL 2004311447331150012001,0 2,119.88 MXN
21902-05-01002121naranja puro RAL 200431144733125001200,10 2,119.88 MXN
21902-05-01001211naranja puro RAL 2004311447331150021001,0 2,119.88 MXN
21902-05-01002211naranja puro RAL 200431144733125002100,10 2,119.88 MXN
21902-05-01001221naranja puro RAL 2004311447331150022001,0 2,119.88 MXN
21902-05-01002221naranja puro RAL 200431144733125002200,10 2,119.88 MXN
21902-05-01001311naranja puro RAL 2004311447331150031001,0 2,119.88 MXN
21902-05-01002311naranja puro RAL 200431144733125003100,10 2,119.88 MXN
21902-05-01001321naranja puro RAL 2004311447331150032001,0 2,119.88 MXN
21902-05-01002321naranja puro RAL 200431144733125003200,10 2,119.88 MXN
21902-05-01001411naranja puro RAL 2004311447331150041001,0 2,119.88 MXN
21902-05-01002411naranja puro RAL 200431144733125004100,10 2,119.88 MXN
21902-05-01001421naranja puro RAL 2004311447331150042001,0 2,119.88 MXN
21902-05-01002421naranja puro RAL 200431144733125004200,10 2,119.88 MXN
21902-05-01251111naranja puro RAL 2004311447331,25150011001,2/5 2,119.88 MXN
21902-05-01251121naranja puro RAL 2004311447331,25150012001,2/5 2,119.88 MXN
21902-05-01251211naranja puro RAL 2004311447331,25150021001,2/5 2,119.88 MXN
21902-05-01251221naranja puro RAL 2004311447331,25150022001,2/5 2,119.88 MXN
21902-05-01251311naranja puro RAL 2004311447331,25150031001,2/5 2,119.88 MXN
21902-05-01251321naranja puro RAL 2004311447331,25150032001,2/5 2,119.88 MXN
21902-05-01251411naranja puro RAL 2004311447331,25150041001,2/5 2,119.88 MXN
21902-05-01251421naranja puro RAL 2004311447331,25150042001,2/5 2,119.88 MXN
21902-05-01501111naranja puro RAL 2004311447331,5150011001,5 2,119.88 MXN
21902-05-01501121naranja puro RAL 2004311447331,5150012001,5 2,119.88 MXN
21902-05-01501211naranja puro RAL 2004311447331,5150021001,5 2,119.88 MXN
21902-05-01501221naranja puro RAL 2004311447331,5150022001,5 2,119.88 MXN
21902-05-01501311naranja puro RAL 2004311447331,5150031001,5 2,119.88 MXN
21902-05-01501321naranja puro RAL 2004311447331,5150032001,5 2,119.88 MXN
21902-05-01501411naranja puro RAL 2004311447331,5150041001,5 2,119.88 MXN
21902-05-01501421naranja puro RAL 2004311447331,5150042001,5 2,119.88 MXN
21902-05-02001111naranja puro RAL 2004311447332150011002,0 2,119.88 MXN
21902-05-02001121naranja puro RAL 2004311447332150012002,0 2,119.88 MXN
21902-05-02001211naranja puro RAL 2004311447332150021002,0 2,119.88 MXN
21902-05-02001221naranja puro RAL 2004311447332150022002,0 2,119.88 MXN
21902-05-02001311naranja puro RAL 2004311447332150031002,0 2,119.88 MXN
21902-05-02001321naranja puro RAL 2004311447332150032002,0 2,119.88 MXN
21902-05-02001411naranja puro RAL 2004311447332150041002,0 2,119.88 MXN
21902-05-02001421naranja puro RAL 2004311447332150042002,0 2,119.88 MXN
21902-05-02501111naranja puro RAL 2004311447332,5150011002,5 2,119.88 MXN
21902-05-02501121naranja puro RAL 2004311447332,5150012002,5 2,119.88 MXN
21902-05-02501211naranja puro RAL 2004311447332,5150021002,5 2,119.88 MXN
21902-05-02501221naranja puro RAL 2004311447332,5150022002,5 2,119.88 MXN
21902-05-02501311naranja puro RAL 2004311447332,5150031002,5 2,119.88 MXN
21902-05-02501321naranja puro RAL 2004311447332,5150032002,5 2,119.88 MXN
21902-05-02501411naranja puro RAL 2004311447332,5150041002,5 2,119.88 MXN
21902-05-02501421naranja puro RAL 2004311447332,5150042002,5 2,119.88 MXN
21902-05-03001111naranja puro RAL 2004311447333150011003,0 2,119.88 MXN
21902-05-03001121naranja puro RAL 2004311447333150012003,0 2,119.88 MXN
21902-05-03001211naranja puro RAL 2004311447333150021003,0 2,119.88 MXN
21902-05-03001221naranja puro RAL 2004311447333150022003,0 2,119.88 MXN
21902-05-03001311naranja puro RAL 2004311447333150031003,0 2,119.88 MXN
21902-05-03001321naranja puro RAL 2004311447333150032003,0 2,119.88 MXN
21902-05-03001411naranja puro RAL 2004311447333150041003,0 2,119.88 MXN
21902-05-03001421naranja puro RAL 2004311447333150042003,0 2,119.88 MXN
21902-05-04001111naranja puro RAL 2004311447334137511004,0 2,119.88 MXN
21902-05-04001121naranja puro RAL 2004311447334137512004,0 2,119.88 MXN
21902-05-04001211naranja puro RAL 2004311447334137521004,0 2,119.88 MXN
21902-05-04001221naranja puro RAL 2004311447334137522004,0 2,119.88 MXN
21902-05-04001311naranja puro RAL 2004311447334137531004,0 2,119.88 MXN
21902-05-04001321naranja puro RAL 2004311447334137532004,0 2,119.88 MXN
21902-05-04001411naranja puro RAL 2004311447334137541004,0 2,119.88 MXN
21902-05-04001421naranja puro RAL 2004311447334137542004,0 2,119.88 MXN
21902-05-05001111naranja puro RAL 2004311447335130011005,0 2,119.88 MXN
21902-05-05001121naranja puro RAL 2004311447335130012005,0 2,119.88 MXN
21902-05-05001211naranja puro RAL 2004311447335130021005,0 2,119.88 MXN
21902-05-05001221naranja puro RAL 2004311447335130022005,0 2,119.88 MXN
21902-05-05001311naranja puro RAL 2004311447335130031005,0 2,119.88 MXN
21902-05-05001321naranja puro RAL 2004311447335130032005,0 2,119.88 MXN
21902-05-05001411naranja puro RAL 2004311447335130041005,0 2,119.88 MXN
21902-05-05001421naranja puro RAL 2004311447335130042005,0 2,119.88 MXN
21902-05-06001111naranja puro RAL 2004311447336125011006,0 2,119.88 MXN
21902-05-06001121naranja puro RAL 2004311447336125012006,0 2,119.88 MXN
21902-05-06001211naranja puro RAL 2004311447336125021006,0 2,119.88 MXN
21902-05-06001221naranja puro RAL 2004311447336125022006,0 2,119.88 MXN
21902-05-06001311naranja puro RAL 2004311447336125031006,0 2,119.88 MXN
21902-05-06001321naranja puro RAL 2004311447336125032006,0 2,119.88 MXN
21902-05-06001411naranja puro RAL 2004311447336125041006,0 2,119.88 MXN
21902-05-06001421naranja puro RAL 2004311447336125042006,0 2,119.88 MXN
21902-05-08001111naranja puro RAL 2004311447338118011008,0 2,119.88 MXN
21902-05-08001121naranja puro RAL 2004311447338118012008,0 2,119.88 MXN
21902-05-08001211naranja puro RAL 2004311447338118021008,0 2,119.88 MXN
21902-05-08001221naranja puro RAL 2004311447338118022008,0 2,119.88 MXN
21902-05-08001311naranja puro RAL 2004311447338118031008,0 2,119.88 MXN
21902-05-08001321naranja puro RAL 2004311447338118032008,0 2,119.88 MXN
21902-05-08001411naranja puro RAL 2004311447338118041008,0 2,119.88 MXN
21902-05-08001421naranja puro RAL 2004311447338118042008,0 2,119.88 MXN
21902-05-10001111naranja puro RAL 20043114473310115011010,0 2,119.88 MXN
21902-05-10001121naranja puro RAL 20043114473310115012010,0 2,119.88 MXN
21902-05-10001211naranja puro RAL 20043114473310115021010,0 2,119.88 MXN
21902-05-10001221naranja puro RAL 20043114473310115022010,0 2,119.88 MXN
21902-05-10001311naranja puro RAL 20043114473310115031010,0 2,119.88 MXN
21902-05-10001321naranja puro RAL 20043114473310115032010,0 2,119.88 MXN
21902-05-10001411naranja puro RAL 20043114473310115041010,0 2,119.88 MXN
21902-05-10001421naranja puro RAL 20043114473310115042010,0 2,119.88 MXN
21902-05-01001112negro311447331150011001,0 2,119.88 MXN
21902-05-01002112negro31144733125001100,10 2,119.88 MXN
21902-05-01001122negro311447331150012001,0 2,119.88 MXN
21902-05-01002122negro31144733125001200,10 2,119.88 MXN
21902-05-01001212negro311447331150021001,0 2,119.88 MXN
21902-05-01002212negro31144733125002100,10 2,119.88 MXN
21902-05-01001222negro311447331150022001,0 2,119.88 MXN
21902-05-01002222negro31144733125002200,10 2,119.88 MXN
21902-05-01001312negro311447331150031001,0 2,119.88 MXN
21902-05-01002312negro31144733125003100,10 2,119.88 MXN
21902-05-01001322negro311447331150032001,0 2,119.88 MXN
21902-05-01002322negro31144733125003200,10 2,119.88 MXN
21902-05-01001412negro311447331150041001,0 2,119.88 MXN
21902-05-01002412negro31144733125004100,10 2,119.88 MXN
21902-05-01001422negro311447331150042001,0 2,119.88 MXN
21902-05-01002422negro31144733125004200,10 2,119.88 MXN
21902-05-01251112negro311447331,25150011001,2/5 2,119.88 MXN
21902-05-01251122negro311447331,25150012001,2/5 2,119.88 MXN
21902-05-01251212negro311447331,25150021001,2/5 2,119.88 MXN
21902-05-01251222negro311447331,25150022001,2/5 2,119.88 MXN
21902-05-01251312negro311447331,25150031001,2/5 2,119.88 MXN
21902-05-01251322negro311447331,25150032001,2/5 2,119.88 MXN
21902-05-01251412negro311447331,25150041001,2/5 2,119.88 MXN
21902-05-01251422negro311447331,25150042001,2/5 2,119.88 MXN
21902-05-01501112negro311447331,5150011001,5 2,119.88 MXN
21902-05-01501122negro311447331,5150012001,5 2,119.88 MXN
21902-05-01501212negro311447331,5150021001,5 2,119.88 MXN
21902-05-01501222negro311447331,5150022001,5 2,119.88 MXN
21902-05-01501312negro311447331,5150031001,5 2,119.88 MXN
21902-05-01501322negro311447331,5150032001,5 2,119.88 MXN
21902-05-01501412negro311447331,5150041001,5 2,119.88 MXN
21902-05-01501422negro311447331,5150042001,5 2,119.88 MXN
21902-05-02001112negro311447332150011002,0 2,119.88 MXN
21902-05-02001122negro311447332150012002,0 2,119.88 MXN
21902-05-02001212negro311447332150021002,0 2,119.88 MXN
21902-05-02001222negro311447332150022002,0 2,119.88 MXN
21902-05-02001312negro311447332150031002,0 2,119.88 MXN
21902-05-02001322negro311447332150032002,0 2,119.88 MXN
21902-05-02001412negro311447332150041002,0 2,119.88 MXN
21902-05-02001422negro311447332150042002,0 2,119.88 MXN
21902-05-02501112negro311447332,5150011002,5 2,119.88 MXN
21902-05-02501122negro311447332,5150012002,5 2,119.88 MXN
21902-05-02501212negro311447332,5150021002,5 2,119.88 MXN
21902-05-02501222negro311447332,5150022002,5 2,119.88 MXN
21902-05-02501312negro311447332,5150031002,5 2,119.88 MXN
21902-05-02501322negro311447332,5150032002,5 2,119.88 MXN
21902-05-02501412negro311447332,5150041002,5 2,119.88 MXN
21902-05-02501422negro311447332,5150042002,5 2,119.88 MXN
21902-05-03001112negro311447333150011003,0 2,119.88 MXN
21902-05-03001122negro311447333150012003,0 2,119.88 MXN
21902-05-03001212negro311447333150021003,0 2,119.88 MXN
21902-05-03001222negro311447333150022003,0 2,119.88 MXN
21902-05-03001312negro311447333150031003,0 2,119.88 MXN
21902-05-03001322negro311447333150032003,0 2,119.88 MXN
21902-05-03001412negro311447333150041003,0 2,119.88 MXN
21902-05-03001422negro311447333150042003,0 2,119.88 MXN
21902-05-04001112negro311447334137511004,0 2,119.88 MXN
21902-05-04001122negro311447334137512004,0 2,119.88 MXN
21902-05-04001212negro311447334137521004,0 2,119.88 MXN
21902-05-04001222negro311447334137522004,0 2,119.88 MXN
21902-05-04001312negro311447334137531004,0 2,119.88 MXN
21902-05-04001322negro311447334137532004,0 2,119.88 MXN
21902-05-04001412negro311447334137541004,0 2,119.88 MXN
21902-05-04001422negro311447334137542004,0 2,119.88 MXN
21902-05-05001112negro311447335130011005,0 2,119.88 MXN
21902-05-05001122negro311447335130012005,0 2,119.88 MXN
21902-05-05001212negro311447335130021005,0 2,119.88 MXN
21902-05-05001222negro311447335130022005,0 2,119.88 MXN
21902-05-05001312negro311447335130031005,0 2,119.88 MXN
21902-05-05001322negro311447335130032005,0 2,119.88 MXN
21902-05-05001412negro311447335130041005,0 2,119.88 MXN
21902-05-05001422negro311447335130042005,0 2,119.88 MXN
21902-05-06001112negro311447336125011006,0 2,119.88 MXN
21902-05-06001122negro311447336125012006,0 2,119.88 MXN
21902-05-06001212negro311447336125021006,0 2,119.88 MXN
21902-05-06001222negro311447336125022006,0 2,119.88 MXN
21902-05-06001312negro311447336125031006,0 2,119.88 MXN
21902-05-06001322negro311447336125032006,0 2,119.88 MXN
21902-05-06001412negro311447336125041006,0 2,119.88 MXN
21902-05-06001422negro311447336125042006,0 2,119.88 MXN
21902-05-08001112negro311447338118011008,0 2,119.88 MXN
21902-05-08001122negro311447338118012008,0 2,119.88 MXN
21902-05-08001212negro311447338118021008,0 2,119.88 MXN
21902-05-08001222negro311447338118022008,0 2,119.88 MXN
21902-05-08001312negro311447338118031008,0 2,119.88 MXN
21902-05-08001322negro311447338118032008,0 2,119.88 MXN
21902-05-08001412negro311447338118041008,0 2,119.88 MXN
21902-05-08001422negro311447338118042008,0 2,119.88 MXN
21902-05-10001112negro3114473310115011010,0 2,119.88 MXN
21902-05-10001122negro3114473310115012010,0 2,119.88 MXN
21902-05-10001212negro3114473310115021010,0 2,119.88 MXN
21902-05-10001222negro3114473310115022010,0 2,119.88 MXN
21902-05-10001312negro3114473310115031010,0 2,119.88 MXN
21902-05-10001322negro3114473310115032010,0 2,119.88 MXN
21902-05-10001412negro3114473310115041010,0 2,119.88 MXN
21902-05-10001422negro3114473310115042010,0 2,119.88 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50