norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero C45 o acero inoxidable 1.4301.

Versión:Estirado en frío, de acabado natural.Indicación:Ejes nervados basados en DIN ISO 14 con flancos rectos paralelos. Un eje nervado con cubo nervado sirve para la transmisión de momentos de torsión altos con una movilidad axial simultánea. Los ejes nervados se fabrican estirados en frío. Con el estiramiento en frío no se rompe la dirección de la fibra del material de salida. De esta manera, los ejes nervados tienen una alta estabilidad.

Tolerancias:
Rectitud 0,8 mm/m.
Torsión máx. 0,5 mm/m.
A petición:Otras longitudes.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 24010 Ejes nervados similares a DIN ISO 14 144 kB

Planos

Ejes nervados similares a DIN ISO 14

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
PerfilNúmero
de cuñas
BD

D1LL
máx.
CADAcc.PrecioPedir
24010-11141X1000aceroKW11X1463141110003000 469.84 MXN
24010-13161X1000aceroKW13X1663,5161310003000 584.92 MXN
24010-16201X1000aceroKW16X2064201610003000 775.60 MXN
24010-18221X1000aceroKW18X2265221810003000 971.04 MXN
24010-21251X1000aceroKW21X2565252110003000 1,213.80 MXN
24010-23281X1000aceroKW23X2866282310003000 1,516.20 MXN
24010-26321X1000aceroKW26X3266322610003000 1,924.44 MXN
24010-32381X1000aceroKW32X3886383210003000 2,770.04 MXN
24010-36421X1000aceroKW36X4287423610003000 3,459.40 MXN
24010-42481X1000aceroKW42X4888484210003000 4,614.40 MXN
24010-46541X1000aceroKW46X5489544610003000 5,763.24 MXN
24010-11141X2000aceroKW11X1463141120003000 890.96 MXN
24010-13161X2000aceroKW13X1663,5161320003000 1,111.60 MXN
24010-16201X2000aceroKW16X2064201620003000 1,468.04 MXN
24010-18221X2000aceroKW18X2265221820003000 1,840.44 MXN
24010-21251X2000aceroKW21X2565252120003000 2,290.12 MXN
24010-23281X2000aceroKW23X2866282320003000 2,885.40 MXN
24010-26321X2000aceroKW26X3266322620003000 3,600.80 MXN
24010-32381X2000aceroKW32X3886383220003000 5,281.64 MXN
24010-36421X2000aceroKW36X4287423620003000 6,600.44 MXN
24010-42481X2000aceroKW42X4888484220003000 8,773.52 MXN
24010-46541X2000aceroKW46X5489544620003000 10,772.16 MXN
24010-11141X3000aceroKW11X1463141130003000 1,267.84 MXN
24010-13161X3000aceroKW13X1663,5161330003000 1,577.52 MXN
24010-16201X3000aceroKW16X2064201630003000 2,093.28 MXN
24010-18221X3000aceroKW18X2265221830003000 2,623.32 MXN
24010-21251X3000aceroKW21X2565252130003000 3,268.16 MXN
24010-23281X3000aceroKW23X2866282330003000 4,119.08 MXN
24010-26321X3000aceroKW26X3266322630003000 5,141.92 MXN
24010-32381X3000aceroKW32X3886383230003000 7,534.52 MXN
24010-36421X3000aceroKW36X4287423630003000 9,423.68 MXN
24010-42481X3000aceroKW42X4888484230003000 12,529.44 MXN
24010-46541X3000aceroKW46X5489544630003000 15,391.88 MXN
24010-11142X1000acero inoxidableKW11X1463141110003000 1,205.96 MXN
24010-13162X1000acero inoxidableKW13X1663,5161310003000 1,413.16 MXN
24010-16202X1000acero inoxidableKW16X2064201610003000 2,501.24 MXN
24010-18222X1000acero inoxidableKW18X2265221810003000 3,198.16 MXN
24010-21252X1000acero inoxidableKW21X2565252110003000 4,098.92 MXN
24010-23282X1000acero inoxidableKW23X2866282310003000 5,006.40 MXN
24010-26322X1000acero inoxidableKW26X3266322610003000 6,277.04 MXN
24010-32382X1000acero inoxidableKW32X3886383210003000 9,001.16 MXN
24010-36422X1000acero inoxidableKW36X4287423610003000 11,245.08 MXN
24010-42482X1000acero inoxidableKW42X4888484210003000 14,953.96 MXN
24010-46542X1000acero inoxidableKW46X5489544610003000 18,835.88 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50