norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Husillo de acero 1.1213.
Tuerca de acero 1.3505.
Rascador de plástico.
Versión:Husillo laminado, endurecido por inducción a 62 ±2 HRC y pulido.
Tuerca pulida, vía endurecida por inducción a 62 ±2 HRC.
Indicación:Husillos de rosca de bola con perfil de arco apuntado con 5 mm o 10 mm de pendiente. Con paso único, a la derecha. Tuerca abridada para husillo de bolas según DIN 69051, parte 5 con brida.
Fabricada con la clase de precisión C7 (tolerancia ±50 µ/300 mm). Sin tensión previa, con juego axial P0 (máx. 0,08 mm).
A petición:Fabricamos husillos de bolas con las características que el cliente desee a partir de un dibujo detallado.
Longitud máx. de fabricación: 5600 mm.

Otras clases de precisión y tensiones previas disponibles (ver indicación técnica).
Atención:La tuerca abridada no debe retirarse del husillo sin ayuda de montaje, pues de lo contrario las bolas se caen.Indicación sobre el dibujo:
1) Agujero para la lubricación M6
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 24055 Husillos de rosca de bola enrollados con tuerca abridada DIN 69051, parte 5 197 kB
 Indicación técnica para husillos de rosca de bola 121 kB

Planos

Husillos de rosca de bola enrollados con tuerca abridada DIN 69051, parte 5

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1PendienteD2D3BEL1L2Ø de
bola
Número de
ciclos
portantes
Capacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
Rigidez K
(N/µm)
CADAcc.PrecioPedir
24055-16052X16285485,5403845103,1754888015250200 A petición
24055-20052X20365586,6444751103,1754999019950250 A petición
24055-25052X25405626,6485151103,17541119025810350 A petición
24055-32052X32505809626552123,17541264034030400 A petición
24055-32102X325010809626585126,3543093061020400 A petición
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50