norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Husillo de acero 1.1213.
Tuerca de acero 1.3505.
Rascador de plástico.
Versión:Husillo laminado, endurecido por inducción a 62 ±2 HRC y pulido.
Tuerca pulida, vía endurecida por inducción a 62 ±2 HRC.
Indicación:Husillos de rosca de bola con perfil de arco apuntado con 5 mm o 10 mm de pendiente. Con paso único, a la derecha. Tuercas cilíndricas de husillo de bolas con rosca según ISO 3408 (DIN 69051).
Fabricada con la clase de precisión C7 (tolerancia ±50 µ/300 mm). Sin tensión previa, con juego axial P0 (máx. 0,08 mm).

La tuerca cilíndrica roscada del tamaño D=16 no tiene rascador.
A petición:Fabricamos husillos de bolas con las características que el cliente desee a partir de un dibujo detallado.
Longitud máx. de fabricación: 5600 mm.

Otras clases de precisión y tensiones previas disponibles (ver indicación técnica).
Atención:La tuerca de rosca cilíndrica no debe retirarse del husillo sin ayuda de montaje, pues de lo contrario las bolas se caen.Indicación sobre el dibujo:
M) Agujero para la lubricación
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 24060 Husillos de rosca de bola enrollados con tuerca cilíndrica roscada 194 kB
 Indicación técnica para husillos de rosca de bola 121 kB

Planos

Husillos de rosca de bola enrollados con tuerca cilíndrica roscada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDPendienteD1D2D4L1L2L3L4MØ de
bola
Número de
ciclos
portantes
Capacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
Rigidez K
(N/µm)
CADAcc.PrecioPedir
24060-16052X16532,5M26x1,534212-19,2-3,1754888015250200  A petición
24060-20052X20538M35x1,534515-20,3-3,1754999019950250  A petición
24060-25052X25543M40x1,536919832M63,17541119025810350  A petición
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50