|
|
24001Husillos de rosca trapezoidal de dos roscas, rosca a la derecha |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero de cementación 1.0401 (C15) o acero inoxidable 1.4301. Versión:Acero laminado, acabado natural. Acero inoxidable laminado, acabado natural.Indicación:Husillos de rosca trapezoidal laminados con alta precisión. Rosca trapezoidal ISO de conformidad con DIN 103.
En accionamientos de dos roscas el movimiento de avance es el doble que en husillos de rosca trapezoidal de una rosca. Debido a la elevada pendiente no está disponible el bloqueo automático.
Denominación de un accionamiento de dos roscas en el ejemplo Tr 12x6 P3. Tr = rosca trapezoidal. 12 = diámetro exterior. 6 = pendiente de una vuelta de rosca (movimiento axial con un giro). P3 = distancia entre las dos vueltas de rosca.
Clase de tolerancia 7e Precisión de pendiente 0,3 / 300 mm Longitud aserrada con sobremedida, extremos no desbarbados. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | DxP | D1 mín. | D1 máx. | D2 | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
24001-120611X1000 | acero de cementación | Tr 12x6 P3 | 10,191 | 10,415 | 7,84 | 1000 | | | 554.96 MXN | | 24001-160811X1000 | acero de cementación | Tr 16x8 P4 | 13,640 | 13,905 | 10,8 | 1000 | | | 848.12 MXN | | 24001-200811X1000 | acero de cementación | Tr 20x8 P4 | 17,640 | 17,905 | 14,8 | 1000 | | | 1,295.56 MXN | | 24001-241011X1000 | acero de cementación | Tr 24x10 P5 | 21,094 | 21,394 | 17,5 | 1000 | | | 1,464.96 MXN | | 24001-301211X1000 | acero de cementación | Tr 30x12 P6 | 26,547 | 26,882 | 21,9 | 1000 | | | 2,072.84 MXN | | 24001-401411X1000 | acero de cementación | Tr 40x14 P7 | 36,020 | 36,375 | 30,5 | 1000 | | | 3,152.80 MXN | | 24001-060212X1000 | acero inoxidable | Tr 6x2 P1 | 5,287 | 5,437 | 4,461 | 1000 | | | 1,713.32 MXN | | 24001-120612X1000 | acero inoxidable | Tr 12x6 P3 | 10,191 | 10,415 | 7,84 | 1000 | | | 1,537.20 MXN | | 24001-160812X1000 | acero inoxidable | Tr 16x8 P4 | 13,640 | 13,905 | 10,8 | 1000 | | | 2,431.80 MXN | | 24001-200812X1000 | acero inoxidable | Tr 20x8 P4 | 17,640 | 17,905 | 14,8 | 1000 | | | 2,995.44 MXN | | 24001-241012X1000 | acero inoxidable | Tr 24x10 P5 | 21,094 | 21,394 | 17,5 | 1000 | | | 3,742.20 MXN | | 24001-301212X1000 | acero inoxidable | Tr 30x12 P6 | 26,547 | 26,882 | 21,9 | 1000 | | | 5,709.20 MXN | | 24001-401412X1000 | acero inoxidable | Tr 40x14 P7 | 36,020 | 36,375 | 30,5 | 1000 | | | 10,014.76 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|