norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero de cementación 1.0401 (C15) o acero inoxidable 1.4301 (husillos trapezoidales de acero inoxidable 1.4305).

Versión:Acero laminado, acabado natural.
Acero inoxidable hasta Tr 40x7 laminado, anillado encima, acabado natural.
Indicación:Husillos roscados trapezoidales laminados con alta precisión.
Rosca trapezoidal ISO de conformidad con DIN 103.

El husillo roscado trapezoidal es una rosca móvil que posee un valor de fricción relativamente alto. Es autobloqueante en el ámbito de las roscas de paso normal. Esto tiene la ventaja de que no es necesario asegurar el husillo en posición de reposo por separado en la mayoría de los casos.

Clase de tolerancia 7e
Precisión de pendiente de 0,3/300 mm
Longitud aserrada con sobremedida, extremos no desbarbados.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 24000 Husillos de rosca trapezoidal de una rosca a la derecha o izquierda 169 kB

Planos

Husillos de rosca trapezoidal de una rosca a la derecha o izquierda

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Versión 1DxPD1
mín.
D1
máx.
D2

L

CADAcc.PrecioPedir
24000-081511X1000acero de cementaciónrosca a la derecha laminadaTr 8x1,57,0137,1835,9211000 322.00 MXN
24000-100211X1000acero de cementaciónrosca a la derecha laminadaTr 10x28,7398,9297,1911000 246.68 MXN
24000-100311X1000acero de cementaciónrosca a la derecha laminadaTr 10x38,1918,4155,841000 323.40 MXN
24000-120311X1000acero de cementaciónrosca a la derecha laminadaTr 12x310,19110,4157,841000 329.00 MXN
24000-140311X1000acero de cementaciónrosca a la derecha laminadaTr 14x312,19112,41510,1351000 335.44 MXN
24000-140411X1000acero de cementaciónrosca a la derecha laminadaTr 14x411,64011,9058,81000 335.44 MXN
24000-160411X1000acero de cementaciónrosca a la derecha laminadaTr 16x413,64013,90510,81000 383.32 MXN
24000-180411X1000acero de cementaciónrosca a la derecha laminadaTr 18x415,64015,90512,81000 442.96 MXN
24000-200411X1000acero de cementaciónrosca a la derecha laminadaTr 20x417,64017,90514,81000 450.52 MXN
24000-240511X1000acero de cementaciónrosca a la derecha laminadaTr 24x521,09421,39417,51000 762.72 MXN
24000-260511X1000acero de cementaciónrosca a la derecha laminadaTr 26x523,09423,39419,51000 921.48 MXN
24000-280511X1000acero de cementaciónrosca a la derecha laminadaTr 28x525,04925,39021,51000 931.84 MXN
24000-300611X1000acero de cementaciónrosca a la derecha laminadaTr 30x626,54726,88221,91000 1,031.24 MXN
24000-320611X1000acero de cementaciónrosca a la derecha laminadaTr 32x628,54728,88223,91000 1,190.00 MXN
24000-360611X1000acero de cementaciónrosca a la derecha laminadaTr 36x632,54732,88227,91000 1,429.12 MXN
24000-400711X1000acero de cementaciónrosca a la derecha laminadaTr 40x736,02036,37530,51000 1,799.28 MXN
24000-440711X1000acero de cementaciónrosca a la derecha laminadaTr 44x740,02040,37534,51000 2,220.40 MXN
24000-500811X1000acero de cementaciónrosca a la derecha laminadaTr 50x845,46845,86839,31000 2,656.08 MXN
24000-081512X1000acero inoxidablerosca a la derecha laminadaTr 8x1,57,0137,1835,9211000 1,041.60 MXN
24000-100212X1000acero inoxidablerosca a la derecha laminadaTr 10x28,7398,9297,1911000 820.68 MXN
24000-100312X1000acero inoxidablerosca a la derecha laminadaTr 10x38,1918,4155,841000 820.68 MXN
24000-120312X1000acero inoxidablerosca a la derecha laminadaTr 12x310,19110,4157,841000 971.60 MXN
24000-140312X1000acero inoxidablerosca a la derecha laminadaTr 14x312,19112,41510,1351000 1,329.72 MXN
24000-140412X1000acero inoxidablerosca a la derecha laminadaTr 14x411,64011,9058,81000 1,329.72 MXN
24000-160412X1000acero inoxidablerosca a la derecha laminadaTr 16x413,64013,90510,81000 1,538.04 MXN
24000-180412X1000acero inoxidablerosca a la derecha laminadaTr 18x415,64015,90512,81000 1,804.04 MXN
24000-200412X1000acero inoxidablerosca a la derecha laminadaTr 20x417,64017,90514,81000 2,185.40 MXN
24000-240512X1000acero inoxidablerosca a la derecha laminadaTr 24x521,09421,39417,51000 2,913.12 MXN
24000-260512X1000acero inoxidablerosca a la derecha laminadaTr 26x523,09423,39419,51000 3,076.08 MXN
24000-280512X1000acero inoxidablerosca a la derecha laminadaTr 28x525,04925,39021,51000 3,334.52 MXN
24000-300612X1000acero inoxidablerosca a la derecha laminadaTr 30x626,54726,88221,91000 3,669.40 MXN
24000-320612X1000acero inoxidablerosca a la derecha laminadaTr 32x628,54728,88223,91000 4,327.68 MXN
24000-360612X1000acero inoxidablerosca a la derecha laminadaTr 36x632,54732,88227,91000 4,608.80 MXN
24000-400712X1000acero inoxidablerosca a la derecha laminadaTr 40x736,02036,37530,51000 5,300.96 MXN
24000-440712X1000acero inoxidablerosca a la derecha helicoidalTr 44x740,02040,37534,51000 7,882.28 MXN
24000-500812X1000acero inoxidablerosca a la derecha helicoidalTr 50x845,46845,86839,31000 8,231.72 MXN
24000-081521X1000acero de cementaciónrosca a la izquierda laminadaTr 8x1,57,0137,1835,9211000 354.76 MXN
24000-100221X1000acero de cementaciónrosca a la izquierda laminadaTr 10x28,7398,9297,1911000 271.60 MXN
24000-100321X1000acero de cementaciónrosca a la izquierda laminadaTr 10x38,1918,4155,841000 355.88 MXN
24000-120321X1000acero de cementaciónrosca a la izquierda laminadaTr 12x310,19110,4157,841000 361.20 MXN
24000-140321X1000acero de cementaciónrosca a la izquierda laminadaTr 14x312,19112,41510,1351000 369.04 MXN
24000-140421X1000acero de cementaciónrosca a la izquierda laminadaTr 14x411,64011,9058,81000 369.04 MXN
24000-160421X1000acero de cementaciónrosca a la izquierda laminadaTr 16x413,64013,90510,81000 421.68 MXN
24000-180421X1000acero de cementaciónrosca a la izquierda laminadaTr 18x415,64015,90512,81000 486.92 MXN
24000-200421X1000acero de cementaciónrosca a la izquierda laminadaTr 20x417,64017,90514,81000 495.04 MXN
24000-240521X1000acero de cementaciónrosca a la izquierda laminadaTr 24x521,09421,39417,51000 839.44 MXN
24000-260521X1000acero de cementaciónrosca a la izquierda laminadaTr 26x523,09423,39419,51000 1,013.88 MXN
24000-280521X1000acero de cementaciónrosca a la izquierda laminadaTr 28x525,04925,39021,51000 1,025.08 MXN
24000-300621X1000acero de cementaciónrosca a la izquierda laminadaTr 30x626,54726,88221,91000 1,134.56 MXN
24000-320621X1000acero de cementaciónrosca a la izquierda laminadaTr 32x628,54728,88223,91000 1,309.00 MXN
24000-360621X1000acero de cementaciónrosca a la izquierda laminadaTr 36x632,54732,88227,91000 1,571.92 MXN
24000-400721X1000acero de cementaciónrosca a la izquierda laminadaTr 40x736,02036,37530,51000 1,979.04 MXN
24000-440721X1000acero de cementaciónrosca a la izquierda laminadaTr 44x740,02040,37534,51000 2,443.28 MXN
24000-500821X1000acero de cementaciónrosca a la izquierda laminadaTr 50x845,46845,86839,31000 2,921.52 MXN
24000-081522X1000acero inoxidablerosca a la izquierda laminadaTr 8x1,57,0137,1835,9211000 1,146.04 MXN
24000-100222X1000acero inoxidablerosca a la izquierda laminadaTr 10x28,7398,9297,1911000 903.56 MXN
24000-100322X1000acero inoxidablerosca a la izquierda laminadaTr 10x38,1918,4155,841000 903.56 MXN
24000-120322X1000acero inoxidablerosca a la izquierda laminadaTr 12x310,19110,4157,841000 1,068.48 MXN
24000-140322X1000acero inoxidablerosca a la izquierda laminadaTr 14x312,19112,41510,1351000 1,463.00 MXN
24000-140422X1000acero inoxidablerosca a la izquierda laminadaTr 14x411,64011,9058,81000 1,463.00 MXN
24000-160422X1000acero inoxidablerosca a la izquierda laminadaTr 16x413,64013,90510,81000 1,691.76 MXN
24000-180422X1000acero inoxidablerosca a la izquierda laminadaTr 18x415,64015,90512,81000 1,984.36 MXN
24000-200422X1000acero inoxidablerosca a la izquierda laminadaTr 20x417,64017,90514,81000 2,403.80 MXN
24000-240522X1000acero inoxidablerosca a la izquierda laminadaTr 24x521,09421,39417,51000 3,204.60 MXN
24000-260522X1000acero inoxidablerosca a la izquierda laminadaTr 26x523,09423,39419,51000 3,383.52 MXN
24000-280522X1000acero inoxidablerosca a la izquierda laminadaTr 28x525,04925,39021,51000 3,668.28 MXN
24000-300622X1000acero inoxidablerosca a la izquierda laminadaTr 30x626,54726,88221,91000 4,036.48 MXN
24000-320622X1000acero inoxidablerosca a la izquierda laminadaTr 32x628,54728,88223,91000 4,760.28 MXN
24000-360622X1000acero inoxidablerosca a la izquierda laminadaTr 36x632,54732,88227,91000 5,069.40 MXN
24000-400722X1000acero inoxidablerosca a la izquierda laminadaTr 40x736,02036,37530,51000 5,830.72 MXN
24000-440722X1000acero inoxidablerosca a la izquierda helicoidalTr 44x740,02040,37534,51000 8,669.92 MXN
24000-500822X1000acero inoxidablerosca a la izquierda helicoidalTr 50x845,46845,86839,31000 9,054.64 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50