norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Cadenas de rodillos simples de acero inoxidable según DIN ISO 606, pestaña curvada
22212

Cadenas de rodillos simples de acero inoxidable según DIN ISO...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4301.

Versión:pretensada.Indicación de pedido:Unidad de embalaje: 5 metros con número impar de elementos. Termina en ambos extremos con un elemento interior. Los elementos de unión deben pedirse por separado.Indicación:Cadenas de rodillos de diseño europeo según DIN ISO 606 con cubrejuntas curvadas (número ISO 06 con bridas rectas). Todas las cadenas están pretensadas. Sin lubricar: las cadenas deberán lubricarse según su aplicación.
Las cadenas de rodillos de acero inoxidable ofrecen muy buena protección contra la corrosión y una alta resistencia a los productos químicos. Se pueden emplear en aplicaciones con agua o a altas temperaturas.
B7 = valor máximo para elementos de cierre.
División = PxB1
Rango de temperatura:De -20 °C a +400 °C.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22212 Cadenas de rodillos simples de acero inoxidable según DIN ISO 606, pestaña curvada 518 kB
 Indicación técnica para cadenas de rodillos 190 kB

Planos

Cadenas de rodillos simples de acero inoxidable según DIN ISO 606, pestaña curvada

Selección/filtro de artículos

Referencia

N.º ISODivisión
Pulgadas
División
mm
B2B4B7D1D2G~LNúmero de
elementos
Carga de rotura
F mín.
kN
CADAcc.PrecioPedir
22212-038073252506 B-13/8X7/329,525 x 5,728,5313.53,36,353,288,26~50005256,6 4,194.12 MXN
22212-012051639308 B-11/2X5/1612,7 x 7,7511,3173,98,514,4511,81~500039312 4,924.92 MXN
22212-058030831510 B-15/8X3/815,875 x 9,6513,2819,64,110,165,0814,73~500031515 6,509.16 MXN
22212-034071626312 B-13/4X7/1619,05 x 11,6815,6222,74,612,075,7216,13~500026317 6,853.56 MXN
22212-100170219716 B-11X17,02mm25,4 x 17,0225,4536,15,415,888,2821,08~500019740 14,119.28 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50