norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Cadenas de rodillos simples según DIN ISO 606, pestaña recta
22208

Cadenas de rodillos simples según DIN ISO 606, pestaña recta

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:pretensada.Indicación de pedido:Unidad de embalaje: 5 metros con número impar de elementos. Termina en ambos extremos con un elemento interior. Los elementos de unión deben pedirse por separado.Indicación:Cadenas de rodillos de diseño europeo según DIN ISO 606 con cubrejuntas rectas. Todas las cadenas están pretensadas.
Primera lubricación: aceite protector contra la corrosión con base de petróleo.
B7 = valor máximo para elementos de cierre.
División = PxB1
Rango de temperatura:De -20 °C a +120 °C.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22208 Cadenas de rodillos simples según DIN ISO 606, pestaña recta 424 kB
 Indicación técnica para cadenas de rodillos 190 kB

Planos

Cadenas de rodillos simples según DIN ISO 606, pestaña recta

Selección/filtro de artículos

Referencia

N.º ISODivisión
Pulgadas
División
mm
B2B4B7D1D2G~LNúmero de
elementos
Carga de rotura
F mín.
kN
CADAcc.PrecioPedir
22208-012051639308 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,7511,3171,58,514,4511,8~500039318 1,039.64 MXN
22208-058030831510 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6513,2819,62,410,165,0814,7~500031522,4 1,326.08 MXN
22208-034071626312 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6815,6222,72,712,075,7216~500026329 1,835.40 MXN
22208-100170219716 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0225,4536,1315,888,2821~500019760 3,857.28 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50