norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Palancas de apriete de plástico con rosca interior, inserto roscado de acero inoxidable, pulgadas
06601-50 inch

Palancas de apriete de plástico con rosca interior, inserto...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:La palanca de sujeción de plástico con empuñadura ergonómica ofrece una estética moderna de alta calidad en combinación con una sensación muy cómoda.
La empuñadura está compuesta de un plástico especial de alto rendimiento y está disponible en distintos colores estándar.
Las ventajas de la empuñadura son su elevada rigidez y estabilidad. Su peso propio muy reducido es ideal para rangos de uso móviles.
La empuñadura ofrece una alta resistencia a sustancias químicas y la corrosión.
Material:

Termoplástico de alto rendimiento, reforzado con fibra de vidrio.
Partes de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Partes de acero con acabado natural.Modo de accionamiento:La empuñadura está encajada en el inserto dentado mediante una corona dentada en el estado no accionado, así la rosca puede fijarse o aflojarse. Levantando la empuñadura se puede cambiar de posición y mediante fuerza del muelle se puede volver a encajar en la corona dentada.Aplicación:Área de construcción de máquinas, equipos y plantas, área de rehabilitación, tecnología médica, industria de manipulación de alimentos.Rango de temperatura:Temperatura de uso continuo máx. 100 °C.
Temperatura de uso a corto plazo máx. 130 °C.
Ventajas:Buena resistencia a la corrosión y las sustancias químicas.
Siete variantes de color.
A petición:Otras roscas interiores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes por un recargo.

Plástico para altas temperaturas en gris antracita.
Temperatura de uso continuo según IEC 216 máx. 150 °C - 160 °C.
Temperatura de uso a corto plazo máx. 250 °C.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 06601-50_inch_Datasheet_31925_Palancas_de_apriete_de_pl_stico_con_rosca_interior_inserto_roscado_de_acero_inoxidable_pulgadas--es 278 kB

Planos

Palancas de apriete de plástico con rosca interior, inserto roscado de acero inoxidable, pulgadas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
Material
del cuerpo
de base
TamañoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
06601-50-0AD1gris antracita RAL 7021termoplástico de alto rendimiento06-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 179.48 MXN
06601-50-0AD2naranja puro RAL 2004termoplástico de alto rendimiento06-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 179.48 MXN
06601-50-0AD16amarillo colza RAL 1021termoplástico de alto rendimiento06-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 179.48 MXN
06601-50-0AD84rojo tráfico RAL 3020termoplástico de alto rendimiento06-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 179.48 MXN
06601-50-0AD86verde señal RAL 6032termoplástico de alto rendimiento06-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 179.48 MXN
06601-50-0AD87azul tráfico RAL 5017termoplástico de alto rendimiento06-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 179.48 MXN
06601-50-0AD88gris claro RAL 7035termoplástico de alto rendimiento06-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 179.48 MXN
06601-50-0AE1gris antracita RAL 7021termoplástico de alto rendimiento08-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 179.48 MXN
06601-50-0AE2naranja puro RAL 2004termoplástico de alto rendimiento08-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 179.48 MXN
06601-50-0AE16amarillo colza RAL 1021termoplástico de alto rendimiento08-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 179.48 MXN
06601-50-0AE84rojo tráfico RAL 3020termoplástico de alto rendimiento08-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 179.48 MXN
06601-50-0AE86verde señal RAL 6032termoplástico de alto rendimiento08-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 179.48 MXN
06601-50-0AE87azul tráfico RAL 5017termoplástico de alto rendimiento08-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 179.48 MXN
06601-50-0AE88gris claro RAL 7035termoplástico de alto rendimiento08-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 179.48 MXN
06601-50-0A01gris antracita RAL 7021termoplástico de alto rendimiento010-2491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 179.48 MXN
06601-50-0A02naranja puro RAL 2004termoplástico de alto rendimiento010-2491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 179.48 MXN
06601-50-0A016amarillo colza RAL 1021termoplástico de alto rendimiento010-2491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 179.48 MXN
06601-50-0A084rojo tráfico RAL 3020termoplástico de alto rendimiento010-2491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 179.48 MXN
06601-50-0A086verde señal RAL 6032termoplástico de alto rendimiento010-2491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 179.48 MXN
06601-50-0A087azul tráfico RAL 5017termoplástico de alto rendimiento010-2491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 179.48 MXN
06601-50-0A088gris claro RAL 7035termoplástico de alto rendimiento010-2491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 179.48 MXN
06601-50-0A11gris antracita RAL 7021termoplástico de alto rendimiento010-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 179.48 MXN
06601-50-0A12naranja puro RAL 2004termoplástico de alto rendimiento010-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 179.48 MXN
06601-50-0A116amarillo colza RAL 1021termoplástico de alto rendimiento010-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 179.48 MXN
06601-50-0A184rojo tráfico RAL 3020termoplástico de alto rendimiento010-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 179.48 MXN
06601-50-0A186verde señal RAL 6032termoplástico de alto rendimiento010-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 179.48 MXN
06601-50-0A187azul tráfico RAL 5017termoplástico de alto rendimiento010-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 179.48 MXN
06601-50-0A188gris claro RAL 7035termoplástico de alto rendimiento010-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 179.48 MXN
06601-50-0A21gris antracita RAL 7021termoplástico de alto rendimiento01/4-2091013,213,824,5415,53033,53036,97,616 179.48 MXN
06601-50-0A22naranja puro RAL 2004termoplástico de alto rendimiento01/4-2091013,213,824,5415,53033,53036,97,616 179.48 MXN
06601-50-0A216amarillo colza RAL 1021termoplástico de alto rendimiento01/4-2091013,213,824,5415,53033,53036,97,616 179.48 MXN
06601-50-0A284rojo tráfico RAL 3020termoplástico de alto rendimiento01/4-2091013,213,824,5415,53033,53036,97,616 179.48 MXN
06601-50-0A286verde señal RAL 6032termoplástico de alto rendimiento01/4-2091013,213,824,5415,53033,53036,97,616 179.48 MXN
06601-50-0A287azul tráfico RAL 5017termoplástico de alto rendimiento01/4-2091013,213,824,5415,53033,53036,97,616 179.48 MXN
06601-50-0A288gris claro RAL 7035termoplástico de alto rendimiento01/4-2091013,213,824,5415,53033,53036,97,616 179.48 MXN
06601-50-1A01gris antracita RAL 7021termoplástico de alto rendimiento110-2491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 179.48 MXN
06601-50-1A02naranja puro RAL 2004termoplástico de alto rendimiento110-2491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 179.48 MXN
06601-50-1A016amarillo colza RAL 1021termoplástico de alto rendimiento110-2491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 179.48 MXN
06601-50-1A084rojo tráfico RAL 3020termoplástico de alto rendimiento110-2491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 179.48 MXN
06601-50-1A086verde señal RAL 6032termoplástico de alto rendimiento110-2491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 179.48 MXN
06601-50-1A087azul tráfico RAL 5017termoplástico de alto rendimiento110-2491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 179.48 MXN
06601-50-1A088gris claro RAL 7035termoplástico de alto rendimiento110-2491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 179.48 MXN
06601-50-1A11gris antracita RAL 7021termoplástico de alto rendimiento110-3291013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 179.48 MXN
06601-50-1A12naranja puro RAL 2004termoplástico de alto rendimiento110-3291013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 179.48 MXN
06601-50-1A116amarillo colza RAL 1021termoplástico de alto rendimiento110-3291013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 179.48 MXN
06601-50-1A184rojo tráfico RAL 3020termoplástico de alto rendimiento110-3291013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 179.48 MXN
06601-50-1A186verde señal RAL 6032termoplástico de alto rendimiento110-3291013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 179.48 MXN
06601-50-1A187azul tráfico RAL 5017termoplástico de alto rendimiento110-3291013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 179.48 MXN
06601-50-1A188gris claro RAL 7035termoplástico de alto rendimiento110-3291013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 179.48 MXN
06601-50-1A21gris antracita RAL 7021termoplástico de alto rendimiento11/4-2091013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 179.48 MXN
06601-50-1A22naranja puro RAL 2004termoplástico de alto rendimiento11/4-2091013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 179.48 MXN
06601-50-1A216amarillo colza RAL 1021termoplástico de alto rendimiento11/4-2091013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 179.48 MXN
06601-50-1A284rojo tráfico RAL 3020termoplástico de alto rendimiento11/4-2091013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 179.48 MXN
06601-50-1A286verde señal RAL 6032termoplástico de alto rendimiento11/4-2091013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 179.48 MXN
06601-50-1A287azul tráfico RAL 5017termoplástico de alto rendimiento11/4-2091013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 179.48 MXN
06601-50-1A288gris claro RAL 7035termoplástico de alto rendimiento11/4-2091013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 179.48 MXN
06601-50-2A21gris antracita RAL 7021termoplástico de alto rendimiento21/4-201213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 212.24 MXN
06601-50-2A22naranja puro RAL 2004termoplástico de alto rendimiento21/4-201213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 212.24 MXN
06601-50-2A216amarillo colza RAL 1021termoplástico de alto rendimiento21/4-201213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 212.24 MXN
06601-50-2A284rojo tráfico RAL 3020termoplástico de alto rendimiento21/4-201213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 212.24 MXN
06601-50-2A286verde señal RAL 6032termoplástico de alto rendimiento21/4-201213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 212.24 MXN
06601-50-2A287azul tráfico RAL 5017termoplástico de alto rendimiento21/4-201213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 212.24 MXN
06601-50-2A288gris claro RAL 7035termoplástico de alto rendimiento21/4-201213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 212.24 MXN
06601-50-2A31gris antracita RAL 7021termoplástico de alto rendimiento25/16-181213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 212.24 MXN
06601-50-2A32naranja puro RAL 2004termoplástico de alto rendimiento25/16-181213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 212.24 MXN
06601-50-2A316amarillo colza RAL 1021termoplástico de alto rendimiento25/16-181213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 212.24 MXN
06601-50-2A384rojo tráfico RAL 3020termoplástico de alto rendimiento25/16-181213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 212.24 MXN
06601-50-2A386verde señal RAL 6032termoplástico de alto rendimiento25/16-181213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 212.24 MXN
06601-50-2A387azul tráfico RAL 5017termoplástico de alto rendimiento25/16-181213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 212.24 MXN
06601-50-2A388gris claro RAL 7035termoplástico de alto rendimiento25/16-181213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 212.24 MXN
06601-50-3A31gris antracita RAL 7021termoplástico de alto rendimiento35/16-18141621,221,93710245459,280,291,111,522 261.24 MXN
06601-50-3A32naranja puro RAL 2004termoplástico de alto rendimiento35/16-18141621,221,93710245459,280,291,111,522 261.24 MXN
06601-50-3A316amarillo colza RAL 1021termoplástico de alto rendimiento35/16-18141621,221,93710245459,280,291,111,522 261.24 MXN
06601-50-3A384rojo tráfico RAL 3020termoplástico de alto rendimiento35/16-18141621,221,93710245459,280,291,111,522 261.24 MXN
06601-50-3A386verde señal RAL 6032termoplástico de alto rendimiento35/16-18141621,221,93710245459,280,291,111,522 261.24 MXN
06601-50-3A387azul tráfico RAL 5017termoplástico de alto rendimiento35/16-18141621,221,93710245459,280,291,111,522 261.24 MXN
06601-50-3A388gris claro RAL 7035termoplástico de alto rendimiento35/16-18141621,221,93710245459,280,291,111,522 261.24 MXN
06601-50-3A41gris antracita RAL 7021termoplástico de alto rendimiento33/8-16141621,221,93710245459,280,291,111,522 261.24 MXN
06601-50-3A42naranja puro RAL 2004termoplástico de alto rendimiento33/8-16141621,221,93710245459,280,291,111,522 261.24 MXN
06601-50-3A416amarillo colza RAL 1021termoplástico de alto rendimiento33/8-16141621,221,93710245459,280,291,111,522 261.24 MXN
06601-50-3A484rojo tráfico RAL 3020termoplástico de alto rendimiento33/8-16141621,221,93710245459,280,291,111,522 261.24 MXN
06601-50-3A486verde señal RAL 6032termoplástico de alto rendimiento33/8-16141621,221,93710245459,280,291,111,522 261.24 MXN
06601-50-3A487azul tráfico RAL 5017termoplástico de alto rendimiento33/8-16141621,221,93710245459,280,291,111,522 261.24 MXN
06601-50-3A488gris claro RAL 7035termoplástico de alto rendimiento33/8-16141621,221,93710245459,280,291,111,522 261.24 MXN
06601-50-4A41gris antracita RAL 7021termoplástico de alto rendimiento43/8-16171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 376.04 MXN
06601-50-4A42naranja puro RAL 2004termoplástico de alto rendimiento43/8-16171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 376.04 MXN
06601-50-4A416amarillo colza RAL 1021termoplástico de alto rendimiento43/8-16171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 376.04 MXN
06601-50-4A484rojo tráfico RAL 3020termoplástico de alto rendimiento43/8-16171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 376.04 MXN
06601-50-4A486verde señal RAL 6032termoplástico de alto rendimiento43/8-16171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 376.04 MXN
06601-50-4A487azul tráfico RAL 5017termoplástico de alto rendimiento43/8-16171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 376.04 MXN
06601-50-4A488gris claro RAL 7035termoplástico de alto rendimiento43/8-16171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 376.04 MXN
06601-50-4A51gris antracita RAL 7021termoplástico de alto rendimiento41/2-13171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 376.04 MXN
06601-50-4A52naranja puro RAL 2004termoplástico de alto rendimiento41/2-13171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 376.04 MXN
06601-50-4A516amarillo colza RAL 1021termoplástico de alto rendimiento41/2-13171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 376.04 MXN
06601-50-4A584rojo tráfico RAL 3020termoplástico de alto rendimiento41/2-13171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 376.04 MXN
06601-50-4A586verde señal RAL 6032termoplástico de alto rendimiento41/2-13171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 376.04 MXN
06601-50-4A587azul tráfico RAL 5017termoplástico de alto rendimiento41/2-13171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 376.04 MXN
06601-50-4A588gris claro RAL 7035termoplástico de alto rendimiento41/2-13171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 376.04 MXN
06601-50-5A51gris antracita RAL 7021termoplástico de alto rendimiento51/2-13232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 453.60 MXN
06601-50-5A52naranja puro RAL 2004termoplástico de alto rendimiento51/2-13232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 453.60 MXN
06601-50-5A516amarillo colza RAL 1021termoplástico de alto rendimiento51/2-13232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 453.60 MXN
06601-50-5A584rojo tráfico RAL 3020termoplástico de alto rendimiento51/2-13232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 453.60 MXN
06601-50-5A586verde señal RAL 6032termoplástico de alto rendimiento51/2-13232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 453.60 MXN
06601-50-5A587azul tráfico RAL 5017termoplástico de alto rendimiento51/2-13232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 453.60 MXN
06601-50-5A588gris claro RAL 7035termoplástico de alto rendimiento51/2-13232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 453.60 MXN
06601-50-5A61gris antracita RAL 7021termoplástico de alto rendimiento55/8-11232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 453.60 MXN
06601-50-5A62naranja puro RAL 2004termoplástico de alto rendimiento55/8-11232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 453.60 MXN
06601-50-5A616amarillo colza RAL 1021termoplástico de alto rendimiento55/8-11232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 453.60 MXN
06601-50-5A684rojo tráfico RAL 3020termoplástico de alto rendimiento55/8-11232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 453.60 MXN
06601-50-5A686verde señal RAL 6032termoplástico de alto rendimiento55/8-11232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 453.60 MXN
06601-50-5A687azul tráfico RAL 5017termoplástico de alto rendimiento55/8-11232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 453.60 MXN
06601-50-5A688gris claro RAL 7035termoplástico de alto rendimiento55/8-11232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 453.60 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50