norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Palancas tensoras con rosca interior, pulgadas
06370 inch

Palancas tensoras con rosca interior, pulgadas

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Botón esférico de plástico, negro.
Versión:Recubierto con plástico negro con estructura fina.Indicación:Para las series en pulgadas, la dimensión X está en pulgadas, todas las demás dimensiones, en mm.A petición:Otras roscas interiores y modelos especiales.
A petición, medidas "H1" y "A" disponibles en otras longitudes con un recargo.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06370 inch Palancas tensoras con rosca interior, pulgadas 209 kB

Planos (vista completa)

Palancas tensoras con rosca interior, pulgadas

Palanca tensora con rosca interior, 0 grados, pulgadas

Más información

Planos

Palanca tensora con rosca interior, 0 grados, pulgadas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaXTA=Longitud de empuñaduraDD1D2D3HH1H2H4Número
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
06370-1A325/16-1814921624251044,54,53749,522 472.08 MXN
06370-1A423/8-1614921624251044,54,53749,522 472.08 MXN
06370-2A423/8-16171111928321251,55,54257,524 586.04 MXN
06370-2A521/2-13171111928321251,55,54257,524 586.04 MXN
06370-3A521/2-1323134,523333213586476526 711.20 MXN
06370-3A625/8-1123134,523333213586476526 711.20 MXN
06370-4A625/8-11271343041321368,57,556,576,536 837.76 MXN
06370-4A723/4-10271343041321368,57,556,576,536 837.76 MXN

Palanca tensora con rosca interior, 20 grados, pulgadas

Más información

Planos

Palanca tensora con rosca interior, 20 grados, pulgadas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaXTAA2DD1D2D3HH1H2H3H4Número
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
06370-1A3120°5/16-181488151624251044,54,53758,549,522 472.08 MXN
06370-1A4120°3/8-161488151624251044,54,53758,549,522 472.08 MXN
06370-2A4120°3/8-1617106151928321251,55,54268,557,524 586.04 MXN
06370-2A5120°1/2-1317106151928321251,55,54268,557,524 586.04 MXN
06370-3A5120°1/2-1323128,5152333321358647816526 711.20 MXN
06370-3A6120°5/8-1123128,5152333321358647816526 711.20 MXN
06370-4A6120°5/8-1127128,5153041321368,57,556,589,576,536 837.76 MXN
06370-4A7120°3/4-1027128,5153041321368,57,556,589,576,536 837.76 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50