|
|
06370_0 inchPalanca tensora con rosca interior, 0 grados, pulgadas |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Partes de acero con clase de resistencia 5.8. Botón esférico de plástico, negro.Versión:Recubierto con plástico negro con estructura fina.A petición:Otras roscas interiores y modelos especiales. A petición, medidas "H1" y "A" disponibles en otras longitudes con un recargo.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | X | T | A=Longitud de empuñadura | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H4 | Número de dientes | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06370-1A32 | 0° | 5/16-18 | 14 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 | ![Enlace CAD](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 472.08 MXN | | 06370-1A42 | 0° | 3/8-16 | 14 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 | ![Enlace CAD](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 472.08 MXN | | 06370-2A42 | 0° | 3/8-16 | 17 | 111 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 57,5 | 24 | ![Enlace CAD](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 586.04 MXN | | 06370-2A52 | 0° | 1/2-13 | 17 | 111 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 57,5 | 24 | ![Enlace CAD](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 586.04 MXN | | 06370-3A52 | 0° | 1/2-13 | 23 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 | ![Enlace CAD](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 711.20 MXN | | 06370-3A62 | 0° | 5/8-11 | 23 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 | ![Enlace CAD](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 711.20 MXN | | 06370-4A62 | 0° | 5/8-11 | 27 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 | ![Enlace CAD](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 837.76 MXN | | 06370-4A72 | 0° | 3/4-10 | 27 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 | ![Enlace CAD](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 837.76 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|