norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Palancas tensoras, planas con rosca exterior, pulgadas
06400 inch

Palancas tensoras, planas con rosca exterior, pulgadas

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Botón esférico de plástico, negro.
Versión:Bruñido.Indicación:Para las series en pulgadas, la dimensión X está en pulgadas, todas las demás dimensiones, en mm.A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales.
A petición, medidas "H1" y "A" disponibles en otras longitudes con un recargo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06400 inch Palancas tensoras, planas con rosca exterior, pulgadas 235 kB

Planos (vista completa)

Palancas tensoras, planas con rosca exterior, pulgadas

Palanca de sujeción plana con rosca exterior, 0 grados, pulgadas

Más información

Planos

Palanca de sujeción plana con rosca exterior, 0 grados, pulgadas

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaFormaXA=Longitud de empuñaduraDD1D2D3HH1H2H3LNúmero
de
dientes
Filtro
06400-1A31X5/16-1810213,5332510192122320/25/30/40/50/6020
06400-1A41X3/8-1610213,5332510192122320/25/30/40/50/6020
06400-2A41X3/8-161311941301222213,52620/25/30/40/50/6024
06400-2A51X1/2-131311941301222213,52620/25/30/40/50/6024
06400-3A51X1/2-1314823453714282173320/25/30/40/50/6026
06400-3A61X5/8-1114823453714282173320/25/30/40/50/6026

Palanca de sujeción plana con rosca exterior, 15 grados, pulgadas

Más información

Planos

Palanca de sujeción plana con rosca exterior, 15 grados, pulgadas

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaFormaXA=Longitud de empuñaduraA2DD1D2D3HH1H2H3H4Número
de
dientes
LFiltro
06400-1A32X15°5/16-181001513,53325101921223292020/25/30/40/50/60
06400-1A42X15°3/8-161001513,53325101921223292020/25/30/40/50/60
06400-2A42X15°3/8-16127151941301222213,526382420/25/30/40/50/60
06400-2A52X15°1/2-13127151941301222213,526382420/25/30/40/50/60
06400-3A52X15°1/2-1314515234537142821733482620/25/30/40/50/60
06400-3A62X15°5/8-1114515234537142821733482620/25/30/40/50/60
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50