norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Imanes planos con rosca interior de NdFeB
09072

Imanes planos con rosca interior de NdFeB

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de NdFeB.
Versión:Carcasa cincada.Indicación:Sistema blindado.Rango de temperatura:80 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 09072 Imanes planos con rosca interior de NdFeB 144 kB

Planos

Imanes planos con rosca interior de NdFeB

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1D2HFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
09072-0132M55,57330 0,00 MXN
09072-0240M510,58550 0,00 MXN
09072-0363M1011,7141100 0,00 MXN
09072-0475M1013151750 0,00 MXN