norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Imanes planos con rosca de ferrita dura
09065

Imanes planos con rosca de ferrita dura

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de ferrita dura.
Versión:Carcasa cincada.Indicación:Imán plano con rosca, sistema blindado.

En las versiones D 80, D 100 y D 125, la aparición de grietas capilares en la superficie de adherencia del material magnético instalado no se puede evitar durante el proceso técnico de producción. Estas no afectan en absoluto al funcionamiento del imán adherente.
Rango de temperatura:200 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 09065 Imanes planos con rosca de ferrita dura 168 kB

Planos (vista completa)

Imanes planos con rosca de ferrita dura

Imanes planos con rosca exterior de ferrita dura, forma A

Más información

Planos

Imanes planos con rosca exterior de ferrita dura, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D2LHH1Fuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
09065-21A10 ±0,15M374,511,54 0,00 MXN
09065-22A13 ±0,15M374,511,510 0,00 MXN
09065-23A16 ±0,15M374,511,518 0,00 MXN
09065-24A20 ±0,15M3761330 0,00 MXN
09065-25A25 ±0,15M4871540 0,00 MXN
09065-26A32 ±0,20M4871580 0,00 MXN

Imanes planos con rosca interior de ferrita dura, forma B

Más información

Planos

Imanes planos con rosca interior de ferrita dura, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1D2LHH1TFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
09065-01B10 ±0,156M374,511,554 0,00 MXN
09065-02B13 ±0,156M374,511,5510 0,00 MXN
09065-03B16 ±0,156M374,511,5518 0,00 MXN
09065-04B20 ±0,156M37613530 0,00 MXN
09065-05B25 ±0,158M48715640 0,00 MXN
09065-06B32 ±0,208M48715680 0,00 MXN
09065-07B40 ±0,2010M5108188125 0,00 MXN
09065-08B50 ±0,2012M612102210220 0,00 MXN
09065-09B63 ±0,2015M816143014350 0,00 MXN
09065-10B80 ±0,2520M1016183414600 0,00 MXN
09065-11B99 ±0,2522M1220224217900 0,00 MXN
09065-12B125 ±0,2525M14242650201300 0,00 MXN