norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de SmCo.
Versión:Carcasa cincada.Indicación:Imán plano, sistema blindado. Los imanes planos con núcleo de SmCo tienen una fuerza de adherencia de tres a cinco veces mayor que los imanes planos de AlNiCo o de ferrita dura.Rango de temperatura:200 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 09066 Imanes planos de SmCo 136 kB

Planos (vista completa)

Imanes planos de SmCo

Imanes planos de SmCo, forma A

Más información

Planos

Imanes planos de SmCo, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

HFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
09066-01A6 ±0,154,55 0,00 MXN
09066-02A8 ±0,154,511 0,00 MXN
09066-03A10 ±0,154,520 0,00 MXN
09066-04A13 ±0,154,540 0,00 MXN
09066-05A16 ±0,154,560 0,00 MXN
09066-06A20 ±0,15690 0,00 MXN
09066-07A25 ±0,157150 0,00 MXN
09066-08A32 ±0,207220 0,00 MXN

Imanes planos de SmCo, forma B

Más información

Planos

Imanes planos de SmCo, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1D2HH1TFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
09066-11B6 ±0,156M34,511,565 0,00 MXN
09066-12B8 ±0,156M34,511,5611 0,00 MXN
09066-13B10 ±0,156M34,511,5620 0,00 MXN
09066-14B13 ±0,156M34,511,5640 0,00 MXN
09066-15B16 ±0,156M44,511,5660 0,00 MXN
09066-16B20 ±0,158M46137,590 0,00 MXN
09066-17B25 ±0,158M47147,5150 0,00 MXN
09066-18B32 ±0,2010M5715,58,5220 0,00 MXN