norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Imanes planos de ferrita dura
09064

Imanes planos de ferrita dura

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de ferrita dura.
Versión:Carcasa cincada.Indicación:Imán plano sin casquillo roscado, sistema blindado. Los imanes de retención planos se montan o se pegan en las perforaciones de alojamiento.

En la versión D 80, la aparición de grietas capilares en la superficie de adherencia del material magnético instalado no se puede evitar durante el proceso técnico de producción. Estas no afectan en absoluto al funcionamiento del imán adherente.
Rango de temperatura:200 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 09064 Imanes planos de ferrita dura 137 kB

Planos

Imanes planos de ferrita dura

Selección/filtro de artículos

Referencia

DHFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
09064-0110 ±0,154,54 0,00 MXN
09064-0213 ±0,154,510 0,00 MXN
09064-0316 ±0,154,518 0,00 MXN
09064-0420 ±0,15630 0,00 MXN
09064-0525 ±0,15740 0,00 MXN
09064-0632 ±0,20780 0,00 MXN
09064-0740 ±0,208125 0,00 MXN
09064-0850 ±0,2010220 0,00 MXN
09064-0963 ±0,2014350 0,00 MXN
09064-1080 ±0,2518600 0,00 MXN