norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Imanes planos con rosca interior de ferrita dura con carcasa de acero inoxidable
09065-10

Imanes planos con rosca interior de ferrita dura con carcasa de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Carcasa de acero inoxidable 1.4016.
Rosca de acero inoxidable 1.4305.
Núcleo magnético de ferrita dura.

Versión:Acabado natural.Indicación:Imán plano con rosca, sistema blindado.Rango de temperatura:220 °C máx.Montaje:Los imanes pueden montarse ejerciendo presión, atornillándolos o mediante adherencia.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 09065-10 Imanes planos con rosca interior de ferrita dura con carcasa de acero inoxidable 197 kB

Planos

Imanes planos con rosca interior de ferrita dura con carcasa de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2HH1TFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
09065-10-12525 ±0,18M57161032 0,00 MXN
09065-10-13232 ±0,18M57161064 0,00 MXN
09065-10-14040 +0,2/-0,18M5816,510100 0,00 MXN
09065-10-15050 +0,2/-0,18M51018,510175 0,00 MXN
09065-10-16363 +0,3/-0,18M5142210280 0,00 MXN