norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Imanes redondos con rosca interior (imanes de barra) de NdFeB
09068

Imanes redondos con rosca interior (imanes de barra) de NdFeB

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de NdFeB.
Versión:Carcasa cincada.Indicación:Sistema blindado. Los imanes de barra se utilizan para la instalación en acero y hierro.
Este requisito se establece principalmente en construcción de máquinas y de plantas.
Uso también como imán con agujero ciego.

Tamaño D 50: sistema con 4 imanes de Ø 18 mm cada uno.
Rango de temperatura:80 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 09068 Imanes redondos con rosca interior (imanes de barra) de NdFeB 172 kB

Planos

Imanes redondos con rosca interior (imanes de barra) de NdFeB

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1HTAcortable
(mm)
Fuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
09068-018M3125312 0,00 MXN
09068-0210M4167724 0,00 MXN
09068-0313M4187360 0,00 MXN
09068-0416M4207690 0,00 MXN
09068-0520M52599135 0,00 MXN
09068-0625M630910190 0,00 MXN
09068-0735M8401310300 0,00 MXN
09068-0850M12501313550 0,00 MXN