norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Carcasa 1.4301.
Rodamiento de acero inoxidable 1.4112.
Inserto del cojinete de deslizamiento de POM.

Versión:Inserto del cojinete de deslizamiento blanco.
Piezas de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Las cajas de rodamiento de acero inoxidable encajan perfectamente con las cajas de rodamiento de acero inoxidable de los fabricantes de rodamientos más conocidos y, de este modo, también pueden utilizarse y sustituirse en construcciones existentes.Indicación sobre el dibujo:
1) rodamiento de bolas
2) cojinete de deslizamiento
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 24242-01 Rodamientos de carcasa, rodamientos abridados 217 kB
 Indicaciones generales para el empleo de rodamientos de polímeros y acero inoxidable 74,3 kB

Planos

Rodamientos de carcasa, rodamientos abridados

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

Material
del componente
CarcasaDBED3LL2L3A2CADAcc.PrecioPedir
24242-01-12201acero inoxidable2011286646433,225,71214,9 0,00 MXN
24242-01-15202acero inoxidable2021586646433,225,71214,9 0,00 MXN
24242-01-20204acero inoxidable2042086646433,225,71214,9 0,00 MXN
24242-01-25205acero inoxidable2052595707035,527,31415,8 0,00 MXN
24242-01-30206acero inoxidable20630108838340,130,71417,9 0,00 MXN
24242-01-35207acero inoxidable20735117929244,43414,319 0,00 MXN
24242-01-40208acero inoxidable2084013010210251,23614,321 0,00 MXN
24242-01-112201POM2011286646433,225,712- 0,00 MXN
24242-01-115202POM2021586646433,225,712- 0,00 MXN
24242-01-120204POM2042086646433,225,712- 0,00 MXN
24242-01-125205POM2052595707035,527,314- 0,00 MXN
24242-01-130206POM20630108838340,130,714- 0,00 MXN
24242-01-135207POM20735117929244,43414,3- 0,00 MXN
24242-01-140208POM2084013010210251,23614,3- 0,00 MXN