|
|
23001-01Acoplamientos con fuelle metálico con cubo de sujeción, acero... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cubo de acero inoxidable. Fuelle de acero inoxidable.Versión:Acabado natural.Indicación:Acoplamientos con fuelle metálico con gran rigidez torsional. El fuelle metálico compensa el desplazamiento axial, radial y en ángulo del árbol con unas reducidas fuerzas de retorno. Con cubos de sujeción para la fijación del árbol.
Se utilizan preferentemente cuando se requiere una posición y transmisión del movimiento precisas, como p. ej. en los servomotores en las máquinas herramienta, las envasadoras y embaladoras, las máquinas de procesar madera y en la técnica de automatización.Rango de temperatura:De -30 °C a +120 °C.Montaje:Los acoplamientos con fuelle metálico tienen un ajuste H7. La tolerancia de ajuste recomendada es de 0,02 mm - 0,05 mm. Esta tolerancia de ajuste y aceitar los pivotes del árbol facilitan el montaje y el desmontaje.
Durante el montaje y el desmontaje, el fuelle metálico solo se puede moldear el triple, como máx., de los valores de extensión admisibles indicados en el catálogo. Evite emplear la fuerza, de cualquier modo que sea.A petición:Agujeros deseados del cubo D1 y D2 por separado por clase o campo de tolerancia. Chavetero según DIN 6885. Observar el taladro máximo en el chavetero.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tamaño | Par nominal Nm | Momento de inercia (gm²) | Resistencia a la torsión (10³ Nm/rad) | Rigidez del muelle radial (N/mm) | Rigidez del muelle axial (N/mm) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
23001-01-0180631010 | 18 | 18 | 0,11 | 20 | 205 | 50 | | | 6,286.56 MXN | | 23001-01-0180631111 | 18 | 18 | 0,11 | 20 | 205 | 50 | | | 6,286.56 MXN | | 23001-01-0180631212 | 18 | 18 | 0,11 | 20 | 205 | 50 | | | 6,286.56 MXN | | 23001-01-0180631414 | 18 | 18 | 0,11 | 20 | 205 | 50 | | | 6,286.56 MXN | | 23001-01-0180631919 | 18 | 18 | 0,11 | 20 | 205 | 50 | | | 6,286.56 MXN | | 23001-01-0180632424 | 18 | 18 | 0,11 | 20 | 205 | 50 | | | 6,286.56 MXN | | 23001-01-0180632525 | 18 | 18 | 0,11 | 20 | 205 | 50 | | | 6,286.56 MXN | | 23001-01-0300651010 | 30 | 30 | 0,41 | 38 | 720 | 50 | | | 7,244.44 MXN | | 23001-01-0300651111 | 30 | 30 | 0,41 | 38 | 720 | 50 | | | 7,244.44 MXN | | 23001-01-0300651212 | 30 | 30 | 0,41 | 38 | 720 | 50 | | | 7,244.44 MXN | | 23001-01-0300651414 | 30 | 30 | 0,41 | 38 | 720 | 50 | | | 7,244.44 MXN | | 23001-01-0300651919 | 30 | 30 | 0,41 | 38 | 720 | 50 | | | 7,244.44 MXN | | 23001-01-0300652424 | 30 | 30 | 0,41 | 38 | 720 | 50 | | | 7,244.44 MXN | | 23001-01-0300652525 | 30 | 30 | 0,41 | 38 | 720 | 50 | | | 7,244.44 MXN | | 23001-01-0600791212 | 60 | 60 | 0,91 | 75 | 1150 | 90 | | | 7,922.88 MXN | | 23001-01-0600791414 | 60 | 60 | 0,91 | 75 | 1150 | 90 | | | 7,922.88 MXN | | 23001-01-0600791919 | 60 | 60 | 0,91 | 75 | 1150 | 90 | | | 7,922.88 MXN | | 23001-01-0600792424 | 60 | 60 | 0,91 | 75 | 1150 | 90 | | | 7,922.88 MXN | | 23001-01-0600792525 | 60 | 60 | 0,91 | 75 | 1150 | 90 | | | 7,922.88 MXN | | 23001-01-0600792828 | 60 | 60 | 0,91 | 75 | 1150 | 90 | | | 7,922.88 MXN | | 23001-01-0600793232 | 60 | 60 | 0,91 | 75 | 1150 | 90 | | | 7,922.88 MXN | | 23001-01-0800911414 | 80 | 80 | 2 | 128 | 1200 | 80 | | | 10,639.16 MXN | | 23001-01-0800911919 | 80 | 80 | 2 | 128 | 1200 | 80 | | | 10,639.16 MXN | | 23001-01-0800912424 | 80 | 80 | 2 | 128 | 1200 | 80 | | | 10,639.16 MXN | | 23001-01-0800912525 | 80 | 80 | 2 | 128 | 1200 | 80 | | | 10,639.16 MXN | | 23001-01-0800912828 | 80 | 80 | 2 | 128 | 1200 | 80 | | | 10,639.16 MXN | | 23001-01-0800913232 | 80 | 80 | 2 | 128 | 1200 | 80 | | | 10,639.16 MXN | | 23001-01-1500911919 | 150 | 150 | 2 | 155 | 2020 | 280 | | | 11,702.88 MXN | | 23001-01-1500912424 | 150 | 150 | 2 | 155 | 2020 | 280 | | | 11,702.88 MXN | | 23001-01-1500912525 | 150 | 150 | 2 | 155 | 2020 | 280 | | | 11,702.88 MXN | | 23001-01-1500912828 | 150 | 150 | 2 | 155 | 2020 | 280 | | | 11,702.88 MXN | | 23001-01-1500913232 | 150 | 150 | 2 | 155 | 2020 | 280 | | | 11,702.88 MXN | | 23001-01-2001012222 | 200 | 200 | 3,3 | 175 | 2500 | 280 | | | 12,693.80 MXN | | 23001-01-2001012424 | 200 | 200 | 3,3 | 175 | 2500 | 280 | | | 12,693.80 MXN | | 23001-01-2001012525 | 200 | 200 | 3,3 | 175 | 2500 | 280 | | | 12,693.80 MXN | | 23001-01-2001012828 | 200 | 200 | 3,3 | 175 | 2500 | 280 | | | 12,693.80 MXN | | 23001-01-2001013232 | 200 | 200 | 3,3 | 175 | 2500 | 280 | | | 12,693.80 MXN | | 23001-01-3001053030 | 300 | 300 | 7,3 | 502 | 6300 | 287 | | | 14,708.68 MXN | | 23001-01-3001053838 | 300 | 300 | 7,3 | 502 | 6300 | 287 | | | 14,708.68 MXN | | 23001-01-5001123535 | 500 | 500 | 12,4 | 690 | 7790 | 100 | | | 17,465.56 MXN | | 23001-01-5001124242 | 500 | 500 | 12,4 | 690 | 7790 | 100 | | | 17,465.56 MXN | |
Referencia | Desplazamiento radial del árbol máx. (mm) | Desplazamiento máx. axial del árbol (mm) | Desplazamiento máx. del árbol (°) | máx. revoluciones r. p. m. | A | C (ISO 4029) | D1 (H7) | D2 (H7) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
23001-01-0180631010 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 10 | 10 | | | 6,286.56 MXN | | 23001-01-0180631111 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 11 | 11 | | | 6,286.56 MXN | | 23001-01-0180631212 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 12 | 12 | | | 6,286.56 MXN | | 23001-01-0180631414 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 14 | 14 | | | 6,286.56 MXN | | 23001-01-0180631919 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 19 | 19 | | | 6,286.56 MXN | | 23001-01-0180632424 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 24 | 24 | | | 6,286.56 MXN | | 23001-01-0180632525 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 25 | 25 | | | 6,286.56 MXN | | 23001-01-0300651010 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 10 | 10 | | | 7,244.44 MXN | | 23001-01-0300651111 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 11 | 11 | | | 7,244.44 MXN | | 23001-01-0300651212 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 12 | 12 | | | 7,244.44 MXN | | 23001-01-0300651414 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 14 | 14 | | | 7,244.44 MXN | | 23001-01-0300651919 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 19 | 19 | | | 7,244.44 MXN | | 23001-01-0300652424 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 24 | 24 | | | 7,244.44 MXN | | 23001-01-0300652525 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 25 | 25 | | | 7,244.44 MXN | | 23001-01-0600791212 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 12 | 12 | | | 7,922.88 MXN | | 23001-01-0600791414 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 14 | 14 | | | 7,922.88 MXN | | 23001-01-0600791919 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 19 | 19 | | | 7,922.88 MXN | | 23001-01-0600792424 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 24 | 24 | | | 7,922.88 MXN | | 23001-01-0600792525 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 25 | 25 | | | 7,922.88 MXN | | 23001-01-0600792828 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 28 | 28 | | | 7,922.88 MXN | | 23001-01-0600793232 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 32 | 32 | | | 7,922.88 MXN | | 23001-01-0800911414 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 14 | 14 | | | 10,639.16 MXN | | 23001-01-0800911919 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 19 | 19 | | | 10,639.16 MXN | | 23001-01-0800912424 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 24 | 24 | | | 10,639.16 MXN | | 23001-01-0800912525 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 25 | 25 | | | 10,639.16 MXN | | 23001-01-0800912828 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 28 | 28 | | | 10,639.16 MXN | | 23001-01-0800913232 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 32 | 32 | | | 10,639.16 MXN | | 23001-01-1500911919 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 19 | 19 | | | 11,702.88 MXN | | 23001-01-1500912424 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 24 | 24 | | | 11,702.88 MXN | | 23001-01-1500912525 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 25 | 25 | | | 11,702.88 MXN | | 23001-01-1500912828 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 28 | 28 | | | 11,702.88 MXN | | 23001-01-1500913232 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 32 | 32 | | | 11,702.88 MXN | | 23001-01-2001012222 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 22 | 22 | | | 12,693.80 MXN | | 23001-01-2001012424 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 24 | 24 | | | 12,693.80 MXN | | 23001-01-2001012525 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 25 | 25 | | | 12,693.80 MXN | | 23001-01-2001012828 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 28 | 28 | | | 12,693.80 MXN | | 23001-01-2001013232 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 32 | 32 | | | 12,693.80 MXN | | 23001-01-3001053030 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6000 | 40 | M12 | 30 | 30 | | | 14,708.68 MXN | | 23001-01-3001053838 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6000 | 40 | M12 | 38 | 38 | | | 14,708.68 MXN | | 23001-01-5001123535 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 5000 | 42 | M12 | 35 | 35 | | | 17,465.56 MXN | | 23001-01-5001124242 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 5000 | 42 | M12 | 42 | 42 | | | 17,465.56 MXN | |
Referencia | D1/D2 mín. | D1/D2 máx. | D1/D2 máx. en chavetero | D4 | L | L2 | L3 | R | Par de apriete de los tornillos (Nm) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
23001-01-0180631010 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 6,286.56 MXN | | 23001-01-0180631111 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 6,286.56 MXN | | 23001-01-0180631212 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 6,286.56 MXN | | 23001-01-0180631414 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 6,286.56 MXN | | 23001-01-0180631919 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 6,286.56 MXN | | 23001-01-0180632424 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 6,286.56 MXN | | 23001-01-0180632525 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 6,286.56 MXN | | 23001-01-0300651010 | 10 | 32 | 30 | 56 | 65 | 7,5 | 24,5 | 56,4 | 15 | | | 7,244.44 MXN | | 23001-01-0300651111 | 10 | 32 | 30 | 56 | 65 | 7,5 | 24,5 | 56,4 | 15 | | | 7,244.44 MXN | | 23001-01-0300651212 | 10 | 32 | 30 | 56 | 65 | 7,5 | 24,5 | 56,4 | 15 | | | 7,244.44 MXN | | 23001-01-0300651414 | 10 | 32 | 30 | 56 | 65 | 7,5 | 24,5 | 56,4 | 15 | | | 7,244.44 MXN | | 23001-01-0300651919 | 10 | 32 | 30 | 56 | 65 | 7,5 | 24,5 | 56,4 | 15 | | | 7,244.44 MXN | | 23001-01-0300652424 | 10 | 32 | 30 | 56 | 65 | 7,5 | 24,5 | 56,4 | 15 | | | 7,244.44 MXN | | 23001-01-0300652525 | 10 | 32 | 30 | 56 | 65 | 7,5 | 24,5 | 56,4 | 15 | | | 7,244.44 MXN | | 23001-01-0600791212 | 12 | 35 | 35 | 66 | 79 | 10 | 29 | 66 | 40 | | | 7,922.88 MXN | | 23001-01-0600791414 | 12 | 35 | 35 | 66 | 79 | 10 | 29 | 66 | 40 | | | 7,922.88 MXN | | 23001-01-0600791919 | 12 | 35 | 35 | 66 | 79 | 10 | 29 | 66 | 40 | | | 7,922.88 MXN | | 23001-01-0600792424 | 12 | 35 | 35 | 66 | 79 | 10 | 29 | 66 | 40 | | | 7,922.88 MXN | | 23001-01-0600792525 | 12 | 35 | 35 | 66 | 79 | 10 | 29 | 66 | 40 | | | 7,922.88 MXN | | 23001-01-0600792828 | 12 | 35 | 35 | 66 | 79 | 10 | 29 | 66 | 40 | | | 7,922.88 MXN | | 23001-01-0600793232 | 12 | 35 | 35 | 66 | 79 | 10 | 29 | 66 | 40 | | | 7,922.88 MXN | | 23001-01-0800911414 | 14 | 44 | 44 | 82 | 91 | 11 | 33,5 | 82,9 | 84 | | | 10,639.16 MXN | | 23001-01-0800911919 | 14 | 44 | 44 | 82 | 91 | 11 | 33,5 | 82,9 | 84 | | | 10,639.16 MXN | | 23001-01-0800912424 | 14 | 44 | 44 | 82 | 91 | 11 | 33,5 | 82,9 | 84 | | | 10,639.16 MXN | | 23001-01-0800912525 | 14 | 44 | 44 | 82 | 91 | 11 | 33,5 | 82,9 | 84 | | | 10,639.16 MXN | | 23001-01-0800912828 | 14 | 44 | 44 | 82 | 91 | 11 | 33,5 | 82,9 | 84 | | | 10,639.16 MXN | | 23001-01-0800913232 | 14 | 44 | 44 | 82 | 91 | 11 | 33,5 | 82,9 | 84 | | | 10,639.16 MXN | | 23001-01-1500911919 | 19 | 44 | 44 | 82 | 91 | 11 | 33,5 | 82,9 | 84 | | | 11,702.88 MXN | | 23001-01-1500912424 | 19 | 44 | 44 | 82 | 91 | 11 | 33,5 | 82,9 | 84 | | | 11,702.88 MXN | | 23001-01-1500912525 | 19 | 44 | 44 | 82 | 91 | 11 | 33,5 | 82,9 | 84 | | | 11,702.88 MXN | | 23001-01-1500912828 | 19 | 44 | 44 | 82 | 91 | 11 | 33,5 | 82,9 | 84 | | | 11,702.88 MXN | | 23001-01-1500913232 | 19 | 44 | 44 | 82 | 91 | 11 | 33,5 | 82,9 | 84 | | | 11,702.88 MXN | | 23001-01-2001012222 | 22 | 47 | 47 | 90 | 101 | 13 | 38 | 90,8 | 125 | | | 12,693.80 MXN | | 23001-01-2001012424 | 22 | 47 | 47 | 90 | 101 | 13 | 38 | 90,8 | 125 | | | 12,693.80 MXN | | 23001-01-2001012525 | 22 | 47 | 47 | 90 | 101 | 13 | 38 | 90,8 | 125 | | | 12,693.80 MXN | | 23001-01-2001012828 | 22 | 47 | 47 | 90 | 101 | 13 | 38 | 90,8 | 125 | | | 12,693.80 MXN | | 23001-01-2001013232 | 22 | 47 | 47 | 90 | 101 | 13 | 38 | 90,8 | 125 | | | 12,693.80 MXN | | 23001-01-3001053030 | 30 | 60 | 60 | 110 | 105 | 13 | 38 | 110 | 145 | | | 14,708.68 MXN | | 23001-01-3001053838 | 30 | 60 | 60 | 110 | 105 | 13 | 38 | 110 | 145 | | | 14,708.68 MXN | | 23001-01-5001123535 | 35 | 70 | 70 | 122 | 112 | 15 | 42 | 122 | 145 | | | 17,465.56 MXN | | 23001-01-5001124242 | 35 | 70 | 70 | 122 | 112 | 15 | 42 | 122 | 145 | | | 17,465.56 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|