norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cubo de aluminio.
Fuelle de acero inoxidable.
Versión:Acabado natural.Indicación:Acoplamientos con fuelle metálico con gran rigidez torsional. El fuelle metálico compensa el desplazamiento axial, radial y en ángulo del árbol con unas reducidas fuerzas de retorno. Con cubos de sujeción para la fijación del árbol.

Se utilizan preferentemente cuando se requiere una posición y transmisión del movimiento precisas, como p. ej. en los servomotores en las máquinas herramienta, las envasadoras y embaladoras, las máquinas de procesar madera y en la técnica de automatización.
Rango de temperatura:De -30 °C a +120 °C.Montaje:Los acoplamientos con fuelle metálico tienen un ajuste H7. La tolerancia de ajuste recomendada es de 0,02 mm - 0,05 mm. Esta tolerancia de ajuste y aceitar los pivotes del árbol facilitan el montaje y el desmontaje.

Durante el montaje y el desmontaje, el fuelle metálico solo se puede moldear el triple, como máx., de los valores de extensión admisibles indicados en el catálogo. Evite emplear la fuerza, de cualquier modo que sea.
A petición:Agujeros deseados del cubo D1 y D2 por separado por clase o campo de tolerancia.
Chavetero según DIN 6885. Observar el taladro máximo en el chavetero.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23001-05 Acoplamientos con fuelle metálico con cubo de sujeción extraíble 287 kB
 Indicación técnica de los acoplamientos de árboles 2,3 MB

Planos

Acoplamientos con fuelle metálico con cubo de sujeción extraíble

Selección/filtro de artículos

Referencia

TamañoPar
nominal
Nm
Momento de inercia
(gm²)
Resistencia a la torsión
(10³ Nm/rad)
Rigidez del muelle
radial
(N/mm)
Rigidez del muelle
axial
(N/mm)
CADAcc.PrecioPedir
23001-05-018063101018180,042020550 2,683.24 MXN
23001-05-018063111118180,042020550 2,683.24 MXN
23001-05-018063121218180,042020550 2,683.24 MXN
23001-05-018063141418180,042020550 2,683.24 MXN
23001-05-018063191918180,042020550 2,683.24 MXN
23001-05-018063242418180,042020550 2,683.24 MXN
23001-05-018063252518180,042020550 2,683.24 MXN
23001-05-030069101030300,143872050 3,280.20 MXN
23001-05-030069111130300,143872050 3,280.20 MXN
23001-05-030069121230300,143872050 3,280.20 MXN
23001-05-030069141430300,143872050 3,280.20 MXN
23001-05-030069191930300,143872050 3,280.20 MXN
23001-05-030069242430300,143872050 3,280.20 MXN
23001-05-030069252530300,143872050 3,280.20 MXN
23001-05-060083121260600,2875115090 3,806.04 MXN
23001-05-060083141460600,2875115090 3,806.04 MXN
23001-05-060083191960600,2875115090 3,806.04 MXN
23001-05-060083242460600,2875115090 3,806.04 MXN
23001-05-060083252560600,2875115090 3,806.04 MXN
23001-05-060083282860600,2875115090 3,806.04 MXN
23001-05-060083323260600,2875115090 3,806.04 MXN
23001-05-080094121280800,65128120080 5,828.48 MXN
23001-05-080094191980800,65128120080 5,828.48 MXN
23001-05-080094242480800,65128120080 5,828.48 MXN
23001-05-080094252580800,65128120080 5,828.48 MXN
23001-05-080094282880800,65128120080 5,828.48 MXN
23001-05-080094323280800,65128120080 5,828.48 MXN
23001-05-15009514141501500,821552020280 6,303.36 MXN
23001-05-15009519191501500,821552020280 6,303.36 MXN
23001-05-15009524241501500,821552020280 6,303.36 MXN
23001-05-15009525251501500,821552020280 6,303.36 MXN
23001-05-15009528281501500,821552020280 6,303.36 MXN
23001-05-15009532321501500,821552020280 6,303.36 MXN
23001-05-20010516162002002,21752500280 7,008.12 MXN
23001-05-20010519192002002,21752500280 7,008.12 MXN
23001-05-20010524242002002,21752500280 7,008.12 MXN
23001-05-20010525252002002,21752500280 7,008.12 MXN
23001-05-20010528282002002,21752500280 7,008.12 MXN
23001-05-20010532322002002,21752500280 7,008.12 MXN
23001-05-30011120203003004,25026300287 9,654.96 MXN
23001-05-30011124243003004,25026300287 9,654.96 MXN
23001-05-30011128283003004,25026300287 9,654.96 MXN
23001-05-30011138383003004,25026300287 9,654.96 MXN
23001-05-50013325255005008,66907790100 11,808.44 MXN
23001-05-50013338385005008,66907790100 11,808.44 MXN
23001-05-50013342425005008,66907790100 11,808.44 MXN
Referencia

Desplazamiento
radial del árbol máx.
(mm)
Desplazamiento máx.
axial del árbol
(mm)
Desplazamiento máx.
del árbol
(°)
máx.
revoluciones
r. p. m.
AC
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
CADAcc.PrecioPedir
23001-05-01806310100,20,51,51280017M51010 2,683.24 MXN
23001-05-01806311110,20,51,51280017M51111 2,683.24 MXN
23001-05-01806312120,20,51,51280017M51212 2,683.24 MXN
23001-05-01806314140,20,51,51280017M51414 2,683.24 MXN
23001-05-01806319190,20,51,51280017M51919 2,683.24 MXN
23001-05-01806324240,20,51,51280017M52424 2,683.24 MXN
23001-05-01806325250,20,51,51280017M52525 2,683.24 MXN
23001-05-03006910100,150,61,51030020M61010 3,280.20 MXN
23001-05-03006911110,150,61,51030020M61111 3,280.20 MXN
23001-05-03006912120,150,61,51030020M61212 3,280.20 MXN
23001-05-03006914140,150,61,51030020M61414 3,280.20 MXN
23001-05-03006919190,150,61,51030020M61919 3,280.20 MXN
23001-05-03006924240,150,61,51030020M62424 3,280.20 MXN
23001-05-03006925250,150,61,51030020M62525 3,280.20 MXN
23001-05-06008312120,150,61,5870023M81212 3,806.04 MXN
23001-05-06008314140,150,61,5870023M81414 3,806.04 MXN
23001-05-06008319190,150,61,5870023M81919 3,806.04 MXN
23001-05-06008324240,150,61,5870023M82424 3,806.04 MXN
23001-05-06008325250,150,61,5870023M82525 3,806.04 MXN
23001-05-06008328280,150,61,5870023M82828 3,806.04 MXN
23001-05-06008332320,150,61,5870023M83232 3,806.04 MXN
23001-05-08009412120,20,51,5690028M101212 5,828.48 MXN
23001-05-08009419190,20,51,5690028M101919 5,828.48 MXN
23001-05-08009424240,20,51,5690028M102424 5,828.48 MXN
23001-05-08009425250,20,51,5690028M102525 5,828.48 MXN
23001-05-08009428280,20,51,5690028M102828 5,828.48 MXN
23001-05-08009432320,20,51,5690028M103232 5,828.48 MXN
23001-05-15009514140,20,51,5690028M101414 6,303.36 MXN
23001-05-15009519190,20,51,5690028M101919 6,303.36 MXN
23001-05-15009524240,20,51,5690028M102424 6,303.36 MXN
23001-05-15009525250,20,51,5690028M102525 6,303.36 MXN
23001-05-15009528280,20,51,5690028M102828 6,303.36 MXN
23001-05-15009532320,20,51,5690028M103232 6,303.36 MXN
23001-05-20010516160,20,51,5640031M121616 7,008.12 MXN
23001-05-20010519190,20,51,5640031M121919 7,008.12 MXN
23001-05-20010524240,20,51,5640031M122424 7,008.12 MXN
23001-05-20010525250,20,51,5640031M122525 7,008.12 MXN
23001-05-20010528280,20,51,5640031M122828 7,008.12 MXN
23001-05-20010532320,20,51,5640031M123232 7,008.12 MXN
23001-05-30011120200,20,51,5600040M122020 9,654.96 MXN
23001-05-30011124240,20,51,5600040M122424 9,654.96 MXN
23001-05-30011128280,20,51,5600040M122828 9,654.96 MXN
23001-05-30011138380,20,51,5600040M123838 9,654.96 MXN
23001-05-50013325250,20,51,5500042M122525 11,808.44 MXN
23001-05-50013338380,20,51,5500042M123838 11,808.44 MXN
23001-05-50013342420,20,51,5500042M124242 11,808.44 MXN
Referencia

D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D1/D2
máx.
en chavetero
D4LL1L2L3RPar de
apriete de los
tornillos (Nm)
CADAcc.PrecioPedir
23001-05-01806310101025,425,44563375,519,547,48 2,683.24 MXN
23001-05-01806311111025,425,44563375,519,547,48 2,683.24 MXN
23001-05-01806312121025,425,44563375,519,547,48 2,683.24 MXN
23001-05-01806314141025,425,44563375,519,547,48 2,683.24 MXN
23001-05-01806319191025,425,44563375,519,547,48 2,683.24 MXN
23001-05-01806324241025,425,44563375,519,547,48 2,683.24 MXN
23001-05-01806325251025,425,44563375,519,547,48 2,683.24 MXN
23001-05-03006910101032305669357,52756,415 3,280.20 MXN
23001-05-03006911111032305669357,52756,415 3,280.20 MXN
23001-05-03006912121032305669357,52756,415 3,280.20 MXN
23001-05-03006914141032305669357,52756,415 3,280.20 MXN
23001-05-03006919191032305669357,52756,415 3,280.20 MXN
23001-05-03006924241032305669357,52756,415 3,280.20 MXN
23001-05-03006925251032305669357,52756,415 3,280.20 MXN
23001-05-06008312121235356683419,53166,240 3,806.04 MXN
23001-05-06008314141235356683419,53166,240 3,806.04 MXN
23001-05-06008319191235356683419,53166,240 3,806.04 MXN
23001-05-06008324241235356683419,53166,240 3,806.04 MXN
23001-05-06008325251235356683419,53166,240 3,806.04 MXN
23001-05-06008328281235356683419,53166,240 3,806.04 MXN
23001-05-06008332321235356683419,53166,240 3,806.04 MXN
23001-05-0800941212124444829447113682,984 5,828.48 MXN
23001-05-0800941919124444829447113682,984 5,828.48 MXN
23001-05-0800942424124444829447113682,984 5,828.48 MXN
23001-05-0800942525124444829447113682,984 5,828.48 MXN
23001-05-0800942828124444829447113682,984 5,828.48 MXN
23001-05-0800943232124444829447113682,984 5,828.48 MXN
23001-05-1500951414144444829548113682,984 6,303.36 MXN
23001-05-1500951919144444829548113682,984 6,303.36 MXN
23001-05-1500952424144444829548113682,984 6,303.36 MXN
23001-05-1500952525144444829548113682,984 6,303.36 MXN
23001-05-1500952828144444829548113682,984 6,303.36 MXN
23001-05-1500953232144444829548113682,984 6,303.36 MXN
23001-05-2001051616164747901055112,54190,8125 7,008.12 MXN
23001-05-2001051919164747901055112,54190,8125 7,008.12 MXN
23001-05-2001052424164747901055112,54190,8125 7,008.12 MXN
23001-05-2001052525164747901055112,54190,8125 7,008.12 MXN
23001-05-2001052828164747901055112,54190,8125 7,008.12 MXN
23001-05-2001053232164747901055112,54190,8125 7,008.12 MXN
23001-05-3001112020206060110111551341110145 9,654.96 MXN
23001-05-3001112424206060110111551341110145 9,654.96 MXN
23001-05-3001112828206060110111551341110145 9,654.96 MXN
23001-05-3001113838206060110111551341110145 9,654.96 MXN
23001-05-5001332525257070122133621551122145 11,808.44 MXN
23001-05-5001333838257070122133621551122145 11,808.44 MXN
23001-05-5001334242257070122133621551122145 11,808.44 MXN