norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cubo de acero inoxidable.
Fuelle de acero inoxidable.
Versión:Acabado natural.Indicación:Acoplamientos con fuelle metálico con gran rigidez torsional. El fuelle metálico compensa el desplazamiento axial, radial y en ángulo del árbol con unas reducidas fuerzas de retorno. Con cubos de sujeción para la fijación del árbol.

Se utilizan preferentemente cuando se requiere una posición y transmisión del movimiento precisas, como p. ej. en los servomotores en las máquinas herramienta, las envasadoras y embaladoras, las máquinas de procesar madera y en la técnica de automatización.
Rango de temperatura:De -30 °C a +120 °C.Montaje:Los acoplamientos con fuelle metálico tienen un ajuste H7. La tolerancia de ajuste recomendada es de 0,02 mm - 0,05 mm. Esta tolerancia de ajuste y aceitar los pivotes del árbol facilitan el montaje y el desmontaje.

Durante el montaje y el desmontaje, el fuelle metálico solo se puede moldear el triple, como máx., de los valores de extensión admisibles indicados en el catálogo. Evite emplear la fuerza, de cualquier modo que sea.
A petición:Agujeros deseados del cubo D1 y D2 por separado por clase o campo de tolerancia.
Chavetero según DIN 6885. Observar el taladro máximo en el chavetero.
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23001-01 Acoplamientos con fuelle metálico con cubo de sujeción, acero inoxidable 248 kB
 Indicación técnica de los acoplamientos de árboles 2,3 MB

Planos

Acoplamientos con fuelle metálico con cubo de sujeción, acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

Referencia

TamañoPar
nominal
Nm
Momento de inercia
(gm²)
Resistencia a la torsión
(10³ Nm/rad)
Rigidez del muelle
radial
(N/mm)
Rigidez del muelle
axial
(N/mm)
CADAcc.PrecioPedir
23001-01-018063101018180,112020550 6,286.56 MXN
23001-01-018063111118180,112020550 6,286.56 MXN
23001-01-018063121218180,112020550 6,286.56 MXN
23001-01-018063141418180,112020550 6,286.56 MXN
23001-01-018063191918180,112020550 6,286.56 MXN
23001-01-018063242418180,112020550 6,286.56 MXN
23001-01-018063252518180,112020550 6,286.56 MXN
23001-01-030065101030300,413872050 7,244.44 MXN
23001-01-030065111130300,413872050 7,244.44 MXN
23001-01-030065121230300,413872050 7,244.44 MXN
23001-01-030065141430300,413872050 7,244.44 MXN
23001-01-030065191930300,413872050 7,244.44 MXN
23001-01-030065242430300,413872050 7,244.44 MXN
23001-01-030065252530300,413872050 7,244.44 MXN
23001-01-060079121260600,9175115090 7,922.88 MXN
23001-01-060079141460600,9175115090 7,922.88 MXN
23001-01-060079191960600,9175115090 7,922.88 MXN
23001-01-060079242460600,9175115090 7,922.88 MXN
23001-01-060079252560600,9175115090 7,922.88 MXN
23001-01-060079282860600,9175115090 7,922.88 MXN
23001-01-060079323260600,9175115090 7,922.88 MXN
23001-01-080091141480802128120080 10,639.16 MXN
23001-01-080091191980802128120080 10,639.16 MXN
23001-01-080091242480802128120080 10,639.16 MXN
23001-01-080091252580802128120080 10,639.16 MXN
23001-01-080091282880802128120080 10,639.16 MXN
23001-01-080091323280802128120080 10,639.16 MXN
23001-01-150091191915015021552020280 11,702.88 MXN
23001-01-150091242415015021552020280 11,702.88 MXN
23001-01-150091252515015021552020280 11,702.88 MXN
23001-01-150091282815015021552020280 11,702.88 MXN
23001-01-150091323215015021552020280 11,702.88 MXN
23001-01-20010122222002003,31752500280 12,693.80 MXN
23001-01-20010124242002003,31752500280 12,693.80 MXN
23001-01-20010125252002003,31752500280 12,693.80 MXN
23001-01-20010128282002003,31752500280 12,693.80 MXN
23001-01-20010132322002003,31752500280 12,693.80 MXN
23001-01-30010530303003007,35026300287 14,708.68 MXN
23001-01-30010538383003007,35026300287 14,708.68 MXN
23001-01-500112353550050012,46907790100 17,465.56 MXN
23001-01-500112424250050012,46907790100 17,465.56 MXN
Referencia

Desplazamiento
radial del árbol máx.
(mm)
Desplazamiento máx.
axial del árbol
(mm)
Desplazamiento máx.
del árbol
(°)
máx.
revoluciones
r. p. m.
AC
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
CADAcc.PrecioPedir
23001-01-01806310100,20,51,51280017M51010 6,286.56 MXN
23001-01-01806311110,20,51,51280017M51111 6,286.56 MXN
23001-01-01806312120,20,51,51280017M51212 6,286.56 MXN
23001-01-01806314140,20,51,51280017M51414 6,286.56 MXN
23001-01-01806319190,20,51,51280017M51919 6,286.56 MXN
23001-01-01806324240,20,51,51280017M52424 6,286.56 MXN
23001-01-01806325250,20,51,51280017M52525 6,286.56 MXN
23001-01-03006510100,150,61,51030020M61010 7,244.44 MXN
23001-01-03006511110,150,61,51030020M61111 7,244.44 MXN
23001-01-03006512120,150,61,51030020M61212 7,244.44 MXN
23001-01-03006514140,150,61,51030020M61414 7,244.44 MXN
23001-01-03006519190,150,61,51030020M61919 7,244.44 MXN
23001-01-03006524240,150,61,51030020M62424 7,244.44 MXN
23001-01-03006525250,150,61,51030020M62525 7,244.44 MXN
23001-01-06007912120,150,61,5870023M81212 7,922.88 MXN
23001-01-06007914140,150,61,5870023M81414 7,922.88 MXN
23001-01-06007919190,150,61,5870023M81919 7,922.88 MXN
23001-01-06007924240,150,61,5870023M82424 7,922.88 MXN
23001-01-06007925250,150,61,5870023M82525 7,922.88 MXN
23001-01-06007928280,150,61,5870023M82828 7,922.88 MXN
23001-01-06007932320,150,61,5870023M83232 7,922.88 MXN
23001-01-08009114140,20,51,5690028M101414 10,639.16 MXN
23001-01-08009119190,20,51,5690028M101919 10,639.16 MXN
23001-01-08009124240,20,51,5690028M102424 10,639.16 MXN
23001-01-08009125250,20,51,5690028M102525 10,639.16 MXN
23001-01-08009128280,20,51,5690028M102828 10,639.16 MXN
23001-01-08009132320,20,51,5690028M103232 10,639.16 MXN
23001-01-15009119190,20,51,5690028M101919 11,702.88 MXN
23001-01-15009124240,20,51,5690028M102424 11,702.88 MXN
23001-01-15009125250,20,51,5690028M102525 11,702.88 MXN
23001-01-15009128280,20,51,5690028M102828 11,702.88 MXN
23001-01-15009132320,20,51,5690028M103232 11,702.88 MXN
23001-01-20010122220,20,51,5640031M122222 12,693.80 MXN
23001-01-20010124240,20,51,5640031M122424 12,693.80 MXN
23001-01-20010125250,20,51,5640031M122525 12,693.80 MXN
23001-01-20010128280,20,51,5640031M122828 12,693.80 MXN
23001-01-20010132320,20,51,5640031M123232 12,693.80 MXN
23001-01-30010530300,20,51,5600040M123030 14,708.68 MXN
23001-01-30010538380,20,51,5600040M123838 14,708.68 MXN
23001-01-50011235350,20,51,5500042M123535 17,465.56 MXN
23001-01-50011242420,20,51,5500042M124242 17,465.56 MXN
Referencia

D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D1/D2
máx.
en chavetero
D4LL2L3RPar de
apriete de los
tornillos (Nm)
CADAcc.PrecioPedir
23001-01-01806310101025,425,445635,519,547,48 6,286.56 MXN
23001-01-01806311111025,425,445635,519,547,48 6,286.56 MXN
23001-01-01806312121025,425,445635,519,547,48 6,286.56 MXN
23001-01-01806314141025,425,445635,519,547,48 6,286.56 MXN
23001-01-01806319191025,425,445635,519,547,48 6,286.56 MXN
23001-01-01806324241025,425,445635,519,547,48 6,286.56 MXN
23001-01-01806325251025,425,445635,519,547,48 6,286.56 MXN
23001-01-030065101010323056657,524,556,415 7,244.44 MXN
23001-01-030065111110323056657,524,556,415 7,244.44 MXN
23001-01-030065121210323056657,524,556,415 7,244.44 MXN
23001-01-030065141410323056657,524,556,415 7,244.44 MXN
23001-01-030065191910323056657,524,556,415 7,244.44 MXN
23001-01-030065242410323056657,524,556,415 7,244.44 MXN
23001-01-030065252510323056657,524,556,415 7,244.44 MXN
23001-01-0600791212123535667910296640 7,922.88 MXN
23001-01-0600791414123535667910296640 7,922.88 MXN
23001-01-0600791919123535667910296640 7,922.88 MXN
23001-01-0600792424123535667910296640 7,922.88 MXN
23001-01-0600792525123535667910296640 7,922.88 MXN
23001-01-0600792828123535667910296640 7,922.88 MXN
23001-01-0600793232123535667910296640 7,922.88 MXN
23001-01-080091141414444482911133,582,984 10,639.16 MXN
23001-01-080091191914444482911133,582,984 10,639.16 MXN
23001-01-080091242414444482911133,582,984 10,639.16 MXN
23001-01-080091252514444482911133,582,984 10,639.16 MXN
23001-01-080091282814444482911133,582,984 10,639.16 MXN
23001-01-080091323214444482911133,582,984 10,639.16 MXN
23001-01-150091191919444482911133,582,984 11,702.88 MXN
23001-01-150091242419444482911133,582,984 11,702.88 MXN
23001-01-150091252519444482911133,582,984 11,702.88 MXN
23001-01-150091282819444482911133,582,984 11,702.88 MXN
23001-01-150091323219444482911133,582,984 11,702.88 MXN
23001-01-200101222222474790101133890,8125 12,693.80 MXN
23001-01-200101242422474790101133890,8125 12,693.80 MXN
23001-01-200101252522474790101133890,8125 12,693.80 MXN
23001-01-200101282822474790101133890,8125 12,693.80 MXN
23001-01-200101323222474790101133890,8125 12,693.80 MXN
23001-01-30010530303060601101051338110145 14,708.68 MXN
23001-01-30010538383060601101051338110145 14,708.68 MXN
23001-01-50011235353570701221121542122145 17,465.56 MXN
23001-01-50011242423570701221121542122145 17,465.56 MXN