|
|
23003-06Acoplamientos con fuelle metálico en miniatura con cubo de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cubo de acero inoxidable. Fuelle de acero inoxidable.Versión:Acabado natural.Indicación:Acoplamientos con fuelle metálico miniaturizados, sin juego y con gran rigidez torsional. El fuelle metálico compensa el desplazamiento axial, radial y en ángulo del árbol con unas reducidas fuerzas de retorno. Con cubos de sujeción para la fijación del árbol.
Se utilizan preferentemente cuando se requiere una posición y transmisión del movimiento precisas, como p. ej. en sistemas de alto dinamismo de posicionamiento, servos, encoders, velocímetros o potenciómetros.Rango de temperatura:De -30 °C a +120 °C.Montaje:Los acoplamientos con fuelle metálico tienen un ajuste H7. La tolerancia de ajuste recomendada es de 0,02 mm - 0,05 mm. Esta tolerancia de ajuste y aceitar los pivotes del árbol facilitan el montaje y el desmontaje.
Durante el montaje y el desmontaje, el fuelle metálico solo se puede moldear el triple, como máx., de los valores de extensión admisibles indicados en el catálogo. Evite emplear la fuerza, de cualquier modo que sea.A petición:Agujeros deseados del cubo D1 y D2 por separado por clase o campo de tolerancia. Chavetero según DIN 6885. Observar el taladro máximo en el chavetero.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tamaño | Par nominal Nm | Momento de inercia (gcm²) | Resistencia a la torsión Nm/rad
| Rigidez del muelle radial (N/mm) | Rigidez del muelle axial (N/mm) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
23003-06-0050250303 | 5 | 0,5 | 6,2 | 200 | 18 | 10 | | | 2,517.20 MXN | | 23003-06-0050250404 | 5 | 0,5 | 6,2 | 200 | 18 | 10 | | | 2,517.20 MXN | | 23003-06-0050250505 | 5 | 0,5 | 6,2 | 200 | 18 | 10 | | | 2,517.20 MXN | | 23003-06-0050250606 | 5 | 0,5 | 6,2 | 200 | 18 | 10 | | | 2,517.20 MXN | | 23003-06-0100260303 | 10 | 1 | 7,5 | 380 | 31 | 20 | | | 2,563.96 MXN | | 23003-06-0100260305 | 10 | 1 | 7,5 | 380 | 31 | 20 | | | 2,563.96 MXN | | 23003-06-0100260505 | 10 | 1 | 7,5 | 380 | 31 | 20 | | | 2,563.96 MXN | | 23003-06-0100260506 | 10 | 1 | 7,5 | 380 | 31 | 20 | | | 2,563.96 MXN | | 23003-06-0100260606 | 10 | 1 | 7,5 | 380 | 31 | 20 | | | 2,563.96 MXN | | 23003-06-0150260505 | 15 | 1,5 | 18 | 750 | 59 | 15 | | | 3,250.80 MXN | | 23003-06-0150260506 | 15 | 1,5 | 18 | 750 | 59 | 15 | | | 3,250.80 MXN | | 23003-06-0150260508 | 15 | 1,5 | 18 | 750 | 59 | 15 | | | 3,250.80 MXN | | 23003-06-0150260606 | 15 | 1,5 | 18 | 750 | 59 | 15 | | | 3,250.80 MXN | | 23003-06-0150260608 | 15 | 1,5 | 18 | 750 | 59 | 15 | | | 3,250.80 MXN | | 23003-06-0150260808 | 15 | 1,5 | 18 | 750 | 59 | 15 | | | 3,250.80 MXN | | 23003-06-0200380606 | 20 | 2 | 60 | 1300 | 21 | 11 | | | 3,345.16 MXN | | 23003-06-0200380608 | 20 | 2 | 60 | 1300 | 21 | 11 | | | 3,345.16 MXN | | 23003-06-0200380610 | 20 | 2 | 60 | 1300 | 21 | 11 | | | 3,345.16 MXN | | 23003-06-0200380808 | 20 | 2 | 60 | 1300 | 21 | 11 | | | 3,345.16 MXN | | 23003-06-0200380810 | 20 | 2 | 60 | 1300 | 21 | 11 | | | 3,345.16 MXN | | 23003-06-0200381010 | 20 | 2 | 60 | 1300 | 21 | 11 | | | 3,345.16 MXN | | 23003-06-0450411010 | 45 | 4,5 | 220 | 6500 | 168 | 32 | | | 4,015.20 MXN | | 23003-06-0450411012 | 45 | 4,5 | 220 | 6500 | 168 | 32 | | | 4,015.20 MXN | | 23003-06-0450411014 | 45 | 4,5 | 220 | 6500 | 168 | 32 | | | 4,015.20 MXN | | 23003-06-0450411212 | 45 | 4,5 | 220 | 6500 | 168 | 32 | | | 4,015.20 MXN | | 23003-06-0450411214 | 45 | 4,5 | 220 | 6500 | 168 | 32 | | | 4,015.20 MXN | | 23003-06-0450411414 | 45 | 4,5 | 220 | 6500 | 168 | 32 | | | 4,015.20 MXN | | 23003-06-1000471212 | 100 | 10 | 513 | 8100 | 120 | 27 | | | 4,303.32 MXN | | 23003-06-1000471215 | 100 | 10 | 513 | 8100 | 120 | 27 | | | 4,303.32 MXN | | 23003-06-1000471219 | 100 | 10 | 513 | 8100 | 120 | 27 | | | 4,303.32 MXN | | 23003-06-1000471515 | 100 | 10 | 513 | 8100 | 120 | 27 | | | 4,303.32 MXN | | 23003-06-1000471519 | 100 | 10 | 513 | 8100 | 120 | 27 | | | 4,303.32 MXN | | 23003-06-1000471919 | 100 | 10 | 513 | 8100 | 120 | 27 | | | 4,303.32 MXN | |
Referencia | Desplazamiento radial del árbol máx. (mm) | Desplazamiento máx. axial del árbol (mm) | Desplazamiento máx. del árbol (°) | máx. revoluciones r. p. m. | A | C (ISO 4029) | D1 (H7) | D2 (H7) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
23003-06-0050250303 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 5,2 | M2 | 3 | 3 | | | 2,517.20 MXN | | 23003-06-0050250404 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 5,2 | M2 | 4 | 4 | | | 2,517.20 MXN | | 23003-06-0050250505 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 5,2 | M2 | 5 | 5 | | | 2,517.20 MXN | | 23003-06-0050250606 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 5,2 | M2 | 6 | 6 | | | 2,517.20 MXN | | 23003-06-0100260303 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 5,2 | M2 | 3 | 3 | | | 2,563.96 MXN | | 23003-06-0100260305 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 5,2 | M2 | 3 | 5 | | | 2,563.96 MXN | | 23003-06-0100260505 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 5,2 | M2 | 5 | 5 | | | 2,563.96 MXN | | 23003-06-0100260506 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 5,2 | M2 | 5 | 6 | | | 2,563.96 MXN | | 23003-06-0100260606 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 5,2 | M2 | 6 | 6 | | | 2,563.96 MXN | | 23003-06-0150260505 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 7 | M2,5 | 5 | 5 | | | 3,250.80 MXN | | 23003-06-0150260506 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 7 | M2,5 | 5 | 6 | | | 3,250.80 MXN | | 23003-06-0150260508 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 7 | M2,5 | 5 | 8 | | | 3,250.80 MXN | | 23003-06-0150260606 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 7 | M2,5 | 6 | 6 | | | 3,250.80 MXN | | 23003-06-0150260608 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 7 | M2,5 | 6 | 8 | | | 3,250.80 MXN | | 23003-06-0150260808 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 7 | M2,5 | 8 | 8 | | | 3,250.80 MXN | | 23003-06-0200380606 | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 9 | M3 | 6 | 6 | | | 3,345.16 MXN | | 23003-06-0200380608 | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 9 | M3 | 6 | 8 | | | 3,345.16 MXN | | 23003-06-0200380610 | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 9 | M3 | 6 | 10 | | | 3,345.16 MXN | | 23003-06-0200380808 | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 9 | M3 | 8 | 8 | | | 3,345.16 MXN | | 23003-06-0200380810 | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 9 | M3 | 8 | 10 | | | 3,345.16 MXN | | 23003-06-0200381010 | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 9 | M3 | 10 | 10 | | | 3,345.16 MXN | | 23003-06-0450411010 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 12 | M4 | 10 | 10 | | | 4,015.20 MXN | | 23003-06-0450411012 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 12 | M4 | 10 | 12 | | | 4,015.20 MXN | | 23003-06-0450411014 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 12 | M4 | 10 | 14 | | | 4,015.20 MXN | | 23003-06-0450411212 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 12 | M4 | 12 | 12 | | | 4,015.20 MXN | | 23003-06-0450411214 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 12 | M4 | 12 | 14 | | | 4,015.20 MXN | | 23003-06-0450411414 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 12 | M4 | 14 | 14 | | | 4,015.20 MXN | | 23003-06-1000471212 | 0,15 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 15,5 | M4 | 12 | 12 | | | 4,303.32 MXN | | 23003-06-1000471215 | 0,15 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 15,5 | M4 | 12 | 15 | | | 4,303.32 MXN | | 23003-06-1000471219 | 0,15 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 15,5 | M4 | 12 | 19 | | | 4,303.32 MXN | | 23003-06-1000471515 | 0,15 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 15,5 | M4 | 15 | 15 | | | 4,303.32 MXN | | 23003-06-1000471519 | 0,15 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 15,5 | M4 | 15 | 19 | | | 4,303.32 MXN | | 23003-06-1000471919 | 0,15 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 15,5 | M4 | 19 | 19 | | | 4,303.32 MXN | |
Referencia | D1/D2 mín. | D1/D2 máx. | D1/D2 máx. en chavetero | D4 | L | L2 | L3 | R | Par de apriete de los tornillos (Nm) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
23003-06-0050250303 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 25 | 2,5 | 7 | 17,5 | 0,43 | | | 2,517.20 MXN | | 23003-06-0050250404 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 25 | 2,5 | 7 | 17,5 | 0,43 | | | 2,517.20 MXN | | 23003-06-0050250505 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 25 | 2,5 | 7 | 17,5 | 0,43 | | | 2,517.20 MXN | | 23003-06-0050250606 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 25 | 2,5 | 7 | 17,5 | 0,43 | | | 2,517.20 MXN | | 23003-06-0100260303 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 26 | 2,5 | 7 | 17,5 | 0,43 | | | 2,563.96 MXN | | 23003-06-0100260305 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 26 | 2,5 | 7 | 17,5 | 0,43 | | | 2,563.96 MXN | | 23003-06-0100260505 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 26 | 2,5 | 7 | 17,5 | 0,43 | | | 2,563.96 MXN | | 23003-06-0100260506 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 26 | 2,5 | 7 | 17,5 | 0,43 | | | 2,563.96 MXN | | 23003-06-0100260606 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 26 | 2,5 | 7 | 17,5 | 0,43 | | | 2,563.96 MXN | | 23003-06-0150260505 | 3 | 10 | 10 | 20 | 26 | 3 | 8,5 | 21 | 0,85 | | | 3,250.80 MXN | | 23003-06-0150260506 | 3 | 10 | 10 | 20 | 26 | 3 | 8,5 | 21 | 0,85 | | | 3,250.80 MXN | | 23003-06-0150260508 | 3 | 10 | 10 | 20 | 26 | 3 | 8,5 | 21 | 0,85 | | | 3,250.80 MXN | | 23003-06-0150260606 | 3 | 10 | 10 | 20 | 26 | 3 | 8,5 | 21 | 0,85 | | | 3,250.80 MXN | | 23003-06-0150260608 | 3 | 10 | 10 | 20 | 26 | 3 | 8,5 | 21 | 0,85 | | | 3,250.80 MXN | | 23003-06-0150260808 | 3 | 10 | 10 | 20 | 26 | 3 | 8,5 | 21 | 0,85 | | | 3,250.80 MXN | | 23003-06-0200380606 | 3 | 14 | 14 | 25 | 38 | 3,5 | 11 | 27 | 2 | | | 3,345.16 MXN | | 23003-06-0200380608 | 3 | 14 | 14 | 25 | 38 | 3,5 | 11 | 27 | 2 | | | 3,345.16 MXN | | 23003-06-0200380610 | 3 | 14 | 14 | 25 | 38 | 3,5 | 11 | 27 | 2 | | | 3,345.16 MXN | | 23003-06-0200380808 | 3 | 14 | 14 | 25 | 38 | 3,5 | 11 | 27 | 2 | | | 3,345.16 MXN | | 23003-06-0200380810 | 3 | 14 | 14 | 25 | 38 | 3,5 | 11 | 27 | 2 | | | 3,345.16 MXN | | 23003-06-0200381010 | 3 | 14 | 14 | 25 | 38 | 3,5 | 11 | 27 | 2 | | | 3,345.16 MXN | | 23003-06-0450411010 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 41 | 5 | 13 | 34 | 3,5 | | | 4,015.20 MXN | | 23003-06-0450411012 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 41 | 5 | 13 | 34 | 3,5 | | | 4,015.20 MXN | | 23003-06-0450411014 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 41 | 5 | 13 | 34 | 3,5 | | | 4,015.20 MXN | | 23003-06-0450411212 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 41 | 5 | 13 | 34 | 3,5 | | | 4,015.20 MXN | | 23003-06-0450411214 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 41 | 5 | 13 | 34 | 3,5 | | | 4,015.20 MXN | | 23003-06-0450411414 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 41 | 5 | 13 | 34 | 3,5 | | | 4,015.20 MXN | | 23003-06-1000471212 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 47 | 5 | 13,5 | 41,5 | 4,5 | | | 4,303.32 MXN | | 23003-06-1000471215 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 47 | 5 | 13,5 | 41,5 | 4,5 | | | 4,303.32 MXN | | 23003-06-1000471219 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 47 | 5 | 13,5 | 41,5 | 4,5 | | | 4,303.32 MXN | | 23003-06-1000471515 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 47 | 5 | 13,5 | 41,5 | 4,5 | | | 4,303.32 MXN | | 23003-06-1000471519 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 47 | 5 | 13,5 | 41,5 | 4,5 | | | 4,303.32 MXN | | 23003-06-1000471919 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 47 | 5 | 13,5 | 41,5 | 4,5 | | | 4,303.32 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|