|
|
23001-05Acoplamientos con fuelle metálico con cubo de sujeción extraíble |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cubo de aluminio. Fuelle de acero inoxidable.Versión:Acabado natural.Indicación:Acoplamientos con fuelle metálico con gran rigidez torsional. El fuelle metálico compensa el desplazamiento axial, radial y en ángulo del árbol con unas reducidas fuerzas de retorno. Con cubos de sujeción para la fijación del árbol.
Se utilizan preferentemente cuando se requiere una posición y transmisión del movimiento precisas, como p. ej. en los servomotores en las máquinas herramienta, las envasadoras y embaladoras, las máquinas de procesar madera y en la técnica de automatización.Rango de temperatura:De -30 °C a +120 °C.Montaje:Los acoplamientos con fuelle metálico tienen un ajuste H7. La tolerancia de ajuste recomendada es de 0,02 mm - 0,05 mm. Esta tolerancia de ajuste y aceitar los pivotes del árbol facilitan el montaje y el desmontaje.
Durante el montaje y el desmontaje, el fuelle metálico solo se puede moldear el triple, como máx., de los valores de extensión admisibles indicados en el catálogo. Evite emplear la fuerza, de cualquier modo que sea.A petición:Agujeros deseados del cubo D1 y D2 por separado por clase o campo de tolerancia. Chavetero según DIN 6885. Observar el taladro máximo en el chavetero. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tamaño | Par nominal Nm | Momento de inercia (gm²) | Resistencia a la torsión (10³ Nm/rad) | Rigidez del muelle radial (N/mm) | Rigidez del muelle axial (N/mm) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
23001-05-0180631010 | 18 | 18 | 0,04 | 20 | 205 | 50 | | | 2,683.24 MXN | | 23001-05-0180631111 | 18 | 18 | 0,04 | 20 | 205 | 50 | | | 2,683.24 MXN | | 23001-05-0180631212 | 18 | 18 | 0,04 | 20 | 205 | 50 | | | 2,683.24 MXN | | 23001-05-0180631414 | 18 | 18 | 0,04 | 20 | 205 | 50 | | | 2,683.24 MXN | | 23001-05-0180631919 | 18 | 18 | 0,04 | 20 | 205 | 50 | | | 2,683.24 MXN | | 23001-05-0180632424 | 18 | 18 | 0,04 | 20 | 205 | 50 | | | 2,683.24 MXN | | 23001-05-0180632525 | 18 | 18 | 0,04 | 20 | 205 | 50 | | | 2,683.24 MXN | | 23001-05-0300691010 | 30 | 30 | 0,14 | 38 | 720 | 50 | | | 3,280.20 MXN | | 23001-05-0300691111 | 30 | 30 | 0,14 | 38 | 720 | 50 | | | 3,280.20 MXN | | 23001-05-0300691212 | 30 | 30 | 0,14 | 38 | 720 | 50 | | | 3,280.20 MXN | | 23001-05-0300691414 | 30 | 30 | 0,14 | 38 | 720 | 50 | | | 3,280.20 MXN | | 23001-05-0300691919 | 30 | 30 | 0,14 | 38 | 720 | 50 | | | 3,280.20 MXN | | 23001-05-0300692424 | 30 | 30 | 0,14 | 38 | 720 | 50 | | | 3,280.20 MXN | | 23001-05-0300692525 | 30 | 30 | 0,14 | 38 | 720 | 50 | | | 3,280.20 MXN | | 23001-05-0600831212 | 60 | 60 | 0,28 | 75 | 1150 | 90 | | | 3,806.04 MXN | | 23001-05-0600831414 | 60 | 60 | 0,28 | 75 | 1150 | 90 | | | 3,806.04 MXN | | 23001-05-0600831919 | 60 | 60 | 0,28 | 75 | 1150 | 90 | | | 3,806.04 MXN | | 23001-05-0600832424 | 60 | 60 | 0,28 | 75 | 1150 | 90 | | | 3,806.04 MXN | | 23001-05-0600832525 | 60 | 60 | 0,28 | 75 | 1150 | 90 | | | 3,806.04 MXN | | 23001-05-0600832828 | 60 | 60 | 0,28 | 75 | 1150 | 90 | | | 3,806.04 MXN | | 23001-05-0600833232 | 60 | 60 | 0,28 | 75 | 1150 | 90 | | | 3,806.04 MXN | | 23001-05-0800941212 | 80 | 80 | 0,65 | 128 | 1200 | 80 | | | 5,828.48 MXN | | 23001-05-0800941919 | 80 | 80 | 0,65 | 128 | 1200 | 80 | | | 5,828.48 MXN | | 23001-05-0800942424 | 80 | 80 | 0,65 | 128 | 1200 | 80 | | | 5,828.48 MXN | | 23001-05-0800942525 | 80 | 80 | 0,65 | 128 | 1200 | 80 | | | 5,828.48 MXN | | 23001-05-0800942828 | 80 | 80 | 0,65 | 128 | 1200 | 80 | | | 5,828.48 MXN | | 23001-05-0800943232 | 80 | 80 | 0,65 | 128 | 1200 | 80 | | | 5,828.48 MXN | | 23001-05-1500951414 | 150 | 150 | 0,82 | 155 | 2020 | 280 | | | 6,303.36 MXN | | 23001-05-1500951919 | 150 | 150 | 0,82 | 155 | 2020 | 280 | | | 6,303.36 MXN | | 23001-05-1500952424 | 150 | 150 | 0,82 | 155 | 2020 | 280 | | | 6,303.36 MXN | | 23001-05-1500952525 | 150 | 150 | 0,82 | 155 | 2020 | 280 | | | 6,303.36 MXN | | 23001-05-1500952828 | 150 | 150 | 0,82 | 155 | 2020 | 280 | | | 6,303.36 MXN | | 23001-05-1500953232 | 150 | 150 | 0,82 | 155 | 2020 | 280 | | | 6,303.36 MXN | | 23001-05-2001051616 | 200 | 200 | 2,2 | 175 | 2500 | 280 | | | 7,008.12 MXN | | 23001-05-2001051919 | 200 | 200 | 2,2 | 175 | 2500 | 280 | | | 7,008.12 MXN | | 23001-05-2001052424 | 200 | 200 | 2,2 | 175 | 2500 | 280 | | | 7,008.12 MXN | | 23001-05-2001052525 | 200 | 200 | 2,2 | 175 | 2500 | 280 | | | 7,008.12 MXN | | 23001-05-2001052828 | 200 | 200 | 2,2 | 175 | 2500 | 280 | | | 7,008.12 MXN | | 23001-05-2001053232 | 200 | 200 | 2,2 | 175 | 2500 | 280 | | | 7,008.12 MXN | | 23001-05-3001112020 | 300 | 300 | 4,2 | 502 | 6300 | 287 | | | 9,654.96 MXN | | 23001-05-3001112424 | 300 | 300 | 4,2 | 502 | 6300 | 287 | | | 9,654.96 MXN | | 23001-05-3001112828 | 300 | 300 | 4,2 | 502 | 6300 | 287 | | | 9,654.96 MXN | | 23001-05-3001113838 | 300 | 300 | 4,2 | 502 | 6300 | 287 | | | 9,654.96 MXN | | 23001-05-5001332525 | 500 | 500 | 8,6 | 690 | 7790 | 100 | | | 11,808.44 MXN | | 23001-05-5001333838 | 500 | 500 | 8,6 | 690 | 7790 | 100 | | | 11,808.44 MXN | | 23001-05-5001334242 | 500 | 500 | 8,6 | 690 | 7790 | 100 | | | 11,808.44 MXN | |
Referencia | Desplazamiento radial del árbol máx. (mm) | Desplazamiento máx. axial del árbol (mm) | Desplazamiento máx. del árbol (°) | máx. revoluciones r. p. m. | A | C (ISO 4029) | D1 (H7) | D2 (H7) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
23001-05-0180631010 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 10 | 10 | | | 2,683.24 MXN | | 23001-05-0180631111 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 11 | 11 | | | 2,683.24 MXN | | 23001-05-0180631212 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 12 | 12 | | | 2,683.24 MXN | | 23001-05-0180631414 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 14 | 14 | | | 2,683.24 MXN | | 23001-05-0180631919 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 19 | 19 | | | 2,683.24 MXN | | 23001-05-0180632424 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 24 | 24 | | | 2,683.24 MXN | | 23001-05-0180632525 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 25 | 25 | | | 2,683.24 MXN | | 23001-05-0300691010 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 10 | 10 | | | 3,280.20 MXN | | 23001-05-0300691111 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 11 | 11 | | | 3,280.20 MXN | | 23001-05-0300691212 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 12 | 12 | | | 3,280.20 MXN | | 23001-05-0300691414 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 14 | 14 | | | 3,280.20 MXN | | 23001-05-0300691919 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 19 | 19 | | | 3,280.20 MXN | | 23001-05-0300692424 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 24 | 24 | | | 3,280.20 MXN | | 23001-05-0300692525 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 25 | 25 | | | 3,280.20 MXN | | 23001-05-0600831212 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 12 | 12 | | | 3,806.04 MXN | | 23001-05-0600831414 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 14 | 14 | | | 3,806.04 MXN | | 23001-05-0600831919 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 19 | 19 | | | 3,806.04 MXN | | 23001-05-0600832424 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 24 | 24 | | | 3,806.04 MXN | | 23001-05-0600832525 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 25 | 25 | | | 3,806.04 MXN | | 23001-05-0600832828 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 28 | 28 | | | 3,806.04 MXN | | 23001-05-0600833232 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 32 | 32 | | | 3,806.04 MXN | | 23001-05-0800941212 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 12 | 12 | | | 5,828.48 MXN | | 23001-05-0800941919 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 19 | 19 | | | 5,828.48 MXN | | 23001-05-0800942424 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 24 | 24 | | | 5,828.48 MXN | | 23001-05-0800942525 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 25 | 25 | | | 5,828.48 MXN | | 23001-05-0800942828 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 28 | 28 | | | 5,828.48 MXN | | 23001-05-0800943232 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 32 | 32 | | | 5,828.48 MXN | | 23001-05-1500951414 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 14 | 14 | | | 6,303.36 MXN | | 23001-05-1500951919 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 19 | 19 | | | 6,303.36 MXN | | 23001-05-1500952424 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 24 | 24 | | | 6,303.36 MXN | | 23001-05-1500952525 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 25 | 25 | | | 6,303.36 MXN | | 23001-05-1500952828 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 28 | 28 | | | 6,303.36 MXN | | 23001-05-1500953232 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 32 | 32 | | | 6,303.36 MXN | | 23001-05-2001051616 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 16 | 16 | | | 7,008.12 MXN | | 23001-05-2001051919 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 19 | 19 | | | 7,008.12 MXN | | 23001-05-2001052424 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 24 | 24 | | | 7,008.12 MXN | | 23001-05-2001052525 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 25 | 25 | | | 7,008.12 MXN | | 23001-05-2001052828 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 28 | 28 | | | 7,008.12 MXN | | 23001-05-2001053232 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 32 | 32 | | | 7,008.12 MXN | | 23001-05-3001112020 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6000 | 40 | M12 | 20 | 20 | | | 9,654.96 MXN | | 23001-05-3001112424 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6000 | 40 | M12 | 24 | 24 | | | 9,654.96 MXN | | 23001-05-3001112828 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6000 | 40 | M12 | 28 | 28 | | | 9,654.96 MXN | | 23001-05-3001113838 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6000 | 40 | M12 | 38 | 38 | | | 9,654.96 MXN | | 23001-05-5001332525 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 5000 | 42 | M12 | 25 | 25 | | | 11,808.44 MXN | | 23001-05-5001333838 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 5000 | 42 | M12 | 38 | 38 | | | 11,808.44 MXN | | 23001-05-5001334242 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 5000 | 42 | M12 | 42 | 42 | | | 11,808.44 MXN | |
Referencia | D1/D2 mín. | D1/D2 máx. | D1/D2 máx. en chavetero | D4 | L | L1 | L2 | L3 | R | Par de apriete de los tornillos (Nm) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
23001-05-0180631010 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 37 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 2,683.24 MXN | | 23001-05-0180631111 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 37 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 2,683.24 MXN | | 23001-05-0180631212 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 37 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 2,683.24 MXN | | 23001-05-0180631414 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 37 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 2,683.24 MXN | | 23001-05-0180631919 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 37 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 2,683.24 MXN | | 23001-05-0180632424 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 37 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 2,683.24 MXN | | 23001-05-0180632525 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 37 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 2,683.24 MXN | | 23001-05-0300691010 | 10 | 32 | 30 | 56 | 69 | 35 | 7,5 | 27 | 56,4 | 15 | | | 3,280.20 MXN | | 23001-05-0300691111 | 10 | 32 | 30 | 56 | 69 | 35 | 7,5 | 27 | 56,4 | 15 | | | 3,280.20 MXN | | 23001-05-0300691212 | 10 | 32 | 30 | 56 | 69 | 35 | 7,5 | 27 | 56,4 | 15 | | | 3,280.20 MXN | | 23001-05-0300691414 | 10 | 32 | 30 | 56 | 69 | 35 | 7,5 | 27 | 56,4 | 15 | | | 3,280.20 MXN | | 23001-05-0300691919 | 10 | 32 | 30 | 56 | 69 | 35 | 7,5 | 27 | 56,4 | 15 | | | 3,280.20 MXN | | 23001-05-0300692424 | 10 | 32 | 30 | 56 | 69 | 35 | 7,5 | 27 | 56,4 | 15 | | | 3,280.20 MXN | | 23001-05-0300692525 | 10 | 32 | 30 | 56 | 69 | 35 | 7,5 | 27 | 56,4 | 15 | | | 3,280.20 MXN | | 23001-05-0600831212 | 12 | 35 | 35 | 66 | 83 | 41 | 9,5 | 31 | 66,2 | 40 | | | 3,806.04 MXN | | 23001-05-0600831414 | 12 | 35 | 35 | 66 | 83 | 41 | 9,5 | 31 | 66,2 | 40 | | | 3,806.04 MXN | | 23001-05-0600831919 | 12 | 35 | 35 | 66 | 83 | 41 | 9,5 | 31 | 66,2 | 40 | | | 3,806.04 MXN | | 23001-05-0600832424 | 12 | 35 | 35 | 66 | 83 | 41 | 9,5 | 31 | 66,2 | 40 | | | 3,806.04 MXN | | 23001-05-0600832525 | 12 | 35 | 35 | 66 | 83 | 41 | 9,5 | 31 | 66,2 | 40 | | | 3,806.04 MXN | | 23001-05-0600832828 | 12 | 35 | 35 | 66 | 83 | 41 | 9,5 | 31 | 66,2 | 40 | | | 3,806.04 MXN | | 23001-05-0600833232 | 12 | 35 | 35 | 66 | 83 | 41 | 9,5 | 31 | 66,2 | 40 | | | 3,806.04 MXN | | 23001-05-0800941212 | 12 | 44 | 44 | 82 | 94 | 47 | 11 | 36 | 82,9 | 84 | | | 5,828.48 MXN | | 23001-05-0800941919 | 12 | 44 | 44 | 82 | 94 | 47 | 11 | 36 | 82,9 | 84 | | | 5,828.48 MXN | | 23001-05-0800942424 | 12 | 44 | 44 | 82 | 94 | 47 | 11 | 36 | 82,9 | 84 | | | 5,828.48 MXN | | 23001-05-0800942525 | 12 | 44 | 44 | 82 | 94 | 47 | 11 | 36 | 82,9 | 84 | | | 5,828.48 MXN | | 23001-05-0800942828 | 12 | 44 | 44 | 82 | 94 | 47 | 11 | 36 | 82,9 | 84 | | | 5,828.48 MXN | | 23001-05-0800943232 | 12 | 44 | 44 | 82 | 94 | 47 | 11 | 36 | 82,9 | 84 | | | 5,828.48 MXN | | 23001-05-1500951414 | 14 | 44 | 44 | 82 | 95 | 48 | 11 | 36 | 82,9 | 84 | | | 6,303.36 MXN | | 23001-05-1500951919 | 14 | 44 | 44 | 82 | 95 | 48 | 11 | 36 | 82,9 | 84 | | | 6,303.36 MXN | | 23001-05-1500952424 | 14 | 44 | 44 | 82 | 95 | 48 | 11 | 36 | 82,9 | 84 | | | 6,303.36 MXN | | 23001-05-1500952525 | 14 | 44 | 44 | 82 | 95 | 48 | 11 | 36 | 82,9 | 84 | | | 6,303.36 MXN | | 23001-05-1500952828 | 14 | 44 | 44 | 82 | 95 | 48 | 11 | 36 | 82,9 | 84 | | | 6,303.36 MXN | | 23001-05-1500953232 | 14 | 44 | 44 | 82 | 95 | 48 | 11 | 36 | 82,9 | 84 | | | 6,303.36 MXN | | 23001-05-2001051616 | 16 | 47 | 47 | 90 | 105 | 51 | 12,5 | 41 | 90,8 | 125 | | | 7,008.12 MXN | | 23001-05-2001051919 | 16 | 47 | 47 | 90 | 105 | 51 | 12,5 | 41 | 90,8 | 125 | | | 7,008.12 MXN | | 23001-05-2001052424 | 16 | 47 | 47 | 90 | 105 | 51 | 12,5 | 41 | 90,8 | 125 | | | 7,008.12 MXN | | 23001-05-2001052525 | 16 | 47 | 47 | 90 | 105 | 51 | 12,5 | 41 | 90,8 | 125 | | | 7,008.12 MXN | | 23001-05-2001052828 | 16 | 47 | 47 | 90 | 105 | 51 | 12,5 | 41 | 90,8 | 125 | | | 7,008.12 MXN | | 23001-05-2001053232 | 16 | 47 | 47 | 90 | 105 | 51 | 12,5 | 41 | 90,8 | 125 | | | 7,008.12 MXN | | 23001-05-3001112020 | 20 | 60 | 60 | 110 | 111 | 55 | 13 | 41 | 110 | 145 | | | 9,654.96 MXN | | 23001-05-3001112424 | 20 | 60 | 60 | 110 | 111 | 55 | 13 | 41 | 110 | 145 | | | 9,654.96 MXN | | 23001-05-3001112828 | 20 | 60 | 60 | 110 | 111 | 55 | 13 | 41 | 110 | 145 | | | 9,654.96 MXN | | 23001-05-3001113838 | 20 | 60 | 60 | 110 | 111 | 55 | 13 | 41 | 110 | 145 | | | 9,654.96 MXN | | 23001-05-5001332525 | 25 | 70 | 70 | 122 | 133 | 62 | 15 | 51 | 122 | 145 | | | 11,808.44 MXN | | 23001-05-5001333838 | 25 | 70 | 70 | 122 | 133 | 62 | 15 | 51 | 122 | 145 | | | 11,808.44 MXN | | 23001-05-5001334242 | 25 | 70 | 70 | 122 | 133 | 62 | 15 | 51 | 122 | 145 | | | 11,808.44 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|