|
|
23010-01Acoplamientos de barras, de aluminio con cubos de sujeción |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Aluminio.Versión:Acabado natural.Indicación:Acoplamiento completamente metálico sin juego, a prueba de torsión, flexible y sin mantenimiento para la transmisión de giros sincrónicos con el ángulo. La innovadora estructura ranurada permite una óptima flexibilidad axial, radial y angular con bajas fuerzas de retorno. Ideal para servomotores. Con cubo de sujeción para la fijación del árbol.Rango de temperatura:De -50 °C a +150 °C.Montaje:Los acoplamientos de barras tienen un ajuste H7. La tolerancia de ajuste recomendada es de 0,02 mm - 0,05 mm. Esta tolerancia de ajuste y aceitar los pivotes del árbol facilitan el montaje y el desmontaje.A petición:Agujeros deseados del cubo D1 y D2 por separado por clase o campo de tolerancia. Chavetero según DIN 6885. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tamaño | D1 (H7) | D2 (H7) | D1/D2 mín. | D1/D2 máx. | D4 | L | L1 | L2 | Par nominal | Resistencia a la torsión (10³ Nm/rad) | Momento de inercia (gm²) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
23010-01-0160230606 | 16 | 6 | 6 | 3 | 6 | 16 | 23 | 7 | 3,5 | 3 | 0,076 | 0,00028 | | | 867.16 MXN | | 23010-01-0180160606 | 18 | 6 | 6 | 3 | 6 | 18 | 16,6 | 5 | 2,5 | 3 | 0,103 | 0,00045 | | | 927.08 MXN | | 23010-01-0200280808 | 20 | 8 | 8 | 3 | 8 | 20 | 28 | 8 | 4 | 5 | 0,407 | 0,00095 | | | 1,165.92 MXN | | 23010-01-0250280810 | 25 | 8 | 10 | 6 | 12 | 25 | 28 | 8 | 4 | 7 | 0,733 | 0,00239 | | | 1,255.52 MXN | | 23010-01-0250280606 | 25 | 6 | 6 | 6 | 12 | 25 | 28 | 8 | 4 | 7 | 0,733 | 0,00239 | | | 1,255.52 MXN | | 23010-01-0400481012 | 40 | 10 | 12 | 6 | 19 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 19 | 3,767 | 0,02790 | | | 1,792.28 MXN | | 23010-01-0400481212 | 40 | 12 | 12 | 6 | 19 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 19 | 3,767 | 0,02790 | | | 1,792.28 MXN | | 23010-01-0400481515 | 40 | 15 | 15 | 6 | 19 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 19 | 3,767 | 0,02790 | | | 1,792.28 MXN | | 23010-01-0160230505 | 16 | 5 | 5 | 3 | 6 | 16 | 23 | 7 | 3,5 | 3 | 0,076 | 0,00028 | | | 867.16 MXN | | 23010-01-0180160505 | 18 | 5 | 5 | 3 | 6 | 18 | 16,6 | 5 | 2,5 | 3 | 0,103 | 0,00045 | | | 927.08 MXN | | 23010-01-0200280606 | 20 | 6 | 6 | 3 | 8 | 20 | 28 | 8 | 4 | 5 | 0,407 | 0,00095 | | | 1,165.92 MXN | | 23010-01-0220200606 | 22 | 6 | 6 | 3 | 10 | 22 | 20 | 5,5 | 2,75 | 3 | 0,690 | 0,00115 | | | 1,165.92 MXN | | 23010-01-0220200508 | 22 | 5 | 8 | 3 | 10 | 22 | 20 | 5,5 | 2,75 | 3 | 0,690 | 0,00115 | | | 1,165.92 MXN | | 23010-01-0220200808 | 22 | 8 | 8 | 3 | 10 | 22 | 20 | 5,5 | 2,75 | 3 | 0,690 | 0,00115 | | | 1,165.92 MXN | | 23010-01-0220200505 | 22 | 5 | 5 | 3 | 10 | 22 | 20 | 5,5 | 2,75 | 3 | 0,690 | 0,00115 | | | 1,165.92 MXN | | 23010-01-0250281010 | 25 | 10 | 10 | 6 | 12 | 25 | 28 | 8 | 4 | 7 | 0,733 | 0,00239 | | | 1,255.52 MXN | | 23010-01-0250280608 | 25 | 6 | 8 | 6 | 12 | 25 | 28 | 8 | 4 | 7 | 0,733 | 0,00239 | | | 1,255.52 MXN | | 23010-01-0250280610 | 25 | 6 | 10 | 6 | 12 | 25 | 28 | 8 | 4 | 7 | 0,733 | 0,00239 | | | 1,255.52 MXN | | 23010-01-0250280808 | 25 | 8 | 8 | 6 | 12 | 25 | 28 | 8 | 4 | 7 | 0,733 | 0,00239 | | | 1,255.52 MXN | | 23010-01-0300401010 | 30 | 10 | 10 | 6 | 14 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 10 | 0,868 | 0,00680 | | | 1,464.12 MXN | | 23010-01-0300400810 | 30 | 8 | 10 | 6 | 14 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 10 | 0,868 | 0,00680 | | | 1,464.12 MXN | | 23010-01-0400481616 | 40 | 16 | 16 | 6 | 19 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 19 | 3,767 | 0,02790 | | | 1,792.28 MXN | | 23010-01-0400481010 | 40 | 10 | 10 | 6 | 19 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 19 | 3,767 | 0,02790 | | | 1,792.28 MXN | | 23010-01-0500651919 | 50 | 19 | 19 | 10 | 26 | 50 | 65 | 19 | 9,5 | 35 | 7,196 | 0,08970 | | | 2,209.76 MXN | | 23010-01-0500651616 | 50 | 16 | 16 | 10 | 26 | 50 | 65 | 19 | 9,5 | 35 | 7,196 | 0,08970 | | | 2,209.76 MXN | | 23010-01-0200280508 | 20 | 5 | 8 | 3 | 8 | 20 | 28 | 8 | 4 | 5 | 0,407 | 0,00095 | | | 1,165.92 MXN | | 23010-01-0220200506 | 22 | 5 | 6 | 3 | 10 | 22 | 20 | 5,5 | 2,75 | 3 | 0,690 | 0,00115 | | | 1,165.92 MXN | | 23010-01-0300400606 | 30 | 6 | 6 | 6 | 14 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 10 | 0,868 | 0,00680 | | | 1,464.12 MXN | | 23010-01-0200280608 | 20 | 6 | 8 | 3 | 8 | 20 | 28 | 8 | 4 | 5 | 0,407 | 0,00095 | | | 1,165.92 MXN | | 23010-01-0180160506 | 18 | 5 | 6 | 3 | 6 | 18 | 16,6 | 5 | 2,5 | 3 | 0,103 | 0,00045 | | | 927.08 MXN | | 23010-01-0500652020 | 50 | 20 | 20 | 10 | 26 | 50 | 65 | 19 | 9,5 | 35 | 7,196 | 0,08970 | | | 2,209.76 MXN | | 23010-01-0300400808 | 30 | 8 | 8 | 6 | 14 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 10 | 0,868 | 0,00680 | | | 1,464.12 MXN | | 23010-01-0300400608 | 30 | 6 | 8 | 6 | 14 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 10 | 0,868 | 0,00680 | | | 1,464.12 MXN | | 23010-01-0600802424 | 60 | 24 | 24 | 10 | 30 | 60 | 80 | 25 | 12,5 | 70 | 12,750 | 0,23200 | | | 5,073.88 MXN | | 23010-01-0160230506 | 16 | 5 | 6 | 3 | 6 | 16 | 23 | 7 | 3,5 | 3 | 0,076 | 0,00028 | | | 867.16 MXN | | 23010-01-0700953232 | 70 | 32 | 32 | 15 | 35 | 70 | 95 | 25 | 12,5 | 130 | 66,768 | 0,50660 | | | 6,266.96 MXN | | 23010-01-0700952020 | 70 | 20 | 20 | 15 | 35 | 70 | 95 | 25 | 12,5 | 130 | 66,768 | 0,50660 | | | 6,266.96 MXN | | 23010-01-0220200608 | 22 | 6 | 8 | 3 | 10 | 22 | 20 | 5,5 | 2,75 | 3 | 0,690 | 0,00115 | | | 1,165.92 MXN | | 23010-01-0600802020 | 60 | 20 | 20 | 10 | 30 | 60 | 80 | 25 | 12,5 | 70 | 12,750 | 0,23200 | | | 5,073.88 MXN | | 23010-01-0200280505 | 20 | 5 | 5 | 3 | 8 | 20 | 28 | 8 | 4 | 5 | 0,407 | 0,00095 | | | 1,165.92 MXN | | 23010-01-0160230303 | 16 | 3 | 3 | 3 | 6 | 16 | 23 | 7 | 3,5 | 3 | 0,076 | 0,00028 | | | 867.16 MXN | | 23010-01-0180160303 | 18 | 3 | 3 | 3 | 6 | 18 | 16,6 | 5 | 2,5 | 3 | 0,103 | 0,00045 | | | 927.08 MXN | | 23010-01-0200280303 | 20 | 3 | 3 | 3 | 8 | 20 | 28 | 8 | 4 | 5 | 0,407 | 0,00095 | | | 1,165.92 MXN | | 23010-01-0200280506 | 20 | 5 | 6 | 3 | 8 | 20 | 28 | 8 | 4 | 5 | 0,407 | 0,00095 | | | 1,165.92 MXN | | 23010-01-0220200303 | 22 | 3 | 3 | 3 | 10 | 22 | 20 | 5,5 | 2,75 | 3 | 0,690 | 0,00115 | | | 1,165.92 MXN | | 23010-01-0300400610 | 30 | 6 | 10 | 6 | 14 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 10 | 0,868 | 0,00680 | | | 1,464.12 MXN | | 23010-01-0400480606 | 40 | 6 | 6 | 6 | 19 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 19 | 3,767 | 0,02790 | | | 1,792.28 MXN | | 23010-01-0500651010 | 50 | 10 | 10 | 10 | 26 | 50 | 65 | 19 | 9,5 | 35 | 7,196 | 0,08970 | | | 2,209.76 MXN | | 23010-01-0500651515 | 50 | 15 | 15 | 10 | 26 | 50 | 65 | 19 | 9,5 | 35 | 7,196 | 0,08970 | | | 2,209.76 MXN | | 23010-01-0600801010 | 60 | 10 | 10 | 10 | 30 | 60 | 80 | 25 | 12,5 | 70 | 12,750 | 0,23200 | | | 5,073.88 MXN | | 23010-01-0600801616 | 60 | 16 | 16 | 10 | 30 | 60 | 80 | 25 | 12,5 | 70 | 12,750 | 0,23200 | | | 5,073.88 MXN | | 23010-01-0700951515 | 70 | 15 | 15 | 15 | 35 | 70 | 95 | 25 | 12,5 | 130 | 66,768 | 0,50660 | | | 6,266.96 MXN | |
Referencia | máx. revoluciones r. p. m. | Desplazamiento máx. del árbol (°) | Desplazamiento máx. axial del árbol (mm) | Desplazamiento radial del árbol máx. (mm) | C (ISO 4029) | Par de apriete de los tornillos (Nm) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
23010-01-0160230606 | 10000 | 2 | 0,5 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 867.16 MXN | | 23010-01-0180160606 | 10000 | 2 | 0,5 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 927.08 MXN | | 23010-01-0200280808 | 9500 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 1,165.92 MXN | | 23010-01-0250280810 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 1,255.52 MXN | | 23010-01-0250280606 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 1,255.52 MXN | | 23010-01-0400481012 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | M5 | 7 | | | 1,792.28 MXN | | 23010-01-0400481212 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | M5 | 7 | | | 1,792.28 MXN | | 23010-01-0400481515 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | M5 | 7 | | | 1,792.28 MXN | | 23010-01-0160230505 | 10000 | 2 | 0,5 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 867.16 MXN | | 23010-01-0180160505 | 10000 | 2 | 0,5 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 927.08 MXN | | 23010-01-0200280606 | 9500 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 1,165.92 MXN | | 23010-01-0220200606 | 9500 | 1 | 1 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 1,165.92 MXN | | 23010-01-0220200508 | 9500 | 1 | 1 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 1,165.92 MXN | | 23010-01-0220200808 | 9500 | 1 | 1 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 1,165.92 MXN | | 23010-01-0220200505 | 9500 | 1 | 1 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 1,165.92 MXN | | 23010-01-0250281010 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 1,255.52 MXN | | 23010-01-0250280608 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 1,255.52 MXN | | 23010-01-0250280610 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 1,255.52 MXN | | 23010-01-0250280808 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 1,255.52 MXN | | 23010-01-0300401010 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | M4 | 3,4 | | | 1,464.12 MXN | | 23010-01-0300400810 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | M4 | 3,4 | | | 1,464.12 MXN | | 23010-01-0400481616 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | M5 | 7 | | | 1,792.28 MXN | | 23010-01-0400481010 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | M5 | 7 | | | 1,792.28 MXN | | 23010-01-0500651919 | 5000 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M6 | 14 | | | 2,209.76 MXN | | 23010-01-0500651616 | 5000 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M6 | 14 | | | 2,209.76 MXN | | 23010-01-0200280508 | 9500 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 1,165.92 MXN | | 23010-01-0220200506 | 9500 | 1 | 1 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 1,165.92 MXN | | 23010-01-0300400606 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | M4 | 3,4 | | | 1,464.12 MXN | | 23010-01-0200280608 | 9500 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 1,165.92 MXN | | 23010-01-0180160506 | 10000 | 2 | 0,5 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 927.08 MXN | | 23010-01-0500652020 | 5000 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M6 | 14 | | | 2,209.76 MXN | | 23010-01-0300400808 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | M4 | 3,4 | | | 1,464.12 MXN | | 23010-01-0300400608 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | M4 | 3,4 | | | 1,464.12 MXN | | 23010-01-0600802424 | 4500 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M8 | 27 | | | 5,073.88 MXN | | 23010-01-0160230506 | 10000 | 2 | 0,5 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 867.16 MXN | | 23010-01-0700953232 | 4000 | 1 | 0,33 | 0,1 | M8 | 27 | | | 6,266.96 MXN | | 23010-01-0700952020 | 4000 | 1 | 0,33 | 0,1 | M8 | 27 | | | 6,266.96 MXN | | 23010-01-0220200608 | 9500 | 1 | 1 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 1,165.92 MXN | | 23010-01-0600802020 | 4500 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M8 | 27 | | | 5,073.88 MXN | | 23010-01-0200280505 | 9500 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 1,165.92 MXN | | 23010-01-0160230303 | 10000 | 2 | 0,5 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 867.16 MXN | | 23010-01-0180160303 | 10000 | 2 | 0,5 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 927.08 MXN | | 23010-01-0200280303 | 9500 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 1,165.92 MXN | | 23010-01-0200280506 | 9500 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 1,165.92 MXN | | 23010-01-0220200303 | 9500 | 1 | 1 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 1,165.92 MXN | | 23010-01-0300400610 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | M4 | 3,4 | | | 1,464.12 MXN | | 23010-01-0400480606 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | M5 | 7 | | | 1,792.28 MXN | | 23010-01-0500651010 | 5000 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M6 | 14 | | | 2,209.76 MXN | | 23010-01-0500651515 | 5000 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M6 | 14 | | | 2,209.76 MXN | | 23010-01-0600801010 | 4500 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M8 | 27 | | | 5,073.88 MXN | | 23010-01-0600801616 | 4500 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M8 | 27 | | | 5,073.88 MXN | | 23010-01-0700951515 | 4000 | 1 | 0,33 | 0,1 | M8 | 27 | | | 6,266.96 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|