norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Chapa de soporte de acero.
Capa intermedia de bronce sinterizado.
Superficie deslizante de PTFE.
Versión:Acero estañado.Indicación:Cojinete de deslizamiento de unión laminado, sin mantenimiento, de acero e ideal para el funcionamiento sin engrase. Muy adecuados también para aplicaciones lubricadas (lubricación por aceite). Desgaste y valor de fricción muy reducidos, sin efecto stick-slip. Adecuados para movimientos giratorios y pendulares, alta resistencia química, escasa absorción de agua.Datos técnicos:Carga estática: máx. 250 N/mm²
Carga dinámica: máx. 140 N/mm²
Coeficiente de fricción en seco: 0,03 - 0,20
Velocidad de deslizamiento en seco: máx. 2 m/s
Velocidad de deslizamiento con lubricación por aceite: máx. 5 m/s
Conductividad térmica: 42 W(m*K)-1
Coeficiente de dilatación: 11*10-6 K-1
Rango de temperatura: de -195 °C a +280 °C
Montaje:Se recomienda el uso de un mandril a presión adecuado para evitar daños en la superficie deslizante. La juntura de tope debe situarse frente a la zona de carga. El rodamiento se somete a un ajuste prensado después del montaje. Se puede pegar, pero no es necesario.Tolerancias:Carcasa:
Se recomienda la tolerancia H7.
Acabado superficial Ra 0,8 - 1,6.
Bisel (lado de presión 0,8 - 1,2 x 15°).

Árbol:
Se recomienda una tolerancia de h8 a f7. En aplicaciones con pocas revoluciones y cargas bajas, también se pueden utilizar árboles estirados con h9.
Superficie de árbol Ra 0,4 - 0,8 (utilizar preferentemente árboles pulidos) para árboles estirados Ra 1,6 - 3,2.
Indicación sobre el dibujo:
1) Juntura de tope
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23731 Cojinetes de deslizamiento con collar 245 kB

Planos

Cojinetes de deslizamiento con collar

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2L1L2RCADAcc.PrecioPedir
23731-0040050545,595,610,5 12.32 MXN
23731-006008076812711 12.32 MXN
23731-00801005810155,511 15.12 MXN
23731-00801009810159,511 16.80 MXN
23731-01001209101218911 22.68 MXN
23731-010012121012181211 23.52 MXN
23731-012014171214201711 30.80 MXN
23731-014016171416221711 33.60 MXN
23731-015017121517231211 29.12 MXN
23731-015017171517231711 31.64 MXN
23731-016018171618241711 32.20 MXN
23731-018020121820261211 38.92 MXN
23731-0200231120233011,51,51,5 41.16 MXN
23731-0220252122253221,51,51,5 65.52 MXN
23731-0250282625283526,51,51,5 73.64 MXN
23731-030034303034423022 101.36 MXN
23731-035039263539472622 117.32 MXN
23731-040044264044532622 134.68 MXN
23731-05005522505565222,52 184.52 MXN