|
|
22265Discos de piñones dobles 1 1/4" x 3/4" DIN ISO 606 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero bajo en carbono.Versión:Acabado natural no templado (no templable).Indicación:Discos de piñones para cadenas de rodillos según DIN ISO 606. Los discos de piñón tienen un agujero de centrado o están preperforados (esto puede variar en función de la técnica de producción). Por eso, la medida D3 indicada en la tabla constituye el valor máximo de la perforación con la que se suministran los discos de piñón. En esta perforación previa / perforación de centrado, el cliente puede realizar un agujero de referencia, un agujero de referencia con ranura o una perforación roscada. Alternativamente, el cliente puede utilizar también casquillos para reducir el diámetro.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | N.º ISO | División Pulgadas | División mm | Número de dientes | D | D1 | D3 máx. | B1 | B2 | C | R | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
22265-21140340008 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 8 | 96 | 82,96 | 20 | 18,2 | 54,6 | 3,5 | 32 | | | 672.84 MXN | | 22265-21140340009 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 9 | 106,5 | 92,84 | 20 | 18,2 | 54,6 | 3,5 | 32 | | | 817.88 MXN | | 22265-21140340010 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 10 | 117 | 102,74 | 20 | 18,2 | 54,6 | 3,5 | 32 | | | 965.44 MXN | | 22265-21140340011 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 11 | 127 | 112,68 | 20 | 18,2 | 54,6 | 3,5 | 32 | | | 1,126.44 MXN | | 22265-21140340012 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 12 | 137 | 122,68 | 20 | 18,2 | 54,6 | 3,5 | 32 | | | 1,310.12 MXN | | 22265-21140340013 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 13 | 147,5 | 132,65 | 20 | 18,2 | 54,6 | 3,5 | 32 | | | 1,497.72 MXN | | 22265-21140340014 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 14 | 157,6 | 142,68 | 20 | 18,2 | 54,6 | 3,5 | 32 | | | 1,710.80 MXN | | 22265-21140340015 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 15 | 167,7 | 152,72 | 20 | 18,2 | 54,6 | 3,5 | 32 | | | 1,950.20 MXN | | 22265-21140340016 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 16 | 177,7 | 162,75 | 30 | 18,2 | 54,6 | 3,5 | 32 | | | 2,179.52 MXN | | 22265-21140340017 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 17 | 187,7 | 172,78 | 30 | 18,2 | 54,6 | 3,5 | 32 | | | 2,429.56 MXN | | 22265-21140340018 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 18 | 197,8 | 182,85 | 30 | 18,2 | 54,6 | 3,5 | 32 | | | 2,690.52 MXN | | 22265-21140340019 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 19 | 207,9 | 192,91 | 30 | 18,2 | 54,6 | 3,5 | 32 | | | 2,978.36 MXN | | 22265-21140340020 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 20 | 217,9 | 202,98 | 30 | 18,2 | 54,6 | 3,5 | 32 | | | 3,260.04 MXN | | 22265-21140340021 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 21 | 228 | 213,04 | 30 | 18,2 | 54,6 | 3,5 | 32 | | | 3,560.48 MXN | | 22265-21140340022 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 22 | 238,1 | 223,11 | 30 | 18,2 | 54,6 | 3,5 | 32 | | | 3,876.04 MXN | | 22265-21140340023 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 23 | 248,2 | 233,17 | 30 | 18,2 | 54,6 | 3,5 | 32 | | | 4,216.52 MXN | | 22265-21140340024 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 24 | 258,3 | 243,23 | 30 | 18,2 | 54,6 | 3,5 | 32 | | | 4,560.08 MXN | | 22265-21140340025 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 25 | 268,4 | 253,33 | 30 | 18,2 | 54,6 | 3,5 | 32 | | | 4,911.20 MXN | | 22265-21140340026 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 26 | 278,4 | 263,4 | 30 | 18,2 | 54,6 | 3,5 | 32 | | | 5,281.64 MXN | | 22265-21140340027 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 27 | 288,5 | 273,48 | 30 | 18,2 | 54,6 | 3,5 | 32 | | | 5,674.20 MXN | | 22265-21140340028 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 28 | 298,5 | 283,56 | 30 | 18,2 | 54,6 | 3,5 | 32 | | | 6,071.80 MXN | | 22265-21140340029 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 29 | 308,6 | 293,65 | 30 | 18,2 | 54,6 | 3,5 | 32 | | | 6,502.44 MXN | | 22265-21140340030 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 30 | 318,7 | 303,75 | 30 | 18,2 | 54,6 | 3,5 | 32 | | | 6,925.52 MXN | | 22265-21140340031 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 31 | 328,8 | 313,85 | 30 | 18,2 | 54,6 | 3,5 | 32 | | | 7,359.52 MXN | | 22265-21140340032 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 32 | 338,9 | 323,91 | 30 | 18,2 | 54,6 | 3,5 | 32 | | | 7,923.16 MXN | | 22265-21140340034 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 34 | 359,1 | 344,1 | 30 | 18,2 | 54,6 | 3,5 | 32 | | | 8,867.88 MXN | | 22265-21140340035 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 35 | 369,2 | 354,2 | 30 | 18,2 | 54,6 | 3,5 | 32 | | | 9,791.32 MXN | | 22265-21140340036 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 36 | 379,2 | 364,3 | 30 | 18,2 | 54,6 | 3,5 | 32 | | | 10,326.96 MXN | | 22265-21140340038 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 38 | 399,4 | 384,49 | 30 | 18,2 | 54,6 | 3,5 | 32 | | | 11,425.12 MXN | | 22265-21140340040 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 40 | 419,6 | 404,66 | 30 | 18,2 | 54,6 | 3,5 | 32 | | | 12,651.24 MXN | | 22265-21140340042 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 42 | 440,8 | 424,88 | 30 | 18,2 | 54,6 | 3,5 | 32 | | | 13,877.64 MXN | | 22265-21140340045 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 45 | 471,1 | 455,17 | 30 | 18,2 | 54,6 | 3,5 | 32 | | | 15,824.48 MXN | | 22265-21140340046 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 46 | 481,2 | 465,26 | 30 | 18,2 | 54,6 | 3,5 | 32 | | | 16,501.80 MXN | | 22265-21140340048 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 48 | 501,4 | 485,46 | 30 | 18,2 | 54,6 | 3,5 | 32 | | | 17,893.40 MXN | | 22265-21140340050 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 50 | 521,6 | 505,65 | 30 | 18,2 | 54,6 | 3,5 | 32 | | | 19,347.16 MXN | | 22265-21140340052 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 52 | 541,8 | 525,84 | 40 | 18,2 | 54,6 | 3,5 | 32 | | | 20,852.44 MXN | | 22265-21140340057 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 57 | 592,3 | 576,36 | 40 | 18,2 | 54,6 | 3,5 | 32 | | | 24,879.96 MXN | | 22265-21140340060 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 60 | 622,6 | 606,65 | 40 | 18,2 | 54,6 | 3,5 | 32 | | | 27,545.28 MXN | | 22265-21140340065 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 65 | 673,1 | 657,16 | 40 | 18,2 | 54,6 | 3,5 | 32 | | | 32,143.72 MXN | | 22265-21140340070 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 70 | 723,6 | 707,67 | 40 | 18,2 | 54,6 | 3,5 | 32 | | | 37,089.08 MXN | | 22265-21140340076 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 76 | 784,3 | 768,32 | 40 | 18,2 | 54,6 | 3,5 | 32 | | | 43,505.00 MXN | | 22265-21140340080 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 80 | 824,7 | 808,72 | 40 | 18,2 | 54,6 | 3,5 | 32 | | | 48,063.40 MXN | | 22265-21140340095 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 95 | 976,2 | 960,28 | 40 | 18,2 | 54,6 | 3,5 | 32 | | | 67,267.20 MXN | | 22265-21140340114 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 114 | 1168,2 | 1152,26 | 40 | 18,2 | 54,6 | 3,5 | 32 | | | 96,271.56 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|