norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Plástico Vesconite®.Indicación:Para la sujeción de cadenas de rodillos. El diseño simétrico de las formas permite el uso por ambos lados. Unos radios grandes garantizan una elevada estabilidad de marcha. El plástico de alta calidad no necesita lubricación.

La máxima velocidad de cadena no puede sobrepasar 1,5 m/s en uso continuo.
Rango de temperatura:-40 °C a +120 °C.
Calor de fricción máx. +240 °C.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22281-03 Eslabones de plástico 161 kB

Planos

Eslabones de plástico

Selección/filtro de artículos

 
 
  •  
  • 10,2
  • 13,9
  • 16,5
  • 19,5
 
  •  
  • 8
  • 10
  • 12
 
  •  
  • 74
  • 96
  • 125
  • 147
 
  •  
  • 40
  • 50
  • 55
  • 80
 
  •  
  • 06 B-1
  • 08 B-1
  • 10 B-1
  • 12 B-1
   
Reset
ReferenciaB1D

XYN.º ISOCADAcc.PrecioPedir
22281-03-060810,28744006 B-1  298.20 MXN
22281-03-081013,910965008 B-1  341.60 MXN
22281-03-101016,5101255510 B-1  471.80 MXN
22281-03-121219,5121478012 B-1  638.12 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50