norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Perfiles en C de acero o acero inoxidable para carriles de rodadura
22282-10

Perfiles en C de acero o acero inoxidable para carriles de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable A 2.Versión:Acero galvanizado. Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Los perfiles en C adicionales sirven para fijarlos a la subestructura de la instalación y protegen los carriles de rodadura contra las fuerzas transversales y la torsión. Los carriles de rodadura se pueden insertar fácilmente en los perfiles en C fijados a la instalación. Cuando los carriles de rodadura están sueltos en el perfil en C pueden estirarse con facilidad con los cambios de temperatura.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22282-10 Perfiles en C de acero o acero inoxidable para carriles de rodadura 286 kB

Planos

Perfiles en C de acero o acero inoxidable para carriles de rodadura

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
A

B2H2LSCADAcc.PrecioPedir
22282-10-01X2000C1acero17,5245,220001
22282-10-03X2000C3acero10201020001,5
22282-10-05X2000C5acero14281220002
22282-10-09X2000C9acero22381820002,5
22282-10-12X2000C12acero36602020002,5
22282-10-101X2000C1acero inoxidable17,5245,220001
22282-10-103X2000C3acero inoxidable10201020001,5
22282-10-105X2000C5acero inoxidable14281220002
22282-10-109X2000C9acero inoxidable22381820002,5
22282-10-112X2000C12acero inoxidable36602020002,5