|
|
04441Dispositivos de sujeción |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Arandela de sujeción de acero o latón.Versión:Acero endurecido.Indicación:Estructura especial para espacios reducidos. Sin bordes que obstaculicen la sujeción lateral. Efecto de tracción hacia abajo.Indicación sobre el dibujo:1) Pieza de trabajo 2) Dispositivo Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión | Material del cuerpo de base | D | B | B1 | H | H1 | L | Recorrido de sujeción | Fuerza de sujeción kN | Par de apriete máx. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04441-110 | con borde afilado | acero | M2,5X8 | 9,5 | 3,8 | 6 | 3,6 | 9,5 | 0,15 | 2,8 | 1,8 |  | | 0,00 MXN | | 04441-113 | con borde afilado | acero | M4X12 | 12,7 | 5,1 | 8 | 4,8 | 13 | 0,4 | 6,6 | 5,6 |  | | 0,00 MXN | | 04441-119 | con borde afilado | acero | M6X16 | 19,05 | 7,6 | 11,5 | 7,2 | 19 | 0,6 | 16 | 22,5 |  | | 0,00 MXN | | 04441-210 | con borde romo | acero | M2,5X8 | 9,5 | 3,8 | 6 | 3,6 | 9,5 | 0,15 | 2,8 | 1,8 |  | | 0,00 MXN | | 04441-213 | con borde romo | acero | M4X12 | 12,7 | 5,1 | 8 | 4,8 | 13 | 0,4 | 6,6 | 5,6 |  | | 0,00 MXN | | 04441-219 | con borde romo | acero | M6X16 | 19,05 | 7,6 | 11,5 | 7,2 | 19 | 0,6 | 16 | 22,5 |  | | 0,00 MXN | | 04441-310 | con borde romo | latón | M2,5X8 | 9,5 | 3,8 | 6 | 3,6 | 9,5 | 0,15 | 0,9 | 0,56 |  | | 0,00 MXN | | 04441-313 | con borde romo | latón | M4X12 | 12,7 | 5,1 | 8 | 4,8 | 13 | 0,4 | 1,8 | 2,8 |  | | 0,00 MXN | | 04441-319 | con borde romo | latón | M6X16 | 19,05 | 7,6 | 11,5 | 7,2 | 19 | 0,6 | 4,2 | 5,6 |  | | 0,00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar |
|