norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Bruñido.Indicación:La carcasa es adecuada para el montaje de tuercas abridadas según DIN 69051, parte 5. La altura axial del alojamiento del husillo es compatible con las unidades de rodamiento fijo 24072 y las unidades de rodamiento con apoyo libre 24074. La carcasa se puede atornillar por arriba o por abajo y fijar con dos pasadores cónicos o pasadores cilíndricos.

El suministro incluye 6 tornillos de fijación con clase de resistencia 8.8.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 24070 Carcasas para tuercas abridadas 251 kB

Planos

Carcasas para tuercas abridadas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAdecuado
para
Ø de husillo
BB1B2D1D2D3D4D5EE1E2HH1H2H3H4LL1TT1CADAcc.PrecioPedir
24070-01616865052287,78,4M10M538682358322271542101512 0,00 MXN
24070-02020945860367,78,4M10M647772564342271746161515 0,00 MXN
24070-025251086366409,710,5M12M6518829723927101946161815 0,00 MXN
24070-032321127072509,710,5M12M8659229824227101949161820 0,00 MXN