|
|
|
24074Unidades de rodamiento con apoyo libre |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de acero.Versión:Carcasa bruñida.Indicación:La altura axial del alojamiento del husillo es compatible con las unidades de rodamiento fijo 24072 y la carcasa para tuercas abridadas 24070. La carcasa se puede atornillar por arriba o por abajo. Los bordes de tope de los dos lados facilitan la alineación de la unidad.
Unidades de rodamiento con apoyo libre totalmente listas para el montaje, con rodamientos ranurado de bolas.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Adecuado para Ø de husillo | B | B1 | B2 | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 24074-010 | 16 | 86 | 50 | 52 | 10 | 30 | 8,4 | M10 | 68 | 58 | 32 | 22 | 7 | 15 | 24 | 7,5 | 9 | 15 |  | | 0,00 MXN | | | 24074-012 | 20 | 94 | 58 | 60 | 12 | 32 | 8,4 | M10 | 77 | 64 | 34 | 22 | 7 | 17 | 26 | 8 | 10 | 15 |  | | 0,00 MXN | | | 24074-015 | 20 | 108 | 63 | 66 | 15 | 35 | 10,5 | M12 | 88 | 72 | 39 | 27 | 10 | 19 | 28 | 8 | 12 | 18 |  | | 0,00 MXN | | | 24074-017 | 25 | 108 | 63 | 66 | 17 | 40 | 10,5 | M12 | 88 | 72 | 39 | 27 | 10 | 19 | 28 | 8 | 12 | 18 |  | | 0,00 MXN | | | 24074-020 | 32 | 112 | 70 | 72 | 20 | 47 | 10,5 | M12 | 92 | 78 | 42 | 27 | 10 | 20 | 34 | 10 | 14 | 18 |  | | 0,00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
| Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar |
|