norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.Versión:Carcasa bruñida.Indicación:La altura axial del alojamiento del husillo es compatible con las unidades de rodamiento con apoyo libre 24074 y la carcasa para tuercas abridadas 24070. La carcasa se puede atornillar por arriba o por abajo y fijar con dos pasadores cónicos o pasadores cilíndricos. Los bordes de tope de los dos lados facilitan la alineación de la unidad.

Unidades de rodamiento fijo completamente listas para el montaje, con rodamientos pretensados de dos filas y de alta precisión, y un ángulo de contacto de 60°. Absorben tanto fuerzas radiales como axiales en las dos direcciones y, gracias a la tensión previa, garantizan la máxima rigidez, concentricidad, posicionamiento preciso de la herramienta y reproducibilidad.
Indicación sobre el dibujo:
1) Rodamiento de bolas oblicuo axial
2) M Tuerca con ranura
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 24072 Unidades de rodamiento fijo 218 kB

Planos

Unidades de rodamiento fijo

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaAdecuado
para
Ø de husillo
BB1B2D1D2D3D4D5D6EE1HH1H2H3H4LL1L2MTCADAcc.PrecioPedir
24072-01016865052107,78,4M1032506823583222715378,520M10x115 0,00 MXN
24072-01220945860127,78,4M1032557725643422717428,525M12x115 0,00 MXN
24072-015201086366159,710,5M123260882972392710194610,525M15x118 0,00 MXN
24072-017251086366179,710,5M123662882972392710194610,525M17x118 0,00 MXN
24072-020321127072209,710,5M124368922978422710204910,528M20x118 0,00 MXN
ReferenciaCapacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
Rigidez K
(N/µm)
CADAcc.PrecioPedir
24072-0101340018800325 0,00 MXN
24072-0121690024700375 0,00 MXN
24072-0151790028000400 0,00 MXN
24072-0171880031000450 0,00 MXN
24072-0202600047000650 0,00 MXN