|
|
24006Tuercas de rosca trapezoidal con brida de dos roscas, rosca a... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Latón rojo Rg7.Versión:Acabado natural.Indicación:Rosca trapezoidal ISO de conformidad con DIN 103.
Para movimientos de velocidad media o baja. Si falta lubricante, las tuercas de rosca trapezoidal de latón rojo sobre husillos de acero presentan buenas propiedades en caso de avería.
Clase de tolerancia 7H. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | DxP | D1 | D2 | D3 | D4 | L | L1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
24006-060213 | Tr 6x2 P1 | 13 | 25 | 19 | 3,2 | 15 | 5 |  | | 0,00 MXN | | 24006-120613 | Tr 12x6 P3 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 24006-160813 | Tr 16x8 P4 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 24006-200813 | Tr 20x8 P4 | 32 | 55 | 45 | 6,5 | 44 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 24006-241013 | Tr 24x10 P5 | 32 | 55 | 45 | 6,5 | 44 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 24006-301213 | Tr 30x12 P6 | 38 | 62 | 50 | 6,5 | 46 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 24006-401413 | Tr 40x14 P7 | 63 | 95 | 78 | 9 | 66 | 16 |  | | 0,00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar |
|