norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero C35Pb.
Latón rojo Rg7.
Plástico PA6.6 con MoS2).
Versión:Acabado natural.Indicación:Rosca trapezoidal ISO en conformidad con DIN 103.

Tuercas de acero: para movimientos de ajuste en el funcionamiento manual y como tuerca de fijación. Se recomienda para el uso con accionamientos motorizados debido a la combinación de materiales acero-acero.

Tuercas de latón rojo: para movimientos de velocidad media-baja. Si falta lubricante, las tuercas de rosca trapezoidal de latón rojo sobre husillos de acero presentan buenas propiedades en caso de avería.

Tuercas de plástico: para movimientos silenciosos. Buenas propiedades en caso de avería

Clase de tolerancia 7H.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 24004 Tuercas de rosca trapezoidal redondas de dos roscas, rosca a la derecha 184 kB

Planos

Tuercas de rosca trapezoidal redondas de dos roscas, rosca a la derecha

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
DxPD1

LCADAcc.PrecioPedir
24004-060211aceroTr 6x2 P11812 0,00 MXN
24004-120611aceroTr 12x6 P32624 0,00 MXN
24004-160811aceroTr 16x8 P43632 0,00 MXN
24004-200811aceroTr 20x8 P44540 0,00 MXN
24004-241011aceroTr 24x10 P55048 0,00 MXN
24004-301211aceroTr 30x12 P66060 0,00 MXN
24004-401411aceroTr 40x14 P78080 0,00 MXN
24004-060213latón rojoTr 6x2 P11812 0,00 MXN
24004-120613latón rojoTr 12x6 P32624 0,00 MXN
24004-160813latón rojoTr 16x8 P43632 0,00 MXN
24004-200813latón rojoTr 20x8 P44540 0,00 MXN
24004-241013latón rojoTr 24x10 P55048 0,00 MXN
24004-301213latón rojoTr 30x12 P66060 0,00 MXN
24004-401413latón rojoTr 40x14 P78080 0,00 MXN
24004-060214plásticoTr 6x2 P11812 0,00 MXN
24004-120614plásticoTr 12x6 P32624 0,00 MXN
24004-160814plásticoTr 16x8 P43632 0,00 MXN
24004-200814plásticoTr 20x8 P44540 0,00 MXN
24004-241014plásticoTr 24x10 P55048 0,00 MXN
24004-301214plásticoTr 30x12 P66060 0,00 MXN
24004-401414plásticoTr 40x14 P78080 0,00 MXN