norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Latón rojo Rg7.Versión:Acabado natural.Indicación:Rosca trapezoidal ISO de conformidad con DIN 103.

Para movimientos de velocidad media-baja. Si falta lubricante, las tuercas de rosca trapezoidal de latón rojo sobre husillos de acero presentan buenas propiedades en caso de avería.

Clase de tolerancia 7H.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 24005 Tuercas de rosca trapezoidal con brida de una rosca a la derecha o izquierda 182 kB

Planos

Tuercas de rosca trapezoidal con brida de una rosca a la derecha o izquierda

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1DxPD1

D2D3D4LL1L2CADAcc.PrecioPedir
24005-100213rosca a la derechaTr 10x2254234525106 0,00 MXN
24005-100313rosca a la derechaTr 10x3254234515105 0,00 MXN
24005-120313rosca a la derechaTr 12x3284838618126 0,00 MXN
24005-140313rosca a la derechaTr 14x3284838635128 0,00 MXN
24005-160413rosca a la derechaTr 16x4284838624128 0,00 MXN
24005-180413rosca a la derechaTr 18x42848386351212 0,00 MXN
24005-200413rosca a la derechaTr 20x4325545730128 0,00 MXN
24005-240513rosca a la derechaTr 24x5325545736128 0,00 MXN
24005-260513rosca a la derechaTr 26x5386250739148 0,00 MXN
24005-280513rosca a la derechaTr 28x53862506,5461415 0,00 MXN
24005-300613rosca a la derechaTr 30x6386250745148 0,00 MXN
24005-320613rosca a la derechaTr 32x64570586,554166 0,00 MXN
24005-360613rosca a la derechaTr 36x64570586,5541615 0,00 MXN
24005-400713rosca a la derechaTr 40x76395788,5661620 0,00 MXN
24005-440713rosca a la derechaTr 44x76395788,5661620 0,00 MXN
24005-500813rosca a la derechaTr 50x8721109010,5751820 0,00 MXN
24005-100223rosca a la izquierdaTr 10x2254234515105 0,00 MXN
24005-120323rosca a la izquierdaTr 12x3284838618126 0,00 MXN
24005-140323rosca a la izquierdaTr 14x3284838635128 0,00 MXN
24005-160423rosca a la izquierdaTr 16x4284838624128 0,00 MXN
24005-180423rosca a la izquierdaTr 18x42848386351212 0,00 MXN
24005-200423rosca a la izquierdaTr 20x4325545730128 0,00 MXN
24005-240523rosca a la izquierdaTr 24x5325545736128 0,00 MXN
24005-260523rosca a la izquierdaTr 26x5386250739148 0,00 MXN
24005-280523rosca a la izquierdaTr 28x53862506,5461415 0,00 MXN
24005-300623rosca a la izquierdaTr 30x6386250745148 0,00 MXN
24005-320623rosca a la izquierdaTr 32x64570586,554166 0,00 MXN
24005-360623rosca a la izquierdaTr 36x64570586,5541615 0,00 MXN
24005-400723rosca a la izquierdaTr 40x76395788,5661620 0,00 MXN
24005-440723rosca a la izquierdaTr 44x76395788,5661620 0,00 MXN
24005-500823rosca a la izquierdaTr 50x8721109010,5751820 0,00 MXN