|
|
04088Hierros de sujeción acodados de acero |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Tratado en caliente y bruñido.Indicación:Gracias al saliente de sujeción plano, también se pueden sujetar y trabajar tacones escalones bajos. Si se instalan cojinetes cónicos 07420, se utilizará la forma G.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | A | B | D | E | E1 | H | L | L1 | L2 | L3 | L4 | Fuerza de sujeción kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04088-06005 | 28 | 32 | 6,2 | 7,5 | 2,5 | 18,5 | 67 | 20 | 6 | 12,5 | 4 | 4,82 | | | 321.16 MXN | | 04088-06010 | 28 | 50 | 6,2 | 10,5 | 2,5 | 21,5 | 85 | 20 | 6 | 12,5 | 4 | 4,82 | | | 1,909.60 MXN | | 04088-08005 | 28 | 32 | 8,2 | 7,5 | 2,5 | 18,5 | 67 | 20 | 6 | 12,5 | 4 | 8,77 | | | 564.76 MXN | | 04088-08010 | 28 | 50 | 8,2 | 10,5 | 2,5 | 21,5 | 85 | 20 | 6 | 12,5 | 4 | 8,77 | | | 1,986.32 MXN | | 04088-10005 | 45 | 50 | 10,2 | 12 | 4 | 30 | 105 | 30 | 10 | 20 | 6 | 13,9 | | | 415.80 MXN | | 04088-10010 | 45 | 80 | 10,2 | 17 | 4 | 35 | 135 | 30 | 10 | 20 | 6 | 13,9 | | | 790.16 MXN | | 04088-12005 | 45 | 50 | 12,2 | 12 | 4 | 30 | 105 | 30 | 10 | 20 | 6 | 20,2 | | | 609.00 MXN | | 04088-12010 | 45 | 80 | 12,2 | 17 | 4 | 35 | 135 | 30 | 10 | 20 | 6 | 20,2 | | | 1,217.16 MXN | | 04088-16005 | 72 | 80 | 16,2 | 19 | 7 | 48 | 168 | 48 | 16 | 32 | 9,5 | 37,8 | | | 1,618.68 MXN | | 04088-16010 | 72 | 128 | 16,2 | 27 | 7 | 56 | 216 | 48 | 16 | 32 | 9,5 | 37,8 | | | 2,018.80 MXN | | 04088-20005 | 72 | 80 | 20,2 | 19 | 7 | 48 | 168 | 48 | 16 | 32 | 9,5 | 58,8 | | | 1,512.00 MXN | | 04088-20010 | 72 | 128 | 20,2 | 27 | 7 | 56 | 216 | 48 | 16 | 32 | 9,5 | 58,8 | | | 3,023.44 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|