|
|
04080Hierros de sujeción planos, similar a DIN 6314, acero y aluminio |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido o EN AW-7022.Versión:Lacado, aluminio con acabado natural.Indicación:Si se instalan cojinetes cónicos 07420, se utilizará la forma G.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | L | A | B1 | B2 | B3 | E1 | E2 | F kN | Para tornillo | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04080-06 | acero para temple y revenido | 50 | 10 | 7 | 20 | 8 | 13,5 | 13 | 4,82 | M6 |  | | 159.32 MXN | | 04080-08 | acero para temple y revenido | 60 | 12 | 9 | 25 | 10 | 14,5 | 13 | 8,77 | M8 |  | | 198.80 MXN | | 04080-10 | acero para temple y revenido | 80 | 15 | 11 | 30 | 12 | 20,5 | 19 | 13,9 | M10 |  | | 219.52 MXN | | 04080-12 | acero para temple y revenido | 100 | 20 | 14 | 40 | 14 | 28 | 26 | 20,2 | M12/M14 |  | | 269.08 MXN | | 04080-14 | acero para temple y revenido | 125 | 20 | 14 | 40 | 14 | 28 | 36 | 20,2 | M12/M14 |  | | 309.40 MXN | | 04080-16 | acero para temple y revenido | 125 | 25 | 18 | 50 | 18 | 35 | 27 | 37,8 | M16/M18 |  | | 376.04 MXN | | 04080-18 | acero para temple y revenido | 160 | 25 | 18 | 50 | 18 | 35 | 47 | 37,8 | M16/M18 |  | | 496.72 MXN | | 04080-20 | acero para temple y revenido | 160 | 30 | 22 | 60 | 22 | 41 | 38 | 58,8 | M20/M22 |  | | 709.52 MXN | | 04080-201 | acero para temple y revenido | 200 | 30 | 22 | 60 | 22 | 41 | 58 | 58,8 | M20/M22 |  | | 883.68 MXN | | 04080-24 | acero para temple y revenido | 200 | 30 | 26 | 70 | 26 | 48 | 54 | 84,7 | M24 |  | | 1,019.76 MXN | | 04080-241 | acero para temple y revenido | 250 | 35 | 26 | 70 | 26 | 48 | 79 | 84,7 | M24 |  | | 1,473.08 MXN | | 04080-30 | acero para temple y revenido | 250 | 40 | 34 | 80 | 34 | 62 | 66 | 135 | M30/M32 |  | | 2,233.84 MXN | | 04080-301 | acero para temple y revenido | 315 | 50 | 34 | 80 | 34 | 62 | 96 | 135 | M30/M32 |  | | 2,845.92 MXN | | 04080-206 | aluminio | 50 | 10 | 7 | 20 | 8 | 13,5 | 13 | 4,82 | M6 |  | | 680.12 MXN | | 04080-208 | aluminio | 60 | 12 | 9 | 25 | 10 | 14,5 | 13 | 8,77 | M8 |  | | 700.28 MXN | | 04080-210 | aluminio | 80 | 15 | 11 | 30 | 12 | 20,5 | 19 | 13,9 | M10 |  | | 691.60 MXN | | 04080-212 | aluminio | 100 | 20 | 14 | 40 | 14 | 28 | 26 | 20,2 | M12/M14 |  | | 800.24 MXN | | 04080-214 | aluminio | 125 | 20 | 14 | 40 | 14 | 28 | 36 | 20,2 | M12/M14 |  | | 999.88 MXN | | 04080-216 | aluminio | 125 | 25 | 18 | 50 | 18 | 35 | 27 | 37,8 | M16/M18 |  | | 1,200.08 MXN | | 04080-218 | aluminio | 160 | 25 | 18 | 50 | 18 | 35 | 47 | 37,8 | M16/M18 |  | | 1,349.88 MXN | | 04080-220 | aluminio | 160 | 30 | 22 | 60 | 22 | 41 | 38 | 58,8 | M20/M22 |  | | 1,245.72 MXN | | 04080-2201 | aluminio | 200 | 30 | 22 | 60 | 22 | 41 | 58 | 58,8 | M20/M22 |  | | 1,645.84 MXN | | 04080-224 | aluminio | 200 | 30 | 26 | 70 | 26 | 48 | 54 | 84,7 | M24 |  | | 1,968.96 MXN | | 04080-2241 | aluminio | 250 | 35 | 26 | 70 | 26 | 48 | 79 | 84,7 | M24 |  | | 2,004.24 MXN | | 04080-230 | aluminio | 250 | 40 | 34 | 80 | 34 | 62 | 66 | 135 | M30/M32 |  | | 3,249.40 MXN | | 04080-2301 | aluminio | 315 | 50 | 34 | 80 | 34 | 62 | 96 | 135 | M30/M32 |  | | 4,000.36 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|