|
|
04050Hierros de sujeción ajustables |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido 1.1191.Versión:Bruñido.Indicación:Si se instalan cojinetes cónicos 07420, se utilizará la forma G.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | H | D | D1 | A | F kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04050-05 | 40 | 18 | 18 | 8 | 1,2 | 12 | 8 | 5,5 | M6 | 10 | 3,42 |  | | 262.92 MXN | | 04050-06 | 50 | 22 | 23 | 10 | 1,6 | 16 | 10 | 7 | M6 | 12 | 4,82 |  | | 300.16 MXN | | 04050-08 | 63 | 28 | 29 | 12 | 2 | 20 | 12 | 9 | M8 | 16 | 8,77 |  | | 346.64 MXN | | 04050-10 | 80 | 36 | 36 | 16 | 2,5 | 25 | 16 | 11 | M10 | 20 | 13,9 |  | | 458.64 MXN | | 04050-12 | 100 | 45 | 45 | 20 | 3 | 32 | 20 | 14 | M12 | 25 | 20,2 |  | | 641.20 MXN | | 04050-14 | 125 | 57 | 56 | 25 | 4 | 40 | 25 | 16 | M14 | 32 | 27,6 |  | | 972.44 MXN | | 04050-16 | 160 | 72 | 72 | 32 | 5 | 50 | 30 | 18 | M16 | 40 | 37,8 |  | | 1,699.32 MXN | | 04050-20 | 200 | 90 | 90 | 40 | 6 | 60 | 30 | 22 | M20 | 50 | 58,8 |  | | 3,389.68 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|